(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油中駆動インパクトドライバ  YD-670A-R/B-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油中駆動インパクトドライバ YD-670A-R/B-R

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,825円 ~ 35,081円
税込価格
35,008円 ~ 38,589円

ねじやビスの締め付け、取り外し作業に役立つ小型ピストル型のインパクトドライバで...

詳細情報を確認する

  • 能力ネジ径(mm):
    M2.3~M6.0
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    7500
  • 空気消費量(m³/min):
    0.27
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    148
  • 本体形状:
    ピストル型
  • 重量(g):
    950
  • 付属品:
    タッチジョイント(1ヶ)、レギュレータ-(内蔵)
  • 能力ネジ径(小ネジ):
    3.0~6.0
  • 能力ネジ径(タッピングネジ):
    2.3~5.0
  • 能力ネジ径(六角ボルト・ナット):
    3.0~6.0

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ビット形状
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A形状
176-9197

1個

31,825( 35,008円 )

3日目

B形状
176-9201

1個

35,081( 38,589円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじやビスの締め付け、取り外し作業に役立つ小型ピストル型のインパクトドライバです。
最大締め付けトルクは20です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油中駆動インパクトドライバ  YD-670A-R/B-R

油中駆動インパクトドライバ YD-670A-R/B-R

    インパクトドライバ  YD-5A

    インパクトドライバ YD-5A

      インパクトドライバ YD-4.5LAZ/LBZ

      インパクトドライバ YD-4.5LAZ/LBZ

        エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

        エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

          インパクトドライバ  YD-6WAZK/6WBZK

          インパクトドライバ YD-6WAZK/6WBZK

            高圧エアインパクトドライバ

            高圧エアインパクトドライバ

              エアインパクトドライバ

              エアインパクトドライバ

                インパクトドライバ YD-40PZ/PBZ

                インパクトドライバ YD-40PZ/PBZ

                  エアードライバー No.GT-P8D

                  エアードライバー No.GT-P8D

                    マックス エアインパクトドライバー

                    マックス エアインパクトドライバー

                      インパクトドライバ YD-4.5PZK/YD-4.5PBZK

                      インパクトドライバ YD-4.5PZK/YD-4.5PBZK

                        コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                        コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                          エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

                          エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

                            メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ベッセル ヨコタ工業 マキタ マキタ ヨコタ工業 ベッセル マックス(文具) ヨコタ工業 ベッセル ベッセル
                            通常価格 31,825円 30,540円 39,073円 26,721円 42,096円 63,468円 60,613円 35,224円 46,776円 48,736円 40,191円 53,000円 29,752円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   30日目   1日目   1日目  
                            能力ネジ径(mm) M2.3~M6.0 M4.0~M6.0 M3.0~M5.0 3~4 M4.5~M6.0 150 125 M2.3~M4.0 8~10 3.5~6.0 M3.0~M5.0 3.5~4.5 4.0~5.0
                            ビット差込口(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 8 6.35 6.35 6.35 6.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0~2.3 0.5~0.8 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.6
                            無負荷回転数(rpm) 7500 10000 12000 1,500 10000 0~10000 0~9000 21000 7500 - 12000 1,500 9,000
                            空気消費量(m³/min) 0.27 0.2 0.2 0.2 0.25 - - 0.15 0.4 - 0.2 0.25 0.2

                            油中駆動インパクトドライバ YD-670A-R/B-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました