(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リベッティングハンマ BRH-6/A/X-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リベッティングハンマ BRH-6/A/X-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,288円
税込単価
35,517円

【特長】・ベビーリベッティングハンマは、アルミニウム、ジュラルミン板などに対す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハンマー
  • 使用空気圧(MPa):
    0.6
  • 本体形状:
    ピストル型
  • 重量(g):
    1350

Loading...

製品特長・仕様

型番スナップ挿入部形状こう鋲能力
mm
打撃数
B.P.M
ピストン
直径×衝程
mm
負荷時
空気消費量
L/min(ANR)
全長
mm
質量
kg
ホース口金取付ネジ
Rc
使用ホース径
mm
空気圧力
MPa
鉄鋼ジュラルミン
BRH-64.86.43,50020×604002001.351/49.50.6
BRH-6A4.86.41,60012.7×1013702091.351/49.50.6
BRH-6-X1六角4.86.43,50020×604002001.351/49.50.6

*標準付属品:<BRH-6、6A>レギュレータ(1ヶ)、スナップ(1ヶ)、スナップバッファA(1ヶ)、、タッチジョイント(1ヶ)、
                 <BRH-6-X1>レギュレータ(1ヶ)、スナップバッファA(1ヶ)、、タッチジョイント(1ヶ)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
無負荷打撃数(rpm)
空気消費量(m³/min)
全長(mm)
詳細型番
補足説明
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRH-6

3500
0.4
200
BRH-6
・こう鋲能力 鉄鋼4.8mm/シュラルミン6.4mm ・丸型シャンク
444-7166
レギュレータ(1ヶ)、スナップ(1ヶ)、スナップバッファA(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)

1個

32,288( 35,517円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベビーリベッティングハンマは、アルミニウム、ジュラルミン板などに対する小径の鉸鋲作業が迅速に行え、各種機械製作用の鉸鋲に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リベッティングハンマ BRH-6/A/X-1の型番BRH-6のページです。
型番BRH-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リベッティングハンマ BRH-6/A/X-1

リベッティングハンマ BRH-6/A/X-1

    オートチゼラNBH-400

    オートチゼラNBH-400

      エアハンマ AH50

      エアハンマ AH50

        フラックスチッパ F-20

        フラックスチッパ F-20

          フラックスチッパ  F-20F

          フラックスチッパ F-20F

            フラックスハンマNF-25F

            フラックスハンマNF-25F

              フラックスチッパ YFCシリーズ

              フラックスチッパ YFCシリーズ

                チッパ AA-0SP-R/P-H

                チッパ AA-0SP-R/P-H

                  フラックスハンマNF-1SH

                  フラックスハンマNF-1SH

                    メーカー ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 マキタ ヨコタ工業 ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 吉田工作所 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業
                    通常価格 32,288円 35,149円 31,958円 15,499円 15,884円 22,505円 14,049円 32,154円 19,678円
                    通常出荷日 4日目   1日目   3日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                    商品タイプ エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー
                    使用空気圧(MPa) 0.6 0.6 0.2~0.69 0.4~0.6 0.4~0.6 0.6 - 0.6 0.6
                    本体形状 ピストル型 - - - - - - - -
                    重量(g) 1350 - - 890 1060 - - - -

                    リベッティングハンマ BRH-6/A/X-1のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました