(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リベッティングハンマ BRH-3/BRH-3-X-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リベッティングハンマ BRH-3/BRH-3-X-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,124円
税込単価
36,436円

【特長】・ベビーリベッティングハンマは、アルミニウム、ジュラルミン板などに対す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数(rpm):
    3600
  • 全長(mm):
    135
  • 本体形状:
    ピストル型
  • 重量(g):
    1100

Loading...

製品特長・仕様

規格表

リベッティングハンマ BRH-3/BRH-3-X-1 規格表

標準付属品:〈BRH-3〉レギュレーク(1ヶ)、スナップ(1ヶ)、スナップパッファA(1ヶ)、、タッチジョイント(1ヶ)
             〈BRH-3-X1〉レギュレーク(1ヶ)、スナップパッファA(lヶ)、、クッチジョイント(1ヶ)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
空気消費量(m³/min)
使用空気圧(MPa)
詳細型番
補足説明
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRH-3

0.4
0.4~0.6
BRH-3
・こう鋲能力 鉄鋼2.4mm/シュラルミン3.2mm ・丸型シャンク
444-7158
レギュレータ(1ヶ)、スナップ(1ヶ)、スナップバッファA(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)

1個

33,124( 36,436円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベビーリベッティングハンマは、アルミニウム、ジュラルミン板などに対する小径の鉸鋲作業が迅速に行え、各種機械製作用の鉸鋲に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リベッティングハンマ BRH-3/BRH-3-X-1の型番BRH-3のページです。
型番BRH-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リベッティングハンマ BRH-3/BRH-3-X-1

リベッティングハンマ BRH-3/BRH-3-X-1

    エアーハンマー(六角軸) TL9834

    エアーハンマー(六角軸) TL9834

      エアハンマ AH50

      エアハンマ AH50

        エアーハンマーチゼル AHM-SCF

        エアーハンマーチゼル AHM-SCF

          ナイル ショットハンマ RH100Z

          ナイル ショットハンマ RH100Z

            エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

            エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

              フラットチゼル CHPA-FC35

              フラットチゼル CHPA-FC35

                スケーリングハンマ

                スケーリングハンマ

                  チッパ AA-3SP-R/3SP-H

                  チッパ AA-3SP-R/3SP-H

                    ポイントチゼル PA9193

                    ポイントチゼル PA9193

                      チッパ AA-2SP-R/2SP-H

                      チッパ AA-2SP-R/2SP-H

                        フラットチゼル PA9192

                        フラットチゼル PA9192

                          チッパ 低振動型 AA-15XSP-R・15XSP-H

                          チッパ 低振動型 AA-15XSP-R・15XSP-H

                            メーカー ヨコタ工業 アネスト岩田キャンベル(DIY) マキタ SK-11 室本鉄工 SK-11 アネスト岩田キャンベル(DIY) ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 アネスト岩田キャンベル(DIY) 日本ニューマチック工業 アネスト岩田キャンベル(DIY) 日本ニューマチック工業
                            通常価格 33,124円 10,880円 31,958円 1,251円 103,875円 1,225円 1,900円 16,787円 43,400円 1,600円 40,330円 1,600円 44,174円
                            通常出荷日 4日目   14日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ エアハンマー エアハンマー エアハンマー その他関連品 エアハンマー その他関連品 その他関連品 エアハンマー エアハンマー その他関連品 エアハンマー その他関連品 エアハンマー
                            無負荷打撃数(rpm) 3600 - 3000 - - - - 8000 2000 - 2400 - 2000
                            全長(mm) 135 - 208 - 328 - - 520 339 - 312 - 342
                            本体形状 ピストル型 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 1100 - - - - - - 2450 - - - - -

                            リベッティングハンマ BRH-3/BRH-3-X-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました