(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤモンドカッタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,316円
税込単価
75,148円

【特長】・ダイヤモンドホイールは目づまり、刃折れがなく長寿命で経済的です。・セ...

詳細情報を確認する

  • カッタ寸法(mm):
    54×10×1.2
  • 無負荷回転数(rpm):
    13000
  • 最大空気消費量(ℓ/min):
    300
  • 全長(mm):
    275
  • 最大切込深さ(mm):
    7
  • ホース口金取付ネジ(Rc):
    1/4
  • 使用ホース径(mm):
    9.5
  • 空気圧力(Mpa):
    0.6
  • トラスココード:
    809-4081
  • 重量(g):
    1300
  • 付属品:
    タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、ダイヤモンドホイール(1ヶ)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

カッター寸法54×10×1.2mm
無負荷回転数13,000rpm
最大空気消費量300L/min(ANR)
全長275mm
質量1.3kg
ホース口金取付ネジRc1/4
使用ホース径9.5mm
空気圧力0.6MPa
標準付属品タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、ダイヤモンドホイール(1ヶ)

使用方法・使用事例

ダイヤモンドカッタ 使用事例

途中から切断する場合

  • (1)被切断物に先端を強く当てる。
  • (2)後部を徐々に下げて切込む。
  • (3)完全に切込んだ後、軽く押しながら進んで下さい。

注意・禁止事項

指定のダイヤモンドホイール以外は使用しないで下さい。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YAC-50D

1個

68,316( 75,148円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンドホイールは目づまり、刃折れがなく長寿命で経済的です。
・セーフティスロットル装置付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッタの型番YAC-50Dのページです。
型番YAC-50Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッタ

ダイヤモンドカッタ

    エアカッタ AMC-702PA

    エアカッタ AMC-702PA

      エアニブラ AMN-15PA

      エアニブラ AMN-15PA

        ハンドル 木柄 スタンダード

        ハンドル 木柄 スタンダード

          検電器(高低圧交流用) 伸縮式

          検電器(高低圧交流用) 伸縮式

            真空破壊機能付真空発生器専用真空フィルター

            真空破壊機能付真空発生器専用真空フィルター

              ハンドル プラスチック柄(ネジ式)

              ハンドル プラスチック柄(ネジ式)

                光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 1000㎜幅 2000mm長

                光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 1000㎜幅 2000mm長

                  保護パイプ組品 B5122

                  保護パイプ組品 B5122

                    自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒

                    自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒

                      LEスタンダード HP71

                      LEスタンダード HP71

                        インパクト用エクステンションバー NE80

                        インパクト用エクステンションバー NE80

                          メーカー ヨコタ工業 パオック パオック ツボサン 共立電気計器 ミスミ ツボサン 白光 日陶科学 日本精密機械工作 TONE
                          通常価格 68,316円 14,528円 14,677円 428円 28,000円 410円 699円 3,997円 880円 11,898円 31,515円 6,690円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目  
                          カッタ寸法(mm) 54×10×1.2 - - - - - - - - - - -
                          無負荷回転数(rpm) 13000 - - - - - - - - - - -
                          最大空気消費量(ℓ/min) 300 - - - - - - - - - - -
                          全長(mm) 275 - - - - - - - - - - -
                          最大切込深さ(mm) 7 - - - - - - - - - - -

                          ダイヤモンドカッタのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カッター(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました