(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラックスハンマNF-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラックスハンマNF-0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,954円
税込単価
19,749円

【特長】・キャップホルダタイプ【商品仕様】・全長:177mm・質量:0.8kg...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数(rpm):
    5500
  • 空気消費量(m³/min):
    0.23
  • 全長(mm):
    177
  • 使用空気圧(MPa):
    0.6
  • 重量(g):
    800
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    1/4
  • ホース内径(mm):
    6.3
  • ピンストローク(mm):
    18
  • ピストン径(mm):
    18

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30039

1個

17,954( 19,749円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップホルダタイプ
【商品仕様】
・全長:177mm
・質量:0.8kg
・ホース内径:6.3mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラックスハンマNF-0の型番30039のページです。
型番30039に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラックスハンマNF-0

フラックスハンマNF-0

    フラックスハンマNF-1SH

    フラックスハンマNF-1SH

      エアフラックスチッパー

      エアフラックスチッパー

        フラックスハンマNF-25F

        フラックスハンマNF-25F

          フラックスチッパ YFCシリーズ

          フラックスチッパ YFCシリーズ

            フラックスチッパ(石材彫刻機)

            フラックスチッパ(石材彫刻機)

              フラックスチッパ  F-25

              フラックスチッパ F-25

                ナイル ショットハンマ RH100Z

                ナイル ショットハンマ RH100Z

                  フラックスチッパ F-20

                  フラックスチッパ F-20

                    フラックスチッパ  F-20F

                    フラックスチッパ F-20F

                      チッパ AA-0SP-R/P-H

                      チッパ AA-0SP-R/P-H

                        フラックスハンマ(NF-20)用チゼル

                        フラックスハンマ(NF-20)用チゼル

                          チッパ 低振動型 AA-15XSP-R・15XSP-H

                          チッパ 低振動型 AA-15XSP-R・15XSP-H

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 東空販売 日本ニューマチック工業 吉田工作所 不二空機 ヨコタ工業 室本鉄工 ヨコタ工業 ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業
                            通常価格 17,954円 19,678円 19,947円 22,505円 14,049円 18,156円 23,730円 103,875円 15,499円 15,884円 32,154円 2,110円 44,174円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   1日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー
                            無負荷打撃数(rpm) 5500 4800 12000 4800 - - 4000 - - 12000 3200 - 2000
                            空気消費量(m³/min) 0.23 0.25 0.25 0.2 - - 0.4 - 0.14 0.15 0.35 - 0.5
                            全長(mm) 177 185 182 226 - - 232 328 177 184 281 - 342
                            使用空気圧(MPa) 0.6 0.6 - 0.6 - 0.63 0.4~0.6 0.7 0.4~0.6 0.4~0.6 0.6 - 0.6

                            フラックスハンマNF-0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました