(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チッパ AA-0SP-R/P-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:30080
チッパ AA-0SP-R/P-H チッパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,154円
税込単価
35,369円

ピストンが往復打撃することによりさまざまな作業に活躍するチッパ。 【特長】 ・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数(rpm):
    3200
  • 空気消費量(m³/min):
    0.35
  • 全長(mm):
    281
  • 使用空気圧(MPa):
    0.6
  • 重量(g):
    2400
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    1/4
  • ホース内径(mm):
    9.5

Loading...

製品仕様

30080、30081の外観

30080、30081の外観

型式打撃数ピストン径ピストン
ストローク
全長質量 ホース口径
取付ネジ
ホース
内径
空気
消費量
min-1mmmmmmkgRcmmm3/min
AA-00SP(R),(H)3,80018452252.11/49.50.3
 
商品情報を表示

30080 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チゼル種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30080

丸込み

1個

32,154( 35,369円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピストンが往復打撃することによりさまざまな作業に活躍するチッパ。
【特長】
・チゼルの飛び出しを防止するチゼルスプリングが標準装備されている。
・チゼルの差込形状は丸込みと角込みあり。
・チゼルの先端形状は3種類用意。
・※チゼルは標準付属品ではないためご希望の形状をご注文下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チッパ AA-0SP-R/P-Hの型番30080のページです。
型番30080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チッパ AA-0SP-R/P-H

チッパ AA-0SP-R/P-H

    チッパ AA-00SP-R/P-H

    チッパ AA-00SP-R/P-H

      チッパ AA-75SP-R・75SP-H

      チッパ AA-75SP-R・75SP-H

        チッパ 低振動型 AA-15XSP-R・15XSP-H

        チッパ 低振動型 AA-15XSP-R・15XSP-H

          チッパ AA-3XBSP-R/AA-3XBSP-H

          チッパ AA-3XBSP-R/AA-3XBSP-H

            チッパ AA-1ASP-R・1ASP-H

            チッパ AA-1ASP-R・1ASP-H

              チッパ用チゼル チスチゼル 丸込/角込

              チッパ用チゼル チスチゼル 丸込/角込

                チッパ AA-2SP-R/2SP-H

                チッパ AA-2SP-R/2SP-H

                  オートチゼラ用先端工具

                  オートチゼラ用先端工具

                    チッパ AA-3SP-R/3SP-H

                    チッパ AA-3SP-R/3SP-H

                      エアチッパ

                      エアチッパ

                        オートチゼラNBH-400

                        オートチゼラNBH-400

                          チッパ用チゼル フラットチゼル 丸込/角込

                          チッパ用チゼル フラットチゼル 丸込/角込

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業
                            通常価格 32,154円 29,496円 43,400円 44,174円 59,764円 37,596円 2,180円 40,330円 2,459円 43,400円 30,384円 35,149円 1,671円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー その他関連品 エアハンマー その他関連品 エアハンマー エアハンマー エアハンマー その他関連品
                            無負荷打撃数(rpm) 3200 3800 2000 2000 2000 2800 - 2400 - 2000 - 1600 -
                            空気消費量(m³/min) 0.35 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 - 0.5 - 0.5 - 0.11 -
                            全長(mm) 281 233 344 342 347 300 - 312 - 339 - 217 -
                            使用空気圧(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6 - 0.6 0.6 0.6 -

                            チッパ AA-0SP-R/P-Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 特注のチゼルは対応可能ですか?
                            A
                            都度見積になりますが可能です。先端の詳しい寸法、形状、全長をご指定のうえ弊社サポートセンターにお問い合わせ下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            30081
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            チゼル種類

                            32,154円

                            ( 35,369円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            角込み

                            ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました