(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイグラインダRG-38CA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイグラインダRG-38CA

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,112円 20,358円
税込単価
24,323円 22,394円

【特長】・前方排気型。・別売り3mm用コレットブッシュ:6mm用コレットチャッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • 無負荷回転数(rpm):
    22000
  • 全長(mm):
    189
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.5
  • 排気方向:
    前方
  • 詳細型番:
    RG-38CA
  • 重量(g):
    500
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    1/4
  • ホース内径(mm):
    9.5
  • コレットサイズ(mm):
    6

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<付属品>

  • カプラプラグ:20PM
  • 片口スパナ:12.7mm
  • 片口スパナ:13.0mm

コレットチャックCP(コレットナット+コレットボディ) 構成・寸法

ダイグラインダRG-38CA 外形図

規格表

型番形状無負荷回転数
min-1
コレットサイズ全長
mm
質量
kg
ホース口径
取付ネジ
Rc
ホース内径
mm
空気消費量
m3/min
RG-38CAグリップ22,00061890.51/49.50.5
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15303

1個

22,112円

20,358

( 22,394円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前方排気型。
・別売り3mm用コレットブッシュ:6mm用コレットチャックに挿入すると3mm軸に変換できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイグラインダRG-38CAの型番15303のページです。
型番15303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイグラインダRG-38CA

ダイグラインダRG-38CA

    エアダイグラインダ

    エアダイグラインダ

      ダイグラインダRG-38CX

      ダイグラインダRG-38CX

        超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)

        超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)

          ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

          ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

            エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)

            エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)

              ダイグラインダRG-25

              ダイグラインダRG-25

                強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

                強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

                  超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

                  超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

                    エアグラインダ CP876

                    エアグラインダ CP876

                      エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

                      エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

                        ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)

                        ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)

                          エアストレート ミゼットグラインダー

                          エアストレート ミゼットグラインダー

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 アクセル 日本ニューマチック工業 空研 日本ニューマチック工業 吉田工作所 ヨコタ工業 シカゴニューマチック 不二空機 瓜生製作 ヨコタ工業
                            通常価格 22,112円 21,898円 18,134円 27,207円 22,297円 18,721円 35,320円 18,000円 20,312円 12,851円 24,310円 23,232円 21,511円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   4日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            無負荷回転数(rpm) 22000 22000 22000 30000 - 3400 30000 22000 24000 30000 18000 - 24000
                            全長(mm) 189 - 183 155 - 203 174 162 169 121 176 - 173
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.4~0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.4~0.6 - 0.63 0.6 0.6
                            空気消費量(m³/min) 0.5 0.5 0.5 0.3 - 0.45 0.4 - 0.45 0.72 0.8 - 0.45

                            ダイグラインダRG-38CAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました