(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイグラインダRG-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイグラインダRG-25

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,320円
税込単価
38,852円

【特長】・後方排気型。・別売り3mm用コレットブッシュ:6mm用コレットチャッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • 無負荷回転数(rpm):
    30000
  • 全長(mm):
    174
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 排気方向:
    後方
  • 詳細型番:
    RG-25
  • 重量(g):
    520
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    1/4
  • ホース内径(mm):
    6.3
  • コレットサイズ(mm):
    6

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10140

1個

35,320( 38,852円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・後方排気型。
・別売り3mm用コレットブッシュ:6mm用コレットチャックに挿入すると3mm軸に変換できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイグラインダRG-25の型番10140のページです。
型番10140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイグラインダRG-25

ダイグラインダRG-25

    ダイグラインダRG-38CA

    ダイグラインダRG-38CA

      ダイグラインダRG-38CX

      ダイグラインダRG-38CX

        エアダイグラインダー(長軸型)

        エアダイグラインダー(長軸型)

          エアーグラインダー

          エアーグラインダー

            作業用エアーグラインダー(後方排気)

            作業用エアーグラインダー(後方排気)

              20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

              20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

                ペンシルグラインダー

                ペンシルグラインダー

                  SP エアアングルグラインダー

                  SP エアアングルグラインダー

                    ダイグラインダ(アングルタイプ) UG-20Aシリーズ

                    ダイグラインダ(アングルタイプ) UG-20Aシリーズ

                      18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HK

                      18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HK

                        SP 6mmロングダイグラインダー

                        SP 6mmロングダイグラインダー

                          18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HL

                          18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)EA159HL

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 バーコ TONE アクセル エスコ ユタニ エス・ピー・エアー 瓜生製作 エスコ エス・ピー・エアー エスコ
                            通常価格 35,320円 22,112円 18,134円 27,983円 13,930円 12,518円 19,902円 37,667円 44,715円 26,027円 11,000円 62,023円 12,460円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 長軸型 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ - 消音タイプ
                            無負荷回転数(rpm) 30000 22000 22000 25000 20000 25000 21000 22000 - - 18000 - 18000
                            全長(mm) 174 189 183 258 - 120 181 - - - 180 - 200
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.63 0.62 0.4~0.65 0.64 0.59 - - 0.6 - 0.6
                            空気消費量(m³/min) 0.4 0.5 0.5 0.113 - 0.3 0.45 0.45 - 0.3 0.3 - 0.33

                            ダイグラインダRG-25のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました