(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチNAW-1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトレンチNAW-1200

通常単価(税別)
68,289円
税込単価
75,118円

【特長】・1回転で1打撃方式により、軽量なのに高出力、緩め作業の多い自動車整備...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    135
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    標準:12/高力:10
  • 回転数(rpm):
    6500
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.1
  • 排気:
    後方
  • 詳細型番:
    NAW-1200
  • 全長(mm):
    364
  • 重量(g):
    3000
  • ホースロ径取付ネジ:
    Rc1/4
  • ホース内径(mm):
    6.3
  • パワー調整数(調整数):
    4

Loading...

製品特長・仕様

型式能力ボルト径無負荷
回転数
min-1
全長
mm
質量
kg
全高
mm
軸心~
側面
mm
シャンク
寸法
mm
ホース口径
取付ネジ
Rc
ホース
内径
mm
空気
消費量
m3/min
パワー調整
標準
mm
高力
mm
調整数
NAW-120012106,500364379.52312.71/46.30.14
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20027

1個

68,289( 75,118円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1回転で1打撃方式により、軽量なのに高出力、緩め作業の多い自動車整備に最適です
・トラクターの爪交換作業に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチNAW-1200の型番20027のページです。
型番20027に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチNAW-1200

インパクトレンチNAW-1200

    瓜生 ラチェットレンチ

    瓜生 ラチェットレンチ

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

        エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

        エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

          インパクトレンチNW-5000A

          インパクトレンチNW-5000A

            コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

            コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

              エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

              エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

                メーカー 日本ニューマチック工業 瓜生製作 ベッセル ベッセル 日本ニューマチック工業 ベッセル ベッセル
                通常価格 68,289円 107,195円 37,861円 52,477円 115,122円 85,433円 40,910円
                通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                最大締付トルク(N・m) 135 - 176.5 121.6 - 100 116.8
                ソケット差込角(mm) 12.7 - 9.5 9.5 25.4 9.5 9.5
                能力ボルト径(mmφ) 標準:12/高力:10 - 6~8 6~8 標準:52/高力:36 10 6~8
                回転数(rpm) 6500 - 7000 7500 3000 7000 7500
                使用空気圧力(MPa) 0.6 0.4 0.6 0.6 - 0.6 0.6

                インパクトレンチNAW-1200のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました