(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変速ドリル D13VF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

変速ドリル D13VF

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
29,179円
税込単価
32,097円

作業に合わせて回転数を自由自在にかえられる電気ドリル。【特長】・最大出力710...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    2.0~13.0
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~850
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    13
  • 消費電力(W):
    710
  • 電流(A):
    7.5
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    32
  • トラスココード:
    377-9530
  • コード:
    2.5m
  • 標準付属品:
    サイドハンドル、ケース
  • 取付チャック:
    ねじ(U1/2"-20) キーレスチャック13VLRD-N
  • 重量(g):
    2000

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

変速ドリル D13VF 外観

D13VFの外観

  • 二重絶縁
  • 無段変速
  • キーレスチャック
  • サイドハンドル両側取付可
  • ケース付
  • 樹脂ボディ

仕様

型番最大穴あけ能力 mmチャック能力
mm
電源
V
電流
A
消費電力
W
回転数
min-1{回/分}
取付チャック質量
kg
コード
m
標準付属品
木工鉄工
D13VF32132.0~13単相
100
7.57100~850ねじ(U1/2”-20)
キーレスチャック13VLRD-N
2.02心・2.5サイドハンドル、
ケース

使用方法・使用事例

使用方法

【用途】

  • 各種金属、木材、プラスチックなどの穴あけに最適。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D13VF

1個

29,179( 32,097円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

作業に合わせて回転数を自由自在にかえられる電気ドリル。
【特長】
・最大出力710Wの強力モーター
・滑りにくいソフトグリップ
【用途】
・各種金属、木材、プラスチックなどの穴あけに最適

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変速ドリル D13VFの型番D13VFのページです。
型番D13VFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変速ドリル D13VF

変速ドリル D13VF

    電気ドリル D13SB

    電気ドリル D13SB

      電気ドリル DW30YA

      電気ドリル DW30YA

        電子ドリル D13VA2・D13VC

        電子ドリル D13VA2・D13VC

          電気ドリル D6SB

          電気ドリル D6SB

            電気ドリル D13

            電気ドリル D13

              ダイヤコア震動ドリル 8406

              ダイヤコア震動ドリル 8406

                電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

                電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

                  木工用電気ドリル DW30B

                  木工用電気ドリル DW30B

                    電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                    電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                      木工用電気ドリル DW30

                      木工用電気ドリル DW30

                        無段変速ドリル 6408

                        無段変速ドリル 6408

                          インパクト対応 ビット交換式ラバードリルチャック

                          インパクト対応 ビット交換式ラバードリルチャック

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ ANEX
                            通常価格 29,179円 26,742円 25,441円 34,507円 11,037円 28,875円 36,020円 30,344円 22,096円 24,430円 20,558円 16,194円 5,250円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ
                            チャック能力(mm) 2.0~13.0 1.2~13 1.5~13 1.5~13 0.5~ 6.5 1.5~13 2.0~13.0 1.5~13 1.5~13 2.0~13.0 1.5~13 0.8~10 -
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 0~850 1200 1200 - 2700 650 0~1500 高速0~2900・低速0~1000 1200 1300 1200 0~2500 -
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 -
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 13 13 13 - 6.5 13 13 高速8/低速13 13 13 13 10 -

                            変速ドリル D13VFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました