(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイティミニ(電動) MTM-ET60S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイティミニ(電動) MTM-ET60S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,510円
税込単価
56,661円

ガラス等の研磨に使用するマイティミニ(電動)。【特長】・ステンレスのヘアーライ...

詳細情報を確認する

  • ベルト寸法(幅)(mm):
    60
  • 商品タイプ:
    本体品
  • 電源(V):
    100(50/60Hz)
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    265
  • 消費電力(W):
    400
  • ベルト周速(m/min):
    300
  • 重量(g):
    1800
  • 入り数(台/個):
    1
  • ローラサイズ(mm):
    W60Xφ50
  • 本体サイズ(mm):
    100X123X240
  • 本体胴径(mm):
    φ57
  • 標準付属品:
    ユニベルト(研磨布)A80 A180 A400:各1本、ユニロンベルト(不織布)#150 #240:各1本、研磨ガイド(大)(小):各1個、六角レンチ、スポンジローラー:各1個

型番

MTM-ET60S 解除

Loading...

マイティミニ(電動) MTM-ET60S の詳細

マイティミニ(電動) MTM-ET60S 商品イメージ

マイティミニ(電動) MTM-ET60S 商品イメージ

マイティミニ(電動) MTM-ET60S 使用イメージ(1)

マイティミニ(電動) MTM-ET60S 使用イメージ(1)

マイティミニ(電動) MTM-ET60S 使用イメージ(2)

マイティミニ(電動) MTM-ET60S 使用イメージ(2)

研磨ガイド2種類付 S/L

研磨ガイド2種類付 S/L

マイティミニ(電動) MTM-ET60Sの仕様

ベルト速度ベルトサイズローラーサイズサイズ(mm)
幅×高さ×長さ
胴径重量消費電力使用電源定格時間
300m/min60×265mmW60×φ50(直径50mm)100×123×240φ57(直径57mm)1.8kg400W100V 50/60Hz15分

標準付属品

ユニベルト(研磨布)A80・A180・A400各1本
ユニロンベルト(不織布)荒目(#150)・中目(#240)各1本
研磨ガイド(S・L)・六角レンチ・シリコンローラー各1本

マイティミニ(電動) MTM-ET60Sの寸法例

 

(単位:mm)

 

研磨ガイド2種類 S/L寸法図

研磨ガイド2種類 S/L寸法図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTM-ET60S

1個

51,510( 56,661円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス等の研磨に使用するマイティミニ(電動)。
【特長】
・ステンレスのヘアーライン加工、ステンレス/アルミ/鉄等の研磨
【用途】
・バリ取り、木工・樹脂類、ガラス等の研磨

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイティミニ(電動) MTM-ET60Sの型番MTM-ET60Sのページです。
型番MTM-ET60Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイティミニ(電動) MTM-ET60S

マイティミニ(電動) MTM-ET60S

    ベルトサンダー用オプション

    ベルトサンダー用オプション

      ユニベルト 60×265mm A

      ユニベルト 60×265mm A

        ユニロンベルト 60×265mm

        ユニロンベルト 60×265mm

          ベルトサンダー 1401974

          ベルトサンダー 1401974

            ユニロンベルト ハード 60×265mm

            ユニロンベルト ハード 60×265mm

              エンドレスベルト50 1パック(3枚入)

              エンドレスベルト50 1パック(3枚入)

                ベルトサンダー SB8V2

                ベルトサンダー SB8V2

                  ユニベルト 60×265mm AZ

                  ユニベルト 60×265mm AZ

                    ベルトサンダ  9031

                    ベルトサンダ 9031

                      マイン セラプロンベルト#120 (5本入)

                      マイン セラプロンベルト#120 (5本入)

                        メーカー 柳瀬 日本精密機械工作 柳瀬 柳瀬 EARTH MAN 柳瀬 SK-11 HiKOKI(旧日立工機) 柳瀬 マキタ オフィスマイン
                        通常価格 51,510円 23,005円 279円 787円 8,783円 1,444円 1,368円 37,061円 273円 22,636円 11,196円
                        通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                        ベルト寸法(幅)(mm) 60 - - - 約76 - 50 76 - 30 -
                        商品タイプ 本体品 関連部品 関連部品 関連部品 本体品 関連部品 本体品 本体品 関連部品 本体品 -
                        電源(V) 100(50/60Hz) - - - AC100 - - AC100 - AC100V -
                        ベルト寸法(長さ)(mm) 265 - - - 約457 - 915 533 - 533 -
                        消費電力(W) 400 - - - 680 - - 1050 - 550 -

                        マイティミニ(電動) MTM-ET60Sのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました