(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター ミニペンパワーユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LPC-120
リューター ミニペンパワーユニット グラインダー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,609円
税込単価
29,270円

【特長】・4,000~35,000min-¹の範囲で回転を変速できます。・正転...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 種類:
    コントロールボックス
  • 付属品:
  • 質量(g):
    2300
  • 奥行(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    78
  • 幅(mm):
    110
  • 定格入力:
    30VA
  • ヒューズ(A):
    1.0
  • 重量(g):
    2,300
  • 入数:
    1

型番

LPC-120 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番電源定格入力
VA
ヒューズ
A
重量
kg
LPC-120AC100V 50/60Hz501.02.3

外形図

リューター ミニペンパワーユニット 外形図
 
商品情報を表示

LPC-120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPC-120

AC100 50/60Hz

1個

26,609( 29,270円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4,000~35,000min-¹の範囲で回転を変速できます。
・正転、逆転が可能です。
・モーターの焼損を保護するサーキットブレーカー内蔵。
・フットスイッチ(オプション)が使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ミニペンパワーユニットの型番LPC-120のページです。
型番LPC-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューター ミニペンパワーユニット

リューター ミニペンパワーユニット

    エコグランデ コントローラ

    エコグランデ コントローラ

      超音波研磨装置 ソニック LS-45

      超音波研磨装置 ソニック LS-45

        エコグランデ トルクセット

        エコグランデ トルクセット

          バリアブルフットコントローラー

          バリアブルフットコントローラー

            エコグランデ フットスイッチ

            エコグランデ フットスイッチ

              電着ダイヤモンドバーNキット

              電着ダイヤモンドバーNキット

                ミニコング CH用パーツ ミニコング-CH用交換用バッテリー

                ミニコング CH用パーツ ミニコング-CH用交換用バッテリー

                  小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)

                  小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)

                    チーゼルワイス用 木彫刃

                    チーゼルワイス用 木彫刃

                      ナカニシ 自動工具交換スピンドル(1582)

                      ナカニシ 自動工具交換スピンドル(1582)

                        ウラワミニター バリアブルフットコントローラー

                        ウラワミニター バリアブルフットコントローラー

                          メーカー 日本精密機械工作 アルゴファイルジャパン 日本精密機械工作 アルゴファイルジャパン 浦和工業 アルゴファイルジャパン 柳瀬 柳瀬 ミスターマイスター 東京オートマック ナカニシ 浦和工業
                          通常価格 26,609円 45,057円 327,500円 70,637円 7,006円 9,727円 40,320円 10,031円 14,022円 6,350円 116,608円 8,493円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   6日目   4日目   5日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   5日目  
                          商品タイプ 関連品 関連品 本体 セット 関連品 関連品 セット 関連品 セット 関連品 - 関連品
                          種類 コントロールボックス - - 回転式 - - 回転式 - 回転式 - - -
                          付属品 - - - - - - - - -
                          質量(g) 2300 - - - - - - - - - - -
                          奥行(mm) 150 - 245 - - - - - - - - -

                          リューター ミニペンパワーユニットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          LPC-120-230V
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          電源(V)

                          31,068円

                          ( 34,175円 )
                          1個 -

                          4日目

                          AC230 50/60Hz

                          マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました