(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,041円
税込単価
86,945円

エンドレスベルトの回転によりダイカスト、鉄、プラスチック、木材などのバリ取り研...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-¹):
    700~15,000
  • 消費電力(W):
    53
  • ベルトスピード(M/SEC):
    0.4~12.0
  • 入力電圧(D.C.V):
    1.5~30
  • 無負荷電流(A.D.C):
    0.45
  • 重量(g):
    400
  • 入数:
    1

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エンドレスベルトの回転によりダイカスト、鉄、プラスチック、木材などのバリ取り研削、研磨作業に適しています。

型番ベルトスピード
(M/SEC)
モーター回転数
(min-1
入力電圧
(DCV)
無負荷電流
(DCA)
消費電力
(W)
質量
(g)
BS-120.4~12.01,000~15,0001.5~300.4553400
付属工具
  • アームパット、ベルトアームプーリー、皿子ネジ 各1
  • サンドベルト:幅6mm(#120/#180/#320) 各1
  • サンドベルト:幅8mm(#120/#180/#320) 各1

外形図

ベルトサンダー 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ベルトサンダー 使用方法

アームパットにワークを当てる様に使用して下さい。

使用事例

2種類のベルトアームがあり、作業に応じて簡単に交換使い分けが出来ます。

交換用ベルトアーム

7mm用ベルトアーム BA07

ベルトサンダー 使用事例

厚さ 7mm

適応ベルト幅:6mm/8mm

アングルアーム BA45(オプション)

ベルトサンダー 使用事例

厚さ 7.5mm

適応ベルト幅:6mm/8mm

選定サポート情報

変換プラグ
ベルトサンダー 関連画像

CG-BS12(オプション)

注意・禁止事項

使用に際しましては、リューターミニエイトパワーユニットLEC-900が必要です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-12

1個

79,041( 86,945円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エンドレスベルトの回転によりダイカスト、鉄、プラスチック、木材などのバリ取り研削、研磨作業に適しています。
【特長】
・ベルト速度を作業に合わせて0.4~12m/secまで自由に調整できます
・2種類のベルトアームがあり、作業に応じて簡単に、交換使い分けが出来ます
・ベルトの種類が豊富で、ベルトの取替えも簡単です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12の型番BS-12のページです。
型番BS-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12

リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12

    ベルトサンダー用オプション

    ベルトサンダー用オプション

      ベルトサンダ  9032

      ベルトサンダ 9032

        ベルトサンダ  9031

        ベルトサンダ 9031

          ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

          ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

            ベルトサンダー

            ベルトサンダー

              吸塵&変速ベルトサンダー

              吸塵&変速ベルトサンダー

                ベルトサンダー SB10V2

                ベルトサンダー SB10V2

                  マイン セラプロンベルト#180 (5本入)

                  マイン セラプロンベルト#180 (5本入)

                    ベルトサンダ  9911

                    ベルトサンダ 9911

                      メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 マキタ マキタ マキタ EARTH MAN E-Value HiKOKI(旧日立工機) オフィスマイン マキタ
                      通常価格 79,041円 11,950円 20,819円 22,636円 41,555円 8,783円 11,995円 41,007円 11,612円 24,932円
                      通常出荷日 5日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   1日目   3日目  
                      商品タイプ 本体品 関連部品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 - 本体品
                      無負荷回転数(min-¹) 700~15,000 - 300~1700 3.3~16.7 - 約28,000 - 240~420 - 75~270
                      消費電力(W) 53 - 500 550 1200 680 750 1050 - 650
                      ベルトスピード(M/SEC) 0.4~12.0 - - - - - - - - -
                      入力電圧(D.C.V) 1.5~30 - - - - - - - - -

                      リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました