(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター ゴールドII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューター ゴールドII

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
74,177円 ~ 82,522円  特別価格 
税込価格
81,595円 ~ 90,774円  特別価格 

コンパクト設計に秘めたハイテク、ハイパワー、ハイクォリティ。作業性の大幅アップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 無負荷回転数(min-1):
    4,000~38,000
  • 装着コレット(mm):
    3 / 2.34
  • 付属品:
  • セット内容:
    L2GM-22/LG2C-22
  • 入力電圧(DCV):
    5~30
  • 無負荷電流(A):
    0.30
  • 最大負荷電流(A):
    2.5
  • 最大トルク(N・cm):
    3.33
  • 消費電力(W):
    70
  • 入数:
    1
  • 付属品詳細:
    Φ3.0コレットチャック(CC30)装着/Φ2.34スリーブコレット(CS23)付属

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

モータユニットLGM-22とパワーユニットLGC-22のセット品です。4,000~38,000min-1の無段変速が可能です。200gのコンパクトボディで3.3N・cmの高トルクタイプ。

※LG2-22-230はLG2-22と同仕様であり、電源タイプのみ異なります(LG2-22:AC100、LG2-22-230:AC230)

モータユニット LGIIM-22(コレットチャック式)

品番無負荷回転数
(min-1
入力電圧
(DCV)
無負荷電流
(A)
最大負荷電流
(A)
最大トルク
(N・cm)
最大入力
(W)
質量
(g)
LGIIM-224,000~38,0005~300.302.53.3370200

パワーユニット LGIIC-22

品番電源定格入力
(VA)
ヒューズ
(A)
質量
(kg)
LGIIC-22AC100V
50/60Hz
351.52.3

外形図

モータユニット LGIIM-22(コレットチャック式)

リューター ゴールドⅡ 外形図1

φ3.0 コレットチャック(CC30)装着
φ2.34 スリーブコレット(CS23)付属

パワーユニット LGIIC-22

リューター ゴールドⅡ 外形図2

選定サポート情報

リューター機種選定

モーターのパワーはトルクを参考にしてください。
切削力は、回転数を上げることで高めることが可能です。
バランスの良い工具は回転数を上げることが出来ます。(デジタルカタログの最高使用回転数を参考にしてください。)
軸径より刃径が大きいやブラシなどバランスの悪い工具は中速以下のパワーのある機種を選択してください。

品名
(モーターユニット)
型式名トルク
(N・cm)
回転数
(min-1
電源
(パワーユニット)
ミニペンLPM-1202.64,000~35,000LPC-120
ゴールドIILG2M-223.34,000~38,000LGIIC-22
ペグラLBM-507.61,000~50,000AMC3
ミニエイト※LEM-30PA7.41,000~30,000LEC-900
LEM-15PA8.81,000~15,000
M-08A(モータ)9.41,000~8,000
LEM-55PA3.42,000~55,000
LEM-35PA5.21,000~35,000
LEM-20PA61,000~20,000

※減速ジョイントを組み合わせることで回転数は1/4ですがトルクは4倍になります。

リューター用オプション

 

コレットチャック

リューター ゴールドⅡ 関連画像1

(ステンレス)

フットスイッチ(電源側用) FS-12

リューター ゴールドⅡ 関連画像2

 

フットスイッチのプラグをAC100Vに差し込み、パワーユニットのプラグをフットスイッチのコンセントアダプタに差し込み使用します。

 

延長コード

リューター ゴールドⅡ 関連画像3

 

モーターコードを長くしたい時に使用します。

  • EC-01:1.5m カールコード
  • EC-02:3m ストレートコード
  • EC-03:5m ストレートコード

小径アジャストチャック AT-08Z

リューター ゴールドⅡ 関連画像4

軸径φ3mm

φ0.3~φ0.8までの径のチャッキングが出来ます。回転数は30,000min-1以下で使用してください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100 50/60Hz

1個

82,522( 90,774円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC230 50/60Hz

1個

74,177円

72,530

( 79,783円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト設計に秘めたハイテク、ハイパワー、ハイクォリティ。作業性の大幅アップを実現します。
【特長】
・コンパクトなボディーで0.0333N・m(270g-cm)の高トルクタイプ
・ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます
・持ち運びに便利なキャリングハンドル付
・4,000~38,000 minの-1乗(rpm)の範囲で変速できます
・正転・逆転が可能です
・フットスイッチ(オプション)が使えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューター ゴールドII

リューター ゴールドII

    ゴールドIIモーターユニット

    ゴールドIIモーターユニット

      “ロータリーハンドピース”

      “ロータリーハンドピース”

        リューター ミニペン LP-120

        リューター ミニペン LP-120

          ミニエイト ヘビーユニット

          ミニエイト ヘビーユニット

            6mm アタッチメント

            6mm アタッチメント

              コレットチャック TPH65

              コレットチャック TPH65

                プレモ ハンドピース

                プレモ ハンドピース

                  キャリングケース

                  キャリングケース

                    アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120

                    アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120

                      スタンダードロータリー 低速型

                      スタンダードロータリー 低速型

                        木彫ストロークヘッド

                        木彫ストロークヘッド

                          ジョイロボ

                          ジョイロボ

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 浦和工業 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ナカニシ アルゴファイルジャパン ミニター ミニター ミニター ミニター サンフレックス サンフレックス
                            通常価格 74,177円 48,250円 43,766円 63,505円 71,257円 27,771円 5,468円 19,910円 39,000円 96,087円 60,286円 5,512円 13,544円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   9日目   8日目   9日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ セット 本体 - セット 本体 本体 関連品 本体 - 本体 本体 - -
                            無負荷回転数(min-1) 4,000~38,000 4,000~38,000 - 4,000~35,000 - ~27000 - 2000~25000 - 630~6300 800~80000 - 8000/12000
                            装着コレット(mm) 3 / 2.34 2.34/3 - 3 / 2.34 - - - 3 - 3 2.34 - -
                            付属品 - - - - - - - - -
                            セット内容 L2GM-22/LG2C-22 - - LPM-120/LPC-120 - - - - - - - - -

                            リューター ゴールドIIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました