(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気マルノコ(アルミベース)・165mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気マルノコ(アルミベース)・165mm

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
30,905円
税込単価
33,996円

【特長】・使いやすさを徹底追求!・切り粉 後部排出:周囲への飛散が減少。・ブロ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    鉄工/木工両用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    57
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1050
  • 切込深度(45度)(mm):
    38
  • 定格電流(A):
    11
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5500
  • 詳細タイプ:
    レーザーダブルスリット チップソー付
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    165
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm):
    155~165
  • ノコ刃寸内径(使用できる内径)(mm):
    19
  • 二重絶縁:
  • LEDライト:
  • ブレーキ付:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    322
  • コード(m):
    5
  • 質量(g):
    2900
  • 標準付属品:
    ボックスレンチ10、平行定規、チップソー

Loading...

製品特長・仕様

外観図

電気マルノコ(アルミベース)・165mm 外観図

製品の基本仕様・特長

型番ノコ刄寸法(mm)最大切り込み深さ(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
コード
(m)
質量
(kg)
標準付属品
外径
(使用できる刄物径)
内径90°時45°時チップソー-
5637BA165
(155~165)
20
(19)
57385,500単相100111,05052.952TA-42765※ボックスレンチ10
(782223-9)
平行定規

※チップソー付仕様のみ

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5637BA

1個

30,905( 33,996円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを徹底追求!
・切り粉 後部排出:周囲への飛散が減少。
・ブロワ機能:墨線が追いやすくなります。
・ワンタッチ固定:切込み深さ調整、平行定規の位置調整。
・LEDライト、通電ランプ付!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気マルノコ(アルミベース)・165mmの型番5637BAのページです。
型番5637BAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気マルノコ(アルミベース)・165mm

電気マルノコ(アルミベース)・165mm

    電気マルノコ(アルミベース)・190mm

    電気マルノコ(アルミベース)・190mm

      電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

      電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

        165ミリマルノコ

        165ミリマルノコ

          4型カッタ(給水装置仕様)

          4型カッタ(給水装置仕様)

            電気マルノコ(アルミベース)

            電気マルノコ(アルミベース)

              電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

              電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                190ミリ電気マルノコ 5832BLA

                190ミリ電気マルノコ 5832BLA

                  電気丸のこ

                  電気丸のこ

                    電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

                    電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

                      125mm内装マルノコ(アルミベース)

                      125mm内装マルノコ(アルミベース)

                        電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                        電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                          バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

                          バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ EARTH MAN マキタ マキタ マキタ ボッシュ
                            通常価格 30,905円 36,480円 49,554円 35,123円 23,837円 38,749円 35,333円 39,970円 8,258円 39,695円 38,509円 45,877円 21,688円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            用途 鉄工/木工両用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ
                            切込深度(90度)(mm) 57 68 66 57 34 57 57 68 - 57 46 56 26.5
                            電圧(V) 単相100 AC100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 AC100 単相100 単相100 単相100 -
                            消費電力(W) 1050 1140 1050 950 1100 1140 1140 1050 - 1140 710 1140 -

                            電気マルノコ(アルミベース)・165mmのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            合板の切断に
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/01
                            合板をカットするときは専らこれを使っています。いたって普通のマルノコだと思います。手製のマルノコ定規とサイズを合わせているので、もし故障しても又これを購入するでしょう。まだ、故障はないですが。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木材の切断に使用。
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/30
                            初の電気丸のこなので他の商品との比較はできませんが
                            普通に使用できます。
                            木工は素人ですので私でもできるということは使いやすいと言えるのでしょうか?

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内装工事
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                            コレと145と使い分けてます。大物加工はコチれで。ただ最近は充電式の物を使う方も増えてきたので買い替え検討中です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました