(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ボーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気ボーラー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
34,985円
税込単価
38,484円

【特長】・テコの応用で楽々穴あけ・握りやすいグリップと二重絶縁構造

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    2.0~13.0
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    1300
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    13
  • 消費電力(W):
    850
  • 電流(A):
    9
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    13
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    4900

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6305AW

1個

34,985( 38,484円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テコの応用で楽々穴あけ
・握りやすいグリップと二重絶縁構造

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ボーラーの型番6305AWのページです。
型番6305AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気ボーラー

電気ボーラー

    ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

    ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

      アースドリル(ビニールハウスパイプ埋設用)

      アースドリル(ビニールハウスパイプ埋設用)

        ダイヤテックドリル

        ダイヤテックドリル

          ダイヤテックドリル(本体のみ)

          ダイヤテックドリル(本体のみ)

            木工用電気ドリル DW30

            木工用電気ドリル DW30

              電気ドリル D6SB

              電気ドリル D6SB

                ダイヤコアドリル 6300T

                ダイヤコアドリル 6300T

                  電気ドリル DW30YA

                  電気ドリル DW30YA

                    椎茸ドリル DW12SA(S)

                    椎茸ドリル DW12SA(S)

                      ダイヤコア震動ドリル 8406

                      ダイヤコア震動ドリル 8406

                        電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

                        電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

                          無段変速ドリル 6412

                          無段変速ドリル 6412

                            メーカー マキタ サンフラッグ ハウスビーエム マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ
                            通常価格 34,985円 1,700円 8,984円 100,241円 72,449円 20,558円 11,037円 27,220円 25,441円 21,602円 36,020円 30,344円 11,078円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル - 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル - 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル
                            チャック能力(mm) 2.0~13.0 - - - - 1.5~13 0.5~ 6.5 2.0~13.0 1.5~13 - 2.0~13.0 1.5~13 1.5~10
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 1300 - - 10000 10000 1200 2700 1400 1200 10000 0~1500 高速0~2900・低速0~1000 0~3000
                            電源(V) 単相100 - - 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 100 単相100 単相100 単相100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 13 - - - - 13 6.5 13 13 - 13 高速8/低速13 10

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました