(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダ G15SP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダ G15SP

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,093円  特別価格 
税込価格
40,802円  特別価格 

【特長】・サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能 ・スーパーワッシャ採用【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    150
  • 変速機能有無:
  • 無負荷回転数(min-1):
    8000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 消費電力(W):
    1050
  • コード長さ(m):
    2.5(2心)
  • 最大出力(W):
    1650
  • 質量(kg):
    3.2
  • 標準付属品:
    レジノイドフレキシブル砥石(#36)、スパナ、サイドハンドル

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能

ディスクグラインダー G15SP:関連画像

商品寸法画像

  • 二重絶縁。
  • スピンドルロック付。
  • サイドハンドル両側取付可。
  • 樹脂ボディ。
  • 集じん機取付可。

製品仕様

形名 トイシ寸法mm
外径×最大厚さ×穴径
電源
V
電流
A
消費電力
W
回転数
min-1{回/分}
質量
kg
コード
m
標準付属品 トイシ取付けシャフト寸法mm
径(ねじビッチ)×長さ
G15SP 150×6×22 単相 100 11.0 1,050 8,000 3.2 2心・2.5 レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、
スパナ、サイドハンドル
16(2.0)×14
●200 5.5
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
定格電流(A)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相100
11
378-0040

1個

37,093円

36,161

( 39,777円 )

1日目

単相200
5.5
-

1個

37,093( 40,802円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能
・スーパーワッシャ採用
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落としに最適
・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗料落としに最適
・コンクリート、各種石材の切断、すじつけに便利
・各種軟鋼材(丸パイプ、等辺山形鋼など)の切断に便利

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダ G15SP

ディスクグラインダ G15SP

    ディスクグラインダ G18SP

    ディスクグラインダ G18SP

      ディスクグラインダ G13SP

      ディスクグラインダ G13SP

        電子ディスクグラインダ 9566CV

        電子ディスクグラインダ 9566CV

          電子ディスクグラインダ 9533CB

          電子ディスクグラインダ 9533CB

            電子ディスクグラインダ 9535CB

            電子ディスクグラインダ 9535CB

              電子ディスクグラインダ GA7011C

              電子ディスクグラインダ GA7011C

                ディスクグラインダ125mm 9535B

                ディスクグラインダ125mm 9535B

                  ディスクグラインダ 9535

                  ディスクグラインダ 9535

                    ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

                    ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

                      ディスクグラインダ 9533BH

                      ディスクグラインダ 9533BH

                        ディスクグラインダー

                        ディスクグラインダー

                          ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型

                          ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ サンコーミタチ マキタ CUSTOM KOBO ボッシュ
                            通常価格 37,093円 38,909円 27,725円 26,670円 21,453円 26,279円 30,284円 17,839円 21,000円 11,722円 15,833円 5,074円 13,406円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー
                            砥石径(mmφ) 150 180 125 150 100 125 180 125 125 100 100 100 100
                            変速機能有無 -
                            無負荷回転数(min-1) 8000 6800 9500 4000-9000 9000 9000 6000 9000 9000 12000 12000 10000 2800-11000
                            2重絶縁機能有無 -

                            ディスクグラインダ G15SPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました