(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,890円 ~ 3,350円
税込価格
3,179円 ~ 3,685円

【特長】・独自のグリップは、ラバーフックがトップ・インサイド・エンドからなる。...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

側部を平面にすることで、ねじり作業が確実に可能

側部を平面にすることで、ねじり作業が確実に可能

トップラバーフック

トップラバーフック
油分が付着してもフックが指先にフィット。

インサイドラバーフック

インサイドラバーフック
奥まった箇所などで下に傾けて作業してもフックが手の滑りを防ぐ。

エンドラバーフック

エンドラバーフック
微妙な開閉を伴う繊細な作業でもフックが指先の力加減を確実に伝える。

規格表

製品番号切断可能径(mm)寸法(mm)T寸法(mm)L質量(g)
CT-150G1.612.5164200
CT-175G1.813.5190280
CT-200G2.014.5224330

JISマーク表示製品

外形図

寸法図

注意・禁止事項

ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G 関連画像
使用上の注意
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
  • 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。
  • 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。

注意

  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
商品仕様を表示

型番リスト

型番
呼び寸法
鉄線切断能力(mm)
トラスココード
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
1.6
381-9990
164

1個

2,890( 3,179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

175
1.8
390-0011
190

1個

3,185( 3,504円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
2
390-0029
224

1個

3,350( 3,685円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のグリップは、ラバーフックがトップ・インサイド・エンドからなる。
・握りやすく、滑りにくく指先にフィット。
・刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができる。
・銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能、電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G

ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G

    ペンチ(グリップ無し)F1050Hシリーズ

    ペンチ(グリップ無し)F1050Hシリーズ

      ペンチ ギザ付 1050シリーズ

      ペンチ ギザ付 1050シリーズ

        JISペンチ

        JISペンチ

          (メリー印)強力ペンチ

          (メリー印)強力ペンチ

            ペンチ(コーティンググリップ)

            ペンチ(コーティンググリップ)

              ペンチ P-57

              ペンチ P-57

                スタンダードペンチ 1800-175・1800-200

                スタンダードペンチ 1800-175・1800-200

                  FGペンチ P-150F・P-175F・P-200F

                  FGペンチ P-150F・P-175F・P-200F

                    倍力ペンチ

                    倍力ペンチ

                      265-HG ペンチ エラストマG

                      265-HG ペンチ エラストマG

                        (メリー印)軽量スリムペンチ

                        (メリー印)軽量スリムペンチ

                          パワーペンチ TPP

                          パワーペンチ TPP

                            メーカー TONE フジ矢 フジ矢 トラスコ中山 室本鉄工 KTC(京都機械工具) ホーザン フジ矢 SK-11 KTC(京都機械工具) VICTOR(花園工具) 室本鉄工 TRAD
                            通常価格 2,890円 3,036円 3,684円 2,274円 5,051円 4,040円 3,263円 3,712円 2,331円 5,617円 3,818円 5,673円 920円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目~  

                            ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました