(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーバー 4PBW

ロータリーバー 4PBW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,543円
税込単価
2,797円

鉄などの金属をマイクログラインダーで切削する先端工具。【特長】・スパイラル刃の...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5125

1個

2,543( 2,797円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄などの金属をマイクログラインダーで切削する先端工具。
【特長】
・スパイラル刃の為、切削面が整いきれいな加工ができる。
・先端が丸まっているため、文字書きも可能。
・円筒状の刃の為、面取り加工に向いている。
【用途】
・主に鉄などの金属の面取り、バリ取り、切削に。

商品情報

ロータリーバー 4PBWの仕様

ロータリーバー 4PBW(5125)の外観

ロータリーバー 4PBW(5125)の外観

  • 最高回転数:65,000rpm
  • パッケージ重量:6g
  • パッケージ寸法:50×10×10mm
ロータリーバー 4PBW(5125)の寸法図

ロータリーバー 4PBW(5125)の寸法図

  • 軸径3mm
  • 全長38.6mm
  • 刃長14mm

適用機種

  • ULight
  • MSG-3BSPlus
  • MAG-121Plus
  • MAG-091N

開発秘話

 

MSG-3BSPlusに使用できる最高使用回転数を確保し、なおかつ使いやすい形状の超硬バーをご提供するラインナップをご用意しています。
UHTでは6種類の超硬ローターリーバーをご用意していますが、すべて定番と言える形状になっています。

カタログ

 

Loading...

5125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーバー 4PBWの型番5125のページです。
型番5125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーバー 4PBW

ロータリーバー 4PBW

    ロータリーバー 4UCW

    ロータリーバー 4UCW

      超硬バー 各種形状

      超硬バー 各種形状

        MRA超硬バー スパイラルシリーズ

        MRA超硬バー スパイラルシリーズ

          ロータリーバー 4NBW

          ロータリーバー 4NBW

            ロータリーバー 4SBW

            ロータリーバー 4SBW

              MRA超硬ロータリーバースパイラルカット (ステンレス用)

              MRA超硬ロータリーバースパイラルカット (ステンレス用)

                ロータリーバー 4TBW

                ロータリーバー 4TBW

                  MRA 超硬バー Aシリーズ

                  MRA 超硬バー Aシリーズ

                    超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

                    超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

                      超硬バー 軸径3mm

                      超硬バー 軸径3mm

                        超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ マスターカット

                        超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ マスターカット

                          超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

                          超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

                            メーカー UHT UHT トラスコ中山 MRA UHT UHT MRA UHT MRA MRA MRA アクセル MRA
                            通常価格 2,543円 2,654円 1,053円 1,478円 2,682円 2,627円 5,490円 2,682円 1,570円 1,463円 1,570円 2,129円 2,285円
                            通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ シャンク径3mm シャンク径3mm - シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径3mm - - - シャンク径3mm -
                            刃先形状 スパイラルカット スパイラルカット アルミカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット - - - クロスカット -
                            形状 シリンダー先丸型 コーン先切型 - - シリンダー型 先丸木型 - コーン先切型 - - - 逆テーパー型 -
                            シャンク材質 オール超硬 オール超硬 - - オール超硬 オール超硬 ロー付 オール超硬 - - - オール超硬 -
                            トラスココード 143-4462 143-4420 - - 143-4471 143-4438 - 143-4446 - - - - -

                            ロータリーバー 4PBWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q UHT以外のグラインダーに使用できますか?
                            A
                            UHTではマッチングテストを行っていないため回答はできません。本製品は最高回転数65,000rpm以下で使用する先端工具となっていますので、それを守ってご使用ください。

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました