(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽合金用超硬カッター

軽合金用超硬カッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,568円 ~ 9,070円
税込価格
5,025円 ~ 9,977円

【特長】・厳選した高精度品と高品質品を揃えました。・φ3軸、φ6軸それに多種類...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
形状
刃長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ボール型
-
45

1個

4,597( 5,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シリンダー型
12.7
50

1個

4,568( 5,025円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シリンダー先丸型
12.7
50

1個

4,614( 5,075円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

先丸木型
12.7
50

1個

4,614( 5,075円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コーン先丸型
17
50

1個

9,070( 9,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
・φ3軸、φ6軸それに多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい〈刃径φ6.0以下はオール超硬です〉。
【用途】
・アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ポケットの深い刃先は柔らかいワークでも目詰まりの無い切れ味が得られます。

型番形状最高使用回転数
(min-1
軸径
K7311スパイラルカット26,000φ3.0
K7321(エンドカット付)
K7331
K7341
K7351

外形図

軽合金用超硬カッター 外形図1

K7311

軽合金用超硬カッター 外形図2

K7321(エンドカット付)

軽合金用超硬カッター 外形図3

K7331

軽合金用超硬カッター 外形図4

K7341

軽合金用超硬カッター 外形図5

K7351

選定サポート情報

クロスカット

軽合金用超硬カッター 関連画像1

スパイラルカット

軽合金用超硬カッター 関連画像2

軽金属カット

軽合金用超硬カッター 関連画像3

FRP用クロスカット

軽合金用超硬カッター 関連画像4
名称クロスカットスパイラルカット軽金属カットFRP用クロスカット
特性クロス状に切込みの入ったカッターで、切削性が良く仕上げ面が良好なのが特長です。チャタリングも少なく切粉も細かくて安全です。ラセン状にカットされたタイプで、クロスカットと比べよりスムーズな加工と美しい仕上げ面が特長です。アルミニウム、黄銅、プラスチックなど軽金属、非鉄金属、非金属専用のカッターで、チップポケットが大きく目詰まりを起しやすい材料に適しています。超微粒子超硬合金を使用し耐摩耗性に優れています。炭素繊維、ガラス繊維等の切削に適しています。コーティングをすることも可能です。
適応材質一般鋼材--
炭素鋼--
合金鋼--
チタン合金-
ステンレス鋼-
溶接鋼--
鋳鉄---
可鍛鋳鉄--
銅・黄銅-
アルミニウム--
マグネシウム--
プラスチック--
硬質ゴム--
目安とする
推奨回転数
刃径(φ) 回転数(min-1
1.5------------60,000
3.0------------40,000
6.0------------28,000
9.5------------20,000
12.7-----------15,000
刃径(φ) 回転数(min-1
1.5--------48,000
3.0--------32,000
6.0--------22,000

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽合金用超硬カッター

軽合金用超硬カッター

    リューター 軽合金用超硬カッター スパイラルカット

    リューター 軽合金用超硬カッター スパイラルカット

      超硬アロイカッター アロイカット

      超硬アロイカッター アロイカット

        超硬カッター K34○○

        超硬カッター K34○○

          超硬バー(アルミカット・円筒エンド刃付)

          超硬バー(アルミカット・円筒エンド刃付)

            超硬カッター K61○○

            超硬カッター K61○○

              プラスチック・アクリル 切り抜きカッター

              プラスチック・アクリル 切り抜きカッター

                ハイスピードカッター 精密スチールカッター

                ハイスピードカッター 精密スチールカッター

                  超硬カッターK3014・K3016

                  超硬カッターK3014・K3016

                    超硬カッターK3113・K3116

                    超硬カッターK3113・K3116

                      超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

                      超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

                        超硬カッターK3313・K3316

                        超硬カッターK3313・K3316

                          超硬カッター スパイラルカット 60° K67○○

                          超硬カッター スパイラルカット 60° K67○○

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ナカニシ 日本精密機械工作 ニューレジストン 日本精密機械工作 ナカニシ ナカニシ 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作
                            通常価格 4,568円 2,860円 2,000円 3,147円 4,590円 7,194円 9,899円 3,526円 3,147円 2,860円 6,664円 4,719円 5,553円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~  
                            商品タイプ シャンク径3mm - シャンク径3mm シャンク径3mm - シャンク径6mm - - シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径6mm
                            刃先形状 スパイラルカット - その他 - アルミカット スパイラルカット - - スパイラルカット スパイラルカット ストレートカット スパイラルカット スパイラルカット
                            シャンク材質 ロー付 - - オール超硬 - - - - オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 -
                            刃径(mm) 6.4 - - - - 9.5 - - - - - 6.4 -
                            入数 1本入 - - 1本入 - - - - 1本入 1本入 - 1本入 -

                            軽合金用超硬カッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました