(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SG ネルディスク SG-NND100

SG ネルディスク SG-NND100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,027円
税込単価
2,230円

さらに美しく仕上げるSG ネルディスク 100パイ。【特長】・最終ふき取り用と...

詳細情報を確認する

型番

SG-NND100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-NND100

5個

2,027( 2,230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さらに美しく仕上げるSG ネルディスク 100パイ。
【特長】
・最終ふき取り用として開発した製品。
・細かな繊維で、生地が緻密な為、ふき取りやツヤ出しに効果を発揮。
【用途】
・鏡面仕上げに使用。

商品情報

SG ネルディスク 100パイの詳細

SG ネルディスク 100パイ 商品イメージ

SG ネルディスク 100パイ 商品イメージ

SG ネルディスク 100パイ 拡大イメージ

SG ネルディスク 100パイ 拡大イメージ

1c/sに青棒1ヶ付

1c/sに青棒1ヶ付

SG ネルディスク 100パイの仕様

型番サイズ
(mm)
MAX
min-1
SG-NND1001008,000
  • ※ 1c/sにセンターキャップ1ヶ付
  • ※ 1c/sに研磨剤1ヶ付

カタログ

Loading...

SG-NND100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG ネルディスク SG-NND100の型番SG-NND100のページです。
型番SG-NND100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SG ネルディスク SG-NND100

SG ネルディスク SG-NND100

    SG コットンディスク 外径100mm

    SG コットンディスク 外径100mm

      "フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し

      "フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し

        マジックディスク エコノミータイプ

        マジックディスク エコノミータイプ

          3M“クリーンサンディングディスク 360L”

          3M“クリーンサンディングディスク 360L”

            “マジックディスク”

            “マジックディスク”

              フッキット(TM) ブルーサンディングディスク 穴有

              フッキット(TM) ブルーサンディングディスク 穴有

                スムーズペーパー(125mmマジック式)

                スムーズペーパー(125mmマジック式)

                  ホイル型ニューソフトラップ

                  ホイル型ニューソフトラップ

                    “フッキット[[TM上]]パープル[[TM上]]フィニッシングディスク”

                    “フッキット[[TM上]]パープル[[TM上]]フィニッシングディスク”

                      “マジックディスク”

                      “マジックディスク”

                        “オートネットペーパー” 外径100mm

                        “オートネットペーパー” 外径100mm

                          メーカー 柳瀬 柳瀬 スリーエムジャパン 柳瀬 スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン リョービ UHT スリーエムジャパン トラスコ中山 三共理化学
                          通常価格 2,027円 2,873円 5,959円 405円 103円 2,800円 6,180円 1,280円 3,219円 181円 2,121円 65円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                          商品タイプ フェルト/コットン/サイザルディスク フェルト/コットン/サイザルディスク サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー 研磨布ディスク サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー
                          被削材 ステンレス鋼 / 合金鋼 / ガラス ステンレス鋼 / 合金鋼 / ガラス - - 樹脂 - - - - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 一般鋼
                          外径(mm) 100 100 125 125 - 75 125 125 25 127 50 100
                          穴径(mm) 15 15 - - - - - - - - - -
                          最高使用回転数 8000min-1 8000min-1 - - - - - - - - - -

                          SG ネルディスク SG-NND100のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          鏡面仕上げ
                          評価 4.0満足度:4.02023/06/23
                          同社のコットンのあとに使ってます。それでも完璧という感じにはなりません。腕のせいかも。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました