(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

箱型定盤(摺合B級)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP02020B
箱型定盤(摺合B級) ハコガタジョウバン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,925円
税込単価
28,518円

鋳物製のオーソドックスなタイプの定盤。【特長】・六面加工がしてあります。・検査...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    定盤
  • 材質:
    FC250
  • 本体/オプション:
    本体
  • H(mm):
    -
  • I(mm):
    -
  • J(mm):
    -

型番

CP02020B 解除

Loading...

箱型定盤(摺合B級)

 

箱型定盤(摺合B級)

製品仕様

箱型定盤の外観

箱型定盤の外観

箱型定盤の寸法図

箱型定盤の寸法図

 
商品情報を表示

CP02020B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
平面精度(μm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
質量(kg)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
リブ数(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP02020B

19
200
200
50
5
9
8
7
-
1x1

1個

25,925( 28,518円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳物製のオーソドックスなタイプの定盤。
【特長】
・六面加工がしてあります。
・検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
・材質:FC250。
・熱処理:焼鈍。
【用途】
・検査、測定、工作、組立に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

箱型定盤(摺合B級)の型番CP02020Bのページです。
型番CP02020Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

箱型定盤(摺合B級)

箱型定盤(摺合B級)

    箱型定盤(摺合A級)

    箱型定盤(摺合A級)

      箱型定盤(機械仕上),六面加工

      箱型定盤(機械仕上),六面加工

        グラナイト精密石定盤(JIS1級)

        グラナイト精密石定盤(JIS1級)

          JIS型精密検査用定盤(JIS2級)

          JIS型精密検査用定盤(JIS2級)

            鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類

            鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類

              JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

              JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

                鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等

                鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等

                  JIS型精密検査用定盤(JIS0級)

                  JIS型精密検査用定盤(JIS0級)

                    グラナイト精密石定盤(JIS00級)

                    グラナイト精密石定盤(JIS00級)

                      ブロック(V溝付桝型・B級品)

                      ブロック(V溝付桝型・B級品)

                        グラナイト精密石定盤(JIS0級)

                        グラナイト精密石定盤(JIS0級)

                          平行台セット

                          平行台セット

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ユニセイキ ナベヤ 大西測定 ナベヤ ナベヤ ユニセイキ ナベヤ ニューストロング
                            通常価格 25,925円 30,855円 14,025円 45,050円 76,075円 31,171円 85,850円 52,079円 101,150円 68,000円 36,116円 52,700円 41,329円
                            通常出荷日 3日目~   4日目~   3日目~   2日目~   46日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   7日目~   4日目~   2日目~   1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 定盤 定盤 定盤 石定盤 定盤 - 定盤 定盤 定盤 石定盤 Vブロック 石定盤 定盤用工具
                            材質 FC250 FC250 FC250 みかげ石 FC250 鋳鉄 FC250 鋳鉄 FC250 みかげ石 鋳鉄 みかげ石 その他
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 - 本体 -
                            H(mm) - - - - - - - - - - - - -
                            I(mm) - - - - - - - - - - - - -

                            箱型定盤(摺合B級)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 仕上げの種類は何がありますか?
                            A
                            摺合B級以外に、摺合A級、機械仕上げがあります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP02525B
                            CP02530B
                            CP03030B
                            CP03035B
                            CP03040B
                            CP03045B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            平面精度
                            (μm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            リブ数
                            (本)

                            33,235円

                            ( 36,559円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            222502505071088-1x1

                            34,255円

                            ( 37,681円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            233002505091088-1x1

                            36,040円

                            ( 39,644円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            253003005012121010-1x1

                            40,885円

                            ( 44,974円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            263503005013121010-1x1

                            45,475円

                            ( 50,023円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            284003006016121010-1x1

                            60,775円

                            ( 66,853円 )
                            1個 あり

                            17日目

                            304503006021151210-1x1

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました