(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラナイト精密石定盤(JIS1級)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GP06090-1
グラナイト精密石定盤(JIS1級) グラナイトセイミツイシジョウバン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
248,200円 223,380円
税込単価
273,020円 245,718円

検査、測定用の石定盤。【特長】・材質はみかげ石。・精度、剛性ともJIS規格(J...

詳細情報を確認する

型番

GP06090-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

グラナイト精密石定盤(JIS1級) 外観図

外観

 
  • 精度・剛性ともにJIS規格(JIS B7513)相当品です。
  • 鋳鉄製の定盤と比較して耐摩耗性、耐蝕性、温度変化の影響が少なく測定作業に優れた定盤です。
  • 傷をつけた時に、周辺部の盛り上がりがありません。
  • 定盤の底面には別売りのアングル台のレベルジャッキ用の受け座を取り付けています。
    別売りの専用アングル台と合わせてご使用いただくと調整ポイントが簡単に確認でき、レベル調整が素早くできます。

規格表

グラナイト精密石定盤(JIS1級) 規格表

外形図

グラナイト精密石定盤(JIS1級) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

■据付について

グラナイト精密石定盤(JIS1級) 使用方法
 

据付例

グラナイト精密石定盤(JIS1級) 使用例

選定サポート情報

製品ラインナップ

グラナイト精密石定盤(JIS1級) 選定サポート1
グラナイト精密石定盤(JIS1級) 選定サポート2

技術情報

■使用面の仕上

●機械仕上
工作機械によりフライス仕上、又はヘール仕上を行い、いずれも同等の面粗さの仕上がりとなります。(面粗さ3.2 ~ 6.3Ra)
  • フライス仕上:回転運動による切削加工
  • ヘール仕上:直線運動による切削加工
また、溝加工や穴加工も機械加工で対応できます。
 
●きさげ仕上
工作機械による加工面に対してさらに高い精度の仕上面を得るために行われる手作業です。
定盤、測定機器でもこの仕上は用いられており等級の高い精度を確保しています。
きさげ面は測定機器とのリンキング(密着)作用を低減させる効果もあります。
グラナイト精密石定盤(JIS1級) きさげ仕上品

きさげ仕上品

■剛性

定盤の剛性はその材質と構造で決まります。定盤の高さ、肉厚、リブの配置、形状は剛性に影響します。精密定盤(JIS B 7513)では剛性の定義が以下のとおり明記されています。
「定盤使用面の中央に荷重を加えたとき、負荷部分のたわみが200Nにつき1μmを超えないような剛性をもつこと」
ナベヤ製定盤の剛性とJIS規格の位置づけを剛性分布図に示します。(試験用定盤は評価が異なります)
グラナイト精密石定盤(JIS1級) 剛性1

定盤内部構造の一例

グラナイト精密石定盤(JIS1級) 剛性2

各定盤の剛性の違い

グラナイト精密石定盤(JIS1級) 剛性3

剛性解析例

■許容荷重

定盤に載荷する場合、その目安として許容荷重の記載をしています。各定盤の許容荷重は下表の条件に基づき算出していますので載荷時の参考にしてください。試験用定盤は多点拘束のため算出方法も異なります。
(許容荷重と耐荷重は同意語としています。)
※許容荷重は平面度を保証するものではありません。

グラナイト精密石定盤(JIS1級) 許容荷重
 

■定盤とは

一般的には機械部品の加工、組立ておよび検査における基準平面として用いられます。形状は長方形または正方形の表面をもち、その平面は機械加工、きさげまたはラップ仕上によって正しい平面に仕上られています。近年、その用途は車輌等の様々な試験に応じるべく多機能な要求が求められています。

 

■定盤の選定

定盤は使用目的や用途にあわせて様々な種類がございます。ここでは定盤を選定する上で押さえておきたいポイントを紹介します。

(1)目的・用途を確認する
まず最初に定盤を何に使用するのか目的や用途を明確にする必要がございます。
検査を行うのためか、測定や工作など汎用的な使い方をしたいのか明確にすることで定盤の選定ができます。
試験用防振定盤・試験用定盤・レール型定盤
検査・測定用JIS型精密検査用定盤・グラナイト精密石定盤・箱型定盤
工作・組立用箱型定盤・工作用定盤・板金用タタキ定盤
(2)サイズを確認する
搭載物の寸法から必要な定盤のサイズを検討します。搭載物が大きい場合や大きな面積を有する場合は定盤を複数枚並べて使用することもご検討ください。

(3)許容荷重を確認する
搭載物の重量が定盤の許容荷重以内か確認ください。許容荷重を超える場合は定盤のサイズを大きくし、より許容荷重が高い定盤を選定するなどご検討ください。
(カタログ上の許容荷重と耐荷重は同意語としています。また許容荷重は平面度を保証するものではございません。)
グラナイト精密石定盤(JIS1級) 性能試験情報1

事前に搭載物の重量の把握が必要

(4)平面度を確認する
定盤の「平面度」は測定値の信用性に影響します。特に検査・測定用定盤の場合は平面度が目的の精度かどうか確認が必要です。
t = C1l+ C2
t :全面の平面度の許容差
l:最も近い上の100mm に丸めた定盤の対角線の呼び長さ(mm)
C1・C2:定盤の等級に対する定数
●平面度
使用面を幾何学的に正しい平行二平面で挟んだとき、平行二平面の間隔が最小となる間隔の寸法で表す。
(JIS B 7513)
グラナイト精密石定盤(JIS1級) 等級

※対角線の長さは、最も近い上の100mmに丸めた値。0・00級は0.5μm、1級は1μmに近い方の値に丸めてあります。

グラナイト精密石定盤(JIS1級) 平面度

平面度のイメージ

グラナイト精密石定盤(JIS1級) 等級2
 
(5)材質から選ぶ
定盤は一般的に鋳鉄製と石製が多く用いられています。
鋳鉄製は落下などの衝撃に強いため、搭載物やジグの固定を行う、定盤の移動がある、搭載物を設置の際に強い衝撃が予想される場合におすすめです。
また、鋳鉄製は石製と比較し、安価に追加工することができます。石製はより高い精度、耐摩耗性、温度変化の影響がされにくいなど測定作業に優れた定盤です。ただし衝撃荷重に弱いため細心の注意が必要です。
グラナイト精密石定盤(JIS1級) 特長1

各定盤の特長

■据付

●検査・測定用定盤
定盤使用面の傾きは検査・測定値の信頼性に影響します。
据付作業ではその傾きを最小限に抑えるためレベル出しを行います。定盤の調整ポイント(調整ねじ、又はレベリングブロックなどで定盤を受ける部位)は主要ポイントと補助ポイントに分けてレベル出しを行います。

主要ポイント(●)
おおよそのレベル出しを行います。(水準器の読みで1 目盛を目安)定盤重量を直接受けます。(通常3 点受け)

補助ポイント(○)
レベルの微調整、定盤重量の分散を行います。
調整ポイントの考え方はすべての定盤のレベル出しに共通する基本作業です。ここでは検査用定盤とアングル台の据付手順の概要説明をします。
グラナイト精密石定盤(JIS1級) 定盤の調整ポイント

定盤の調整ポイント

概要説明

作業作業手順必要機器
アングル台設置定位置へ設置
(1)水準器の配置、読み⇒(2)フットジャッキ調整⇒(3)水準器移動
おおよそのレベル出しを行う
ホイスト、クレーンなど
土木用水準器
スパナ等
定盤設置定位置へ設置(調整ポイントの主要、補助確認)
調整ねじなどのレベル調整部品の装着、又は配置(直置きの場合は不要)
ホイスト、クレーンなど
定盤レベル出し水準器の配置(水準器A、B の向きは最後まで変えない)
(1)水準器の読み⇒(2)調整ねじ調整⇒(3)水準器移動⇒(1)⇒(2)⇒(3)(くり返し)
精密水準器(0.02 /目盛)
スパナ等
精度確認全測定位置の水準器読みが1 目盛以下であることを確認。各レベル調整点で「遊び」がないことを確認精密水準器(0.02 /目盛)
 

■品質管理

国家標準- 社内標準- 作業計測器を通じての校正ルールを定めています。計測器の精度の維持管理と製品の品質を保証しています。

注意・禁止事項

その他取扱い

定盤は温度および湿度の管理された雰囲気の中に設置することが望ましく、直射日光や突然の通風などは避けてください。
許容荷重を超過しないように注意して、可能な限り積載重量は分散させてください。
 
鋳鉄製定盤の場合
使用面のきずはバリを生じ、使用面の磨耗を促進するため砥石で局部的に除去を行い、その後研磨剤を十分に拭取ってください。
長期間使用しないときは使用面には防錆油を塗布して、上面にはカバーなどを掛け養生してください。

表面は硬くて脆いため衝撃を与えないよう注意して下さい。また、表面は柔らかい布で空拭きするか、汚れがある場合はアルコールを染み込ませた布で丁寧に拭いて上げて保管して下さい。

メーカー紹介

グラナイト精密石定盤(JIS1級) ロゴ
株式会社ナベヤは創業1560年以来、5世紀にわたって、常に新しい技術と視点で時代が要求する「鋳物づくり」を追求し続けています。そして現在では素材から設計、加工、検査までの一貫生産メーカーとして、先端技術を融合した総合力を活かし、高品質の製品を社会に提供しています。
 
商品情報を表示

GP06090-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
平面精度(μm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP06090-1

12
900
600
125
420
630
10
30
196

1個

248,200円

223,380

( 245,718円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

検査、測定用の石定盤。
【特長】
・材質はみかげ石。
・精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
・耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
・耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
・定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
【用途】
・検査、測定に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラナイト精密石定盤(JIS1級)の型番GP06090-1のページです。
型番GP06090-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラナイト精密石定盤(JIS1級)

グラナイト精密石定盤(JIS1級)

    グラナイト精密石定盤(JIS00級)

    グラナイト精密石定盤(JIS00級)

      グラナイト精密石定盤(JIS0級)

      グラナイト精密石定盤(JIS0級)

        JIS型精密検査用定盤(JIS2級)

        JIS型精密検査用定盤(JIS2級)

          JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

          JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

            JIS型精密検査用定盤(JIS0級)

            JIS型精密検査用定盤(JIS0級)

              精密石定盤(0級相当品)

              精密石定盤(0級相当品)

                精密石碇盤(JIS 0級相当)

                精密石碇盤(JIS 0級相当)

                  精密検査用定盤

                  精密検査用定盤

                    石定盤 TT00

                    石定盤 TT00

                      精密グラナイト定盤(JIS 0級)

                      精密グラナイト定盤(JIS 0級)

                        精密グラナイト定盤(JIS 1級)

                        精密グラナイト定盤(JIS 1級)

                          長形定盤

                          長形定盤

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ 新潟精機(SK) エスコ ユニセイキ 椿本興業 エスコ エスコ ナベヤ
                            通常価格 45,050円 68,000円 52,700円 76,075円 85,850円 101,150円 20,590円 23,780円 64,717円 31,835円 27,990円 24,670円 147,900円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   46日目~   4日目~   4日目~   2日目   1日目~   19日目   4日目~   2日目   2日目~   62日目  
                            商品タイプ 石定盤 石定盤 石定盤 定盤 定盤 定盤 石定盤 石定盤 定盤 石定盤 石定盤 石定盤 定盤
                            等級 1級 00級 0級 2級 1級 0級 - 0級 - 00級 0級 1級 -
                            材質 みかげ石 みかげ石 みかげ石 FC250 FC250 FC250 花崗岩 花崗岩 鋳鉄 自然石(黒御影石) 自然石(黒御影石) 自然石(黒御影石) FC250
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - - - - 本体

                            グラナイト精密石定盤(JIS1級)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q JIS1級以外の等級はありますか?
                            A
                            JIS0級と、JIS00級があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GP03045-1
                            GP04560-1
                            GP05075-1
                            GP07510-1
                            GP09018-1
                            GP10010-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            平面精度
                            (μm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            62,475円

                            ( 68,723円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            945030075----30

                            108,800円

                            ( 119,680円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10600450100315420103079

                            150,450円

                            ( 165,495円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            117505001253505251030136

                            311,950円

                            ( 343,145円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1310007501505257001030327

                            960,500円

                            ( 1,056,550円 )
                            1個 あり

                            62日目

                            18180090020063012601050940

                            493,000円

                            ( 542,300円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            14100010001507007001030435

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました