(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS型定盤用アングル台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS型定盤用アングル台

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
129,200円 ~ 306,850円  特別価格 
税込価格
142,120円 ~ 337,535円  特別価格 

【特長】・JIS型定盤の専用台です。・定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    定盤台
  • 本体/オプション:
    本体
  • C(mm):
    800
  • F(mm):
    45 - 120
  • フットジャッキNo.:
    FJ16100

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ナベヤ製JIS型定盤専用のアングル台です。
  • 定盤のレベル調整はアングル台のフットジャッキによる調整後、定盤を設置。定盤に取り付く調整ネジで行います。
  • 定盤の横ずれ・脱落を防止するストッパーを側面に設置しています。
 

■仕様

型番適合定盤定盤サイズフットジャッキNo.フットジャッキ数量質量kg
JP04063-SAJP04063400×630FJ16100450
JP04560-SAJP04560450×600FJ16100449
JP05075-SAJP05075500×750FJ16100457
JP06060-SAJP06060600×600FJ16100456
JP06363-SAJP06363630×630FJ16100465
JP06310-SAJP06310630×1,000FJ16100576
JP07510-SAJP07510750×1,000FJ16100578
JP09012-SAJP09012900×1,200FJ16100584
JP10010-SAJP100101,000×1,000FJ16100582
JP10015-SAJP100151,000×1,500FJC161007158
JP10016-SAJP100161,000×1,600FJC161007160

※フットジャッキの耐荷重(FJ16100:6kN/本、FJC16100:17kN/本)

規格表

単位:mm
型番ABCDEFGHI
JP04063-SA63040080012515045~12053083140
JP04560-SA60045080012515045~12053083140
JP05075-SA75050080012515045~12051083140
JP06060-SA60060080015015045~12052083140
JP06363-SA63063080015015045~12050083140
JP06310-SA1,00063080015015045~120440108150
JP07510-SA1,00075080015015045~120430108150
JP09012-SA1,20090080015015045~120430108150
JP10010-SA1,0001,00080015015045~120410108150
JP10015-SA1,5001,00080015020045~120380108140
JP10016-SA1,6001,00080015020045~120380108140

外形図

箱型定盤用アングル台 外形図1
箱型定盤用アングル台 外形図2

使用方法・使用事例

使用方法

■据付について

箱型定盤用アングル台 使用方法

選定サポート情報

■製品ラインナップ

箱型定盤用アングル台 選定サポート1
箱型定盤用アングル台 選定サポート2

技術情報

■定盤とは

一般的には機械部品の加工、組立ておよび検査における基準平面として用いられます。形状は長方形または正方形の表面をもち、その平面は機械加工、きさげまたはラップ仕上によって正しい平面に仕上られています。近年、その用途は車輌等の様々な試験に応じるべく多機能な要求が求められています。

 

■定盤の選定

定盤は使用目的や用途にあわせて様々な種類がございます。ここでは定盤を選定する上で押さえておきたいポイントを紹介します。

(1)目的・用途を確認する
まず最初に定盤を何に使用するのか目的や用途を明確にする必要がございます。
検査を行うのためか、測定や工作など汎用的な使い方をしたいのか明確にすることで定盤の選定ができます。
試験用防振定盤・試験用定盤・レール型定盤
検査・測定用JIS型精密検査用定盤・グラナイト精密石定盤・箱型定盤
工作・組立用箱型定盤・工作用定盤・板金用タタキ定盤
(2)サイズを確認する
搭載物の寸法から必要な定盤のサイズを検討します。搭載物が大きい場合や大きな面積を有する場合は定盤を複数枚並べて使用することもご検討ください。

(3)許容荷重を確認する
搭載物の重量が定盤の許容荷重以内か確認ください。許容荷重を超える場合は定盤のサイズを大きくし、より許容荷重が高い定盤を選定するなどご検討ください。
(カタログ上の許容荷重と耐荷重は同意語としています。また許容荷重は平面度を保証するものではございません。)
箱型定盤用アングル台 性能試験情報1

事前に搭載物の重量の把握が必要

(4)平面度を確認する
定盤の「平面度」は測定値の信用性に影響します。特に検査・測定用定盤の場合は平面度が目的の精度かどうか確認が必要です。
t = C1L+ C2
t :全面の平面度の許容差
L:最も近い上の100mm に丸めた定盤の対角線の呼び長さ(mm)
C1・C2:定盤の等級に対する定数
●平面度
使用面を幾何学的に正しい平行二平面で挟んだとき、平行二平面の間隔が最小となる間隔の寸法で表す。
(JIS B 7513)
箱型定盤用アングル台 等級

※対角線の長さは、最も近い上の100mmに丸めた値。0・00級は0.5μm、1級は1μmに近い方の値に丸めてあります。

箱型定盤用アングル台 平面度

平面度のイメージ

箱型定盤用アングル台 等級2
 
(5)材質から選ぶ
定盤は一般的に鋳鉄製と石製が多く用いられています。
鋳鉄製は落下などの衝撃に強いため、搭載物やジグの固定を行う、定盤の移動がある、搭載物を設置の際に強い衝撃が予想される場合におすすめです。
また、鋳鉄製は石製と比較し、安価に追加工することができます。石製はより高い精度、耐摩耗性、温度変化の影響がされにくいなど測定作業に優れた定盤です。ただし衝撃荷重に弱いため細心の注意が必要です。
箱型定盤用アングル台 特長1

各定盤の特長

よくあるご質問(FAQ)

Q:定盤用アングル台は指定色の対応はできますか?
A:対応可能です。ただし、都度見積りとさせて頂きます。

メーカー紹介

箱型定盤用アングル台 ロゴ
株式会社ナベヤは創業1560年以来、5世紀にわたって、常に新しい技術と視点で時代が要求する「鋳物づくり」を追求し続けています。そして現在では素材から設計、加工、検査までの一貫生産メーカーとして、先端技術を融合した総合力を活かし、高品質の製品を社会に提供しています。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
積載可能定盤寸法(mm)
質量(kg)
適合定盤
A(mm)
B(mm)
D(mm)
E(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400×630
50
JP04063
620
390
125
150
530
83
140

1個

129,200円

116,280

( 127,908円 )

31日目

450×600
49
JP04560
590
440
125
150
530
83
140

1個

129,200円

116,280

( 127,908円 )

31日目

500×750
57
JP05075
740
490
125
150
510
83
140

1個

147,050円

132,345

( 145,580円 )

31日目

600×600
56
JP06060
590
590
150
150
520
83
140

1個

137,700円

123,930

( 136,323円 )

31日目

630×630
65
JP06363
620
620
150
150
500
83
140

1個

176,800円

159,120

( 175,032円 )

31日目

630×1000
76
JP06310
990
620
150
150
440
108
150

1個

146,200円

131,580

( 144,738円 )

31日目

750×1000
78
JP07510
990
740
150
150
430
108
150

1個

179,350円

161,415

( 177,557円 )

31日目

900×1200
84
JP09012
1190
890
150
150
430
108
150

1個

239,700円

215,730

( 237,303円 )

2日目

1000×1000
82
JP10010
990
990
150
150
410
108
150

1個

191,250円

172,125

( 189,338円 )

31日目

1000×1500
158
JP10015
1490
990
150
200
380
108
140

1個

306,850円

276,165

( 303,782円 )

31日目

1000×1600
160
JP10016
1590
990
150
200
380
108
140

1個

306,850円

276,165

( 303,782円 )

31日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS型定盤の専用台です。
・定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
・定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
・大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS型定盤用アングル台

JIS型定盤用アングル台

    箱型定盤用アングル台

    箱型定盤用アングル台

      石定盤アングル台セット(JIS1級)

      石定盤アングル台セット(JIS1級)

        石定盤用アングル台(キャスターなし)

        石定盤用アングル台(キャスターなし)

          石定盤アングル台セット(JIS0級)

          石定盤アングル台セット(JIS0級)

            石定盤架台(キャスター付タイプ)

            石定盤架台(キャスター付タイプ)

              石定盤専用架台

              石定盤専用架台

                石定盤用アングル台(キャスター付)

                石定盤用アングル台(キャスター付)

                  石定盤架台(組み立てタイプ)

                  石定盤架台(組み立てタイプ)

                    JIS型定盤移動アングル台付

                    JIS型定盤移動アングル台付

                      石定盤(脚付)

                      石定盤(脚付)

                        箱型定盤用架台

                        箱型定盤用架台

                          ユニセイキ 石定盤

                          ユニセイキ 石定盤

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ 新潟精機(SK) 椿本興業 ナベヤ 新潟精機(SK) ナベヤ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ
                            通常価格 129,200円 82,875円 209,100円 127,500円 231,200円 112,188円 150,479円 188,700円 64,225円 407,150円 119,131円 84,501円 43,602円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   4日目~   4日目~   2日目   24日目~   4日目~   2日目   62日目   19日目   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ 定盤台 定盤台 定盤+定盤台セット 定盤台 定盤+定盤台セット 定盤台 定盤台 定盤台 定盤台 定盤+定盤台セット 石定盤 - 石定盤
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - 本体 - - -
                            C(mm) 800 800 - 800 - - - 800 - - - - -
                            F(mm) 45 - 120 - - 50 - 100 - - - - - - - - -
                            フットジャッキNo. FJ16100 - - - - - - - - - - - -

                            JIS型定盤用アングル台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました