(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BW32KH
台はかり BW-Kシリーズ BW-Kシリーズ

台はかり BW-Kシリーズ BW32KH
通常単価(税別)
247,486円
税込単価
272,235円

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用した高性能台はかり。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン出力接続:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    250
  • 計量皿寸法W(mm):
    345
  • プリンター出力接続:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 内蔵分銅:
    有り
  • Win直結機能:
    有り(別途ケーブルが必要)
  • バックライト:
    無し
  • PSC完全自動校正:
    無し
  • タイマーCAL:
    無し
  • ワンボタン校正:
    無し
  • 時計機能:
    有り
  • ISOプリント:
    有り
  • インターバルタイマー機能:
    有り
  • 比重測定(オプション要):
    可能
  • 個数測定、単位換算:
    有り
  • アナログバー表示:
    有り
  • 入り数(台):
    1
  • 電源:
    ACアダプタ(標準付属品)
  • プリンター接続対応オプション品:
    オプション品不要

Loading...

BW32KHの仕様・寸法情報

主要用途はかり種類本体
ひょう量(g)32000最小表示(g)0.1
計量皿形状角皿乾電池対応無し
パソコン出力接続有り計量皿寸法D(mm)250
計量皿寸法W(mm)345プリンター出力接続有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
防塵・防水機能無し内蔵分銅有り
Win直結機能有り(別途ケーブルが必要)バックライト無し
PSC完全自動校正無しタイマーCAL無し
ワンボタン校正無し時計機能有り
ISOプリント有りインターバルタイマー機能有り
比重測定(オプション要)可能個数測定、単位換算有り
アナログバー表示有り入り数(台)1
電源ACアダプタ(標準付属品)プリンター接続対応オプション品オプション品不要
型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW32KH

32000
0.1

1個

247,486( 272,235円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用した高性能台はかり。
【特長】
・アルミ一体型質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた全く新しい質量センサです。
・ユニブロック(UniBloc(R))はひとかたまりのアルミ合金を精密放電加工し、従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。
・その均一構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより「耐衝撃性」がアップしました。
・ユニブロックの搭載で長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。
・内蔵分銅を搭載しており、昇降レバーによる手動校正が可能。
・個数測定機能搭載で、個数測定も簡単。
・設定した間隔でデータを出力するインターバルタイマ機能を搭載。
・RS232Cインターフェースを内蔵しており、PCなどとの接続が可能(別売ケーブル必要)。
・オプション(別売)のプリンタを接続できる。
・オプション(別売)の床下ひょう量金具で吊り下げ測定も可能。
【用途】
・原材料や塗料などの調合作業に、製品や部品の個数測定に使用。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BW-Kシリーズ 外観

外観

 

校正分銅内蔵形

型番(P/N)ひょう量最小表示さらの大きさ所要電源
BW12KH
(S321-62250-11)
12kg0.1g345×250mmAC100V
50/60Hz
(ACアダプタ)
12VA以下
BW22KH
(S321-62250-12)
22kg0.1g345×250mm
BW32KH
(S321-62250-13)
32kg0.1g345×250mm
BW32KS
(S321-62250-14)
32kg1g345×250mm
BW52KS
(S321-62250-15)
52kg1g345×250mm

BW-Kシリーズの特徴

  • Windows直結機能
  • 重量物の載せ降ろしもラクラク薄形設計
  • 校正分銅内蔵
  • 時計機能&ISOプリント機能内蔵
  • バッテリパックで,屋外使用も可能
  • カウンティング機能など豊富な応用測定モード

※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

 

床下ひょう量金具(オプション)で試料を吊り下げて測定できます
床下ひょう量金具を天びん本体に取り付け、下にフック状のものを吊り下げて測定することができます。

台はかり BW-Kシリーズ 床下ひょう量金具

床下ひょう量金具

台はかり BW-Kシリーズ 測定例

測定例
カゴ状のものを吊り下げ水中での測定を行えば比重も計測できます。

外形図

単位:mm

BW-Kシリーズ:関連画像

□(ピンク)部分は、BW-Kシリーズの場合
重さ:16.5kg

注意・禁止事項

注意・禁止事項

必ず守ってください

天びんを安全に正しく使用していただくために、次の注意事項をよく読み、守ってください。

台はかり BW-Kシリーズ 安全上のご注意1
台はかり BW-Kシリーズ 使用上のご注意

メーカー紹介

おかげさまで100年以上の長い歴史を有する島津天びんの計量技術。
われわれ島津製作所は、この長い伝統と信頼される高い計量技術でもって、お客様に計量ソリューションを提案してまいります。
これからも島津天びんをご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
島津製作所はこれからもお客様の計量作業をサポートしていまいります。

UniBloc™が精密天びんの概念を超えた

ユニブロック(UniBloc)とは

島津が世界に先駆けて開発したアルミ一体型質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた質量センサです。
ユニブロック(UniBloc)はひとかたまリのアルミ合金を精密放電加工し、従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。その均ー構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより「耐衝撃性」がアップしました。
ユニブロックの搭載で長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。

台はかり BW-Kシリーズ メーカー紹介1

応答性向上

レバー系の軽量化によリ制御速度が向上し、最速の高速応答を実現。(従来機種比)

温度特性向上

一体ブロック構造により、セル全体の温度分布が均ーになり、それによって温度特性が向上。

耐衝撃性向上

コンパクトなアルミ一体成形化セルにより、対衝撃性が格段に向上。

台はかり BW-Kシリーズ メーカー紹介2

島津天びんは様々な分野で活躍しています

化学
  • 開発部門における液体・粉体のはかリとリ
  • 樹脂ペレット・ゴムなどの比重・水分率を測定
  • 品質管理にて滴定装置と接続して質量値を入力
  • 染料・顔料・インクの質量、水分率測定
  • フィルター付着物の測定管理
  • 触媒生産時の水分率管理
金属・貴金属
  • 微小な製品の個数測定
  • 塗装済み鉄板を研磨後、重量チェック
  • 鉄鋼原料の水分率・比重の管理
  • 削リ出した金属などの微量測定
  • レアメタルの比重を測定し、理論値と比較
  • 金属材料の摩耗量管理
  • 貴金属・地金の買取り業務
食品
  • 原材料受入時の重量チェック
  • 最終製品内容量の確認
  • 原材料、製品の水分率を測定し品質管理
  • 微量な添加物のはかりとり
  • 原材料の調合時
電機
  • 電子基板製造時の重量チェック
  • 半導体の微小パーツ測定
  • 製品パッケージ内の欠品を重量でチェック
  • LEDレンズ用樹脂量の管理
医薬
  • 薬品使用前後の重量を測定し、使用量を管理
  • 原料のはかりとり
  • ステントなど微小医療機器の重量チェック
  • 原材料、製品の水分率を測定し品質管理
  • 動物実験時の体重変化測定
  • 製薬工程での薬剤計量
自動車
  • セラミック部品・フィルターなどへの排ガス付着量を測定
  • リチウムイオン電池製造ラインでの、電解液注入量の測定
  • シート素材などの水分率測定
  • 機械部品に残るコンタミの管理
化粧品
  • クリーム、湿布などの質量変化をインターバル測定
  • 製品容器、ケースの品質管理
  • 毛髪などの水分率測定
官庁・大学
  • 学生実習用に使用
  • 薬品管理システムと組合わせ、試薬使用量を重量で管理
  • 原理・基礎の講義で使用

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台はかり BW-Kシリーズの型番BW32KHのページです。
型番BW32KHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台はかり BW-Kシリーズ

台はかり BW-Kシリーズ

    ポータブルスケール SAシリーズ

    ポータブルスケール SAシリーズ

      カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

      カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

        ポータブルスケール SAシリーズ

        ポータブルスケール SAシリーズ

          セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付

          セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ JCSS校正書類付

            セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付

            セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ一般校正書類付

              デジタルスケール(取引証明以外用) KW-1458

              デジタルスケール(取引証明以外用) KW-1458

                ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

                ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

                  ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

                  ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

                    パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                    パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

                      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

                        デジタル防水はかり

                        デジタル防水はかり

                          台はかり BX-Kシリーズ

                          台はかり BX-Kシリーズ

                            メーカー 島津製作所 アズワン エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ タニタ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ カスタム 島津製作所
                            通常価格 146,856円 41,366円 61,365円 29,544円 53,004円 45,869円 13,053円 42,865円 54,533円 61,923円 49,436円 16,250円 131,183円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   5日目   2日目   16日目   16日目   8日目   16日目   16日目   16日目   16日目   1日目~   4日目~  
                            主要用途 はかり - カウンティングスケール はかり カウンティングスケール カウンティングスケール はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 - 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿
                            乾電池対応 無し - 無し 有り 無し 無し 有り 有り 有り 無し 無し 有り 無し
                            パソコン出力接続 有り - 有り - - - - - - 有り 有り 無し(接続不可) 有り

                            台はかり BW-Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防塵・防水仕様ですか?
                            A
                            防塵・防水仕様ではありません。
                            Q 測定値をPCに接続することはできますか?
                            A
                            できます。別売のケーブルと、無償データ収集ソフト(BalanceKeys)のダウンロードが必要です。
                            詳しくは島津製作所HP(http://www.an.shimadzu.co.jp/balance/products/balance_keys/index.htm)をご覧ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BW12KH
                            BW22KH
                            BW32KS
                            BW52KS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)

                            146,856円

                            ( 161,542円 )
                            1個 -

                            4日目

                            120000.1

                            171,804円

                            ( 188,984円 )
                            1個 -

                            4日目

                            220000.1

                            146,856円

                            ( 161,542円 )
                            1個 -

                            4日目

                            320001

                            240,412円

                            ( 264,453円 )
                            1個 -

                            5日目

                            520001
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト