(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,017円 ~ 8,017円
税込価格
7,719円 ~ 8,819円

コンパクトスケールのスタンダード【特長】・スペースを取らず、移動も容易なコンパ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    130
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 重量(kg):
    0.5
  • 電源:
    単三形乾電池4本(標準付属品)、またはACアダプタ (AX-TB196別売)
  • パーセント最小表示(%):
    1

(i)ご注意

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
1
277-4011
-

1個

8,017( 8,819円 )

3日目

200
0.1
277-4003
10

1個

7,017( 7,719円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトスケールのスタンダード
【特長】
・スペースを取らず、移動も容易なコンパクトサイズ
・2電源方式
・風袋引き機能:容器をのせた状態でゼロ表示可能
・オートパワーオフ:5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフにすることも可能)
・計量結果ホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作
・本体を立てて保管可能:省スペース
・ステンレス製(SUS304)計量皿
【用途】
・幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房などに

(i)ご注意

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

HLシリーズ

風袋引き機能、容器をのせた状態でゼロ表示可能

デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ:関連画像

HL-200i

デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ:関連画像

HL-2000i

  • ひょう量200~2,000g、最小表示0.1~1g。
  • 取り外して水洗い可能なステンレス皿(別売品)。

製品仕様

標準型HL-200iHL-2000i
バリューパック型名HL-200i-JACHL-2000i-JAC
ひょう量200g2000g
最小表示0.1g1g
計量皿寸法φ130mm
外形寸法130(W)×192(D)×51(H)mm
本体質量約500g(電池含まず)
電源ACアダプタ(AX-TB196別売品、バリューパックには付属)または単三形乾電池4個(別売)
付属品標準モデル付属品:取扱説明書
バリューパック付属品:ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、取扱説明書、動作確認用単三形乾電池4個

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

    電子てんびん HLシリーズ

    電子てんびん HLシリーズ

      コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

      コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

        コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

        コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

          デジタルスケール2kg

          デジタルスケール2kg

            校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ

            校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ

              校正用分銅内蔵 防塵・防水型 電子天びん FZ-iWPシリーズ

              校正用分銅内蔵 防塵・防水型 電子天びん FZ-iWPシリーズ

                検定付きはかり 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPRシリーズ

                検定付きはかり 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPRシリーズ

                  検定付きはかり 校正用分銅内蔵型 FZ-iRシリーズ

                  検定付きはかり 校正用分銅内蔵型 FZ-iRシリーズ

                    防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ HL-WPシリーズ

                    防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ HL-WPシリーズ

                      メーカー エー・アンド・デイ ケニス エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ M&M エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                      通常価格 7,017円 9,700円 18,063円 22,926円 2,636円 53,861円 67,497円 67,497円 53,861円 12,505円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   16日目   16日目   2日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      主要用途 はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                      種類 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体
                      計量皿形状 丸皿 - 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 丸皿 角皿
                      乾電池対応 有り - 有り 有り 有り 無し 無し - - 有り
                      パソコン接続機能 無し(接続不可) - - - 無し(接続不可) 有り 有り 有り 有り 無し(接続不可)

                      デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 乾電池寿命はどの位ですか。
                      A
                      単三形アルカリ乾電池(LR6)×4本使用で約1000時間です。
                      Q 計量皿は外せますか。
                      A
                      計量皿は外せません。無理に外そうとしないでください。

                      はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました