(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HC-3KI
カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ カウンティングスケール

カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ HC-3KI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
40,295円
税込単価
44,325円

高い内部分解能と広い計数範囲のセパレート型 カウンティング・スケール。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    カウンティングスケール
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    210
  • 計量皿寸法W(mm):
    300
  • プリンター接続機能:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • パソコン接続対応オプション品:
    必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さい
  • プリンター接続対応オプション品:
    必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さい
  • 重量(kg):
    4.7
  • 電源:
    ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵型充電バッテリ(別売)

(i)ご注意

Loading...

HC-3KI の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-3KI

3000
0.5
0.1
320-0060
10

1個

40,295( 44,325円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高い内部分解能と広い計数範囲のセパレート型 カウンティング・スケール。
【特長】
・ACAI 自動精度向上機能
・ピタッとブザーでお知らせ
・ステンレス(SUS430)製計量皿
・単重登録ナビゲータ:ライトの点滅に従って、簡単に単重登録が完了
・99品目メモリ:ID別に、単重・風袋・上下限値
・コードレスでの使用:鉛バッテリー(別売品)
・RS-232C別売(DIN8Pメス)・WinCT使用可能。
【用途】
・棚卸等での部品数量管理。
・出荷前の製品梱包数量確認。
・受入れ時の製品個数管理。

(i)ご注意

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ACAI(計数精度自動向上機能)搭載:計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能
  • 99品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限値)
  • ライトの点滅に従って、単重登録が完了
  • 目標値告知機能:ピタッとブザーでお知らせ(音量約58dB<本体正面1mでの測定>)
  • 別売内蔵バッテリでコードレスでの使用可能
  • 高い内部分解能と広い計数範囲のセパレート型 カウンティング・スケール
  • RS-232C別売(DIN8Pメス)・WinCT使用可能。
  • ひょう量3~30kg、最小表示0.5~5g。
カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ:関連画像

HC-3Kiモニタ部

カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ:関連画像

HC-6Kiモニタ部

カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ:関連画像

HC-15Kiモニタ部

カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ:関連画像

HC-30Kiモニタ部

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。
  • Option品のHC-02iが内蔵バッテリになっております。(種類:鉛蓄電池/形状:NP4-6)

外形図

カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ 外形図

選定サポート情報

バリエーション

型番HC-3KiHC-6KiHC-15KiHC-30Ki
ひょう量3kg6kg15kg30kg
最小表示0.5g1g2g5g
登録可能最小単重0.1g0.2g0.4g1g
サンプル数10個(5、25、50、100個、または任意設定)
繰り返し性(標準偏差)0.5g1g2g5g
直線性±0.5g±1g±2g±5g
計量皿寸法/計量皿材質300(W)×210(D)mm/SUS430
外形寸法315 (W)×331 (D)×126 (H)mm
本体質量約5.0kg約5.7kg
型番HC-3KiHC-6KiHC-15KiHC-30Ki
画像カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ:HC-3Ki(HC3Ki-JA_4981046601818)カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ:HC-6Ki(HC6Ki-JA_4981046601825)_01カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ:HC-15Ki(HC15KI-JA_4981046601832)カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ:HC-30Ki(HC30Ki-JA_4981046601849)
カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ:HC-6Ki(HC6Ki-JA_4981046601825)_03
JAN
code
4981046601818498104660182549810466018324981046601849

オプション

品名型名JANコード
内蔵バッテリ<受注生産品>(鉛バッテリー、約80時間使用可)
(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。)
HC-02i4981046611756
RS-232C(DIN8Pメス)HC-03i-JA ※4981046611763
RS-232C/コンパレータ出力(リレー出力)HC-04i-JA ※4981046611770
延長ケーブル(2m)HC-08i-JA4981046611787
バーコード・ラベルプリンタAD-81254981046603003
コンパレータライトAD-89514981046603034
USBコンバータ・ケーブルセットAX-USB-DIN4981046612937
RS-232Cケーブル 2m(DIN-9P)AX-KO1786-2004981046713573
RS-232Cケーブル 2m(DIN-25P)AX-KO577A-2004981046612388
ACアダプタ(標準付属品)AX-TB1624981046712835
ACアダプタAX-TB2664981046618076

※HC-03iとHC-04iは同時に使用できません。どちらかひとつを選んでください。

注意・禁止事項

カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ 外形図水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

  • (1)計量に最も適した温湿度範囲はおおよそ20℃~25℃/50%~60%です。
  • (2)温度変化の大きいところは避けてください。
  • (3)安定したAC電源に接続してください。
  • (4)磁気を帯びたものや機器から離して設置してください。
  • (5)使用開始の30分前には電源を入れてください。
  • (6)計数物が静電気を帯びるおそれがあるような場合、アース端子を利用してはかりを設置してください。

よくあるご質問(FAQ)

コンパレータブザーが鳴らない:

  • AWA機能をOFFしてください。

個数がずれる:

  • 製品の重さにバラツキの有無をご確認下さい。バラツキが大きい場合、個数もずれる可能性があります。また個数がずれる場合は、1度に測る個数を少なくしてみて下さい。

カタログ

Loading...

HC-3KIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズの型番HC-3KIのページです。
型番HC-3KIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ

カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ

    カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

    カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

      高精度・コンパクトスケール HT-120

      高精度・コンパクトスケール HT-120

        生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212A

        生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212A

          高精度デジタル天秤

          高精度デジタル天秤

            クイックUSBアダプタ

            クイックUSBアダプタ

              デジタル防水スケール(取引証明以外用)

              デジタル防水スケール(取引証明以外用)

                カートスケール SDシリーズ

                カートスケール SDシリーズ

                  ベーシック天びん ELBシリーズ

                  ベーシック天びん ELBシリーズ

                    電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

                    電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

                      USBコンバータ・ケーブルセット

                      USBコンバータ・ケーブルセット

                        カロリースケール

                        カロリースケール

                          防じん・防水型高精度電子天びん

                          防じん・防水型高精度電子天びん

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ イシダ エー・アンド・デイ タニタ エー・アンド・デイ 島津製作所 新光電子 エー・アンド・デイ タニタ 新光電子
                            通常価格 40,295円 61,365円 17,898円 332,500円 108,869円 15,562円 8,979円 76,800円 28,918円 108,001円 9,588円 11,952円 72,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   5日目   3日目~   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~  
                            主要用途 カウンティングスケール カウンティングスケール はかり はかり - 周辺機器 はかり はかり はかり 周辺機器 はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 オプション 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 丸皿 角皿 - - 丸皿 - - - - 丸皿 -
                            乾電池対応 無し 無し 有り 無し - - 有り 有り 有り - - 有り 無し
                            パソコン接続機能 有り 有り - 有り - - - - 有り - - - 無し(接続不可)

                            カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            交換品として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/26
                            以前から使っていた計測器が壊れたので、作業者が操作、手順などで困らないように全く同じこの商品を購入し交換しました。問題なく使用できています。別容器に原料、材料の粉・粒体を入れて計測しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製造現場での員数管理
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/03
                            製造現場での梱包数の員数管理に使用。
                            重量を細かく管理出来て製品が変わっても
                            ID変更で設定変更出来るので重宝します。
                            ただ、15,000円程高くなりますが、もう1ランク上げたFCタイプの方はID+製品名も表示出来るので
                            現場での間違いの低減を考えるならばそちらも選択肢かと考えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どの様に機種選定をすれば良いでしょうか。
                            A
                            個数計 選び方のポイントは
                            ・できるだけ計数可能最小単位質量の小さな機種を選びます。
                            ・ひょう量は、通常計量する程度の重さより少し大きい機種を選びます。
                            ・「計数可能最小単位質量」の値が小さい程、軽いものを測れ、精度を高くすることができます。
                            ・「ひょう量」の値が大きい程、重いものを測れます。ただし、ひょう量が大きい程、設定可能最小単重も大きくなるので、むやみに大きくせず、必要な範囲にとどめるのが精度高くはかる際のポイントです。
                            Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                            A
                            ・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、HC-03iJA+AX-USB-DIN+無償ソフトWinCT。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HC-15KI
                            HC-30KI
                            HC-6KI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計数可能最小単重
                            (g)
                            トラスココード

                            47,243円

                            ( 51,967円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101500020.4320-0051

                            47,243円

                            ( 51,967円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103000051320-0078

                            40,295円

                            ( 44,325円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10600010.2320-0086

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました