(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,530円 ~ 810,320円
税込価格
11,583円 ~ 891,352円

あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利な平形直角定規。【特長】・製缶業者様...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

平形直角定規 1級焼入

平形直角定規 1級焼入

直角部

直角部

型番商品コード呼び寸法
(mm)
長片全長
(mm)
底面全長
(mm)

(mm)

(mm)
直角度
(±mm)
質量JAN
(4975846)
DD-F500023015050381630.01327g004108
DD-F750023027575501830.01445g004115
DD-F100002303100100702040.01594g004122
DD-F125002304125125802040.016115g004139
DD-F1500023051501501002550.018220g004146
DD-F2000023072002001302560.02360g004153
DD-F2500023082502501653060.022450g004160
DD-F3000023093003002003060.025660g004177
DD-F4000023114004002004080.031.5kg004191
DD-F5000023135005003004080.0352.0kg004214
DD-F60000231460060032550100.043.4kg004221
DD-F75000231575075040050100.0484.2kg004238
DD-F10000023171000100055060120.068.3kg004245
DD-F15000023191500150075080120.08517.4kg004269
  • ※ 呼び寸法:50・125・250・400・600・1500はJIS規格外

外形図

寸法図
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
竿長(mm)
台長(mm)
呼び寸法(mm)
長片全長(mm)
底面全長(mm)
直角度(±mm)
厚(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
38
50
50
38
0.013
3
16

1個

10,530( 11,583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
50
75
75
50
0.014
3
18

1個

11,526( 12,679円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
70
100
100
70
0.015
4
20

1個

13,890( 15,279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1000
550
1000
1000
550
0.06
12
60

1個

403,390( 443,729円 )

50日目

125
80
125
125
80
0.016
4
20

1個

15,297( 16,827円 )

1日目

150
100
150
150
100
0.018
5
25

1個

17,576( 19,334円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1500
750
1500
1500
750
0.085
12
80

1個

810,320( 891,352円 )

55日目

200
130
200
200
130
0.02
6
25

1個

22,929( 25,222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
165
250
250
165
0.022
6
30

1個

29,939( 32,933円 )

2日目

300
200
300
300
200
0.025
6
30

1個

36,912( 40,603円 )

2日目

400
200
400
400
200
0.03
8
40

1個

79,247( 87,172円 )

19日目

500
300
500
500
300
0.035
8
40

1個

108,441( 119,285円 )

19日目

600
325
600
600
325
0.04
10
50

1個

107,880( 118,668円 )

19日目

750
400
750
750
400
0.048
10
50

1個

208,960( 229,856円 )

45日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利な平形直角定規。
【特長】
・製缶業者様の必需品。
・精度規格:JISB7526相当。
・測定面は焼入により耐磨耗性あり。
・1級焼入品は全て検査表付。
・直角度:±(10+L/20)µm(Lは呼び寸法を表す)。
・材質:機械構造用炭素鋼(測定面焼入)。焼入硬度:HV450以上。
【用途】
製品、部品等の直角度の測定に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)

平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)

    平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)

    平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)

      台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)

      台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)

        台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)

        台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)

          台付スコヤー

          台付スコヤー

            トラスコ中山 台付スコヤ

            トラスコ中山 台付スコヤ

              平型スコヤー 焼なし  

              平型スコヤー 焼なし  

                平形直角定規 JIS 1級

                平形直角定規 JIS 1級

                  平形直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

                  平形直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

                    平形直角定規 D形平スコヤーJIS2級(JIS B7526規格品)

                    平形直角定規 D形平スコヤーJIS2級(JIS B7526規格品)

                      台付スコヤ ユニセイキ

                      台付スコヤ ユニセイキ

                        A形台付スコヤーJIS2級 (JIS B7526規格品)

                        A形台付スコヤーJIS2級 (JIS B7526規格品)

                          台付直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

                          台付直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ユニセイキ トラスコ中山 理研計測器 理研計測器 大菱計器製作所 大菱計器製作所 ユニセイキ 大菱計器製作所 大菱計器製作所
                            通常価格 10,530円 3,975円 3,000円 11,859円 444,751円 14,341円 3,741円 10,838円 13,756円 5,200円 24,978円 3,300円 14,760円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~  
                            商品タイプ 平型スコヤ 平型スコヤ 台付スコヤ 台付スコヤ - 台付スコヤ 平型スコヤ 平型スコヤ 平型スコヤ 平型スコヤ - 台付スコヤ 台付スコヤ
                            精度(mm) JIS B 7526 JIS B 7526 JIS B 7526 JIS B 7526 JIS 2級(2級±(20+L/10)μm) JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当 - - - - JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上) - -
                            角度(°) 90 90 90 90 - - 90 90 90 90 - 90 90
                            目盛り - - - - - -

                            平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            現場検査用として使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/04
                            今まで2級の焼入れ無しを使用していたが、どうしても凸凹の傷が入り、精度不良を起こしたり、整備したると工数が掛かっていたため、少し価格は高くなるが傷は入らず整備回数が無くなり、精度向上と工数削減が出来て良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の位置決め
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/28
                            機械加工の際の位置決め等で使用してます。
                            1級品で丈夫なので、変にまがったりして傷がつくことはないので
                            安心して使えてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置決めを行う際に
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/26
                            位置決めを行う際に使用しています。サイズで選定し購入しました。機能面は十分でしたが、材質の性質で油をとりすぎるとサビてしまいます。利用環境としては油が付いているとよくないので、その点がとても残念でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の品質チェック
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            製品の品質チェックで使用しています。以前から使用しているスコヤで実績があるため購入しました。そのためスコヤとしての性能についても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄・ステンレス等の曲げ後のチェック
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/21
                            梱包も丁寧で使用も問題なく大手メーカー品で信頼できお勧めします。
                            JIS1級相当品で尚且つ焼入れが入っているので大変良いですが、その分お値段がお高くなってしまっているので星-1です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q JIS B7526 の1級に適合した平形直角定規を教えて欲しい。
                            A
                            新潟精機製 平形直角定規 1級焼入 型番DD-F150をご紹介致します。

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました