(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指示マイクロメータ MC263-25IS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指示マイクロメータ MC263-25IS

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
52,625円 39,405円
税込単価
57,888円 43,346円

【特長】・防熱板付・測定面は超硬チップ付・ダイヤルインジケータにはリミット針付...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • トラスココード:
    377-5828
  • 測定範囲(マイクロメータヘッド部)(mm):
    0~25
  • 最小読取値(マイクロメータヘッド部)(mm):
    0.002
  • 最大許容誤差(マイクロメータヘッド部)(μm):
    3
  • 測定範囲(ダイヤルインジケータ部)(mm):
    ±0.04
  • 最小読取値(ダイヤルインジケータ部)(mm):
    0.001
  • 最大許容誤差(ダイヤルインジケータ部)(μm):
    1

型番

MC263-25IS 解除

Loading...

INDEX

 

指示マイクロメータの使用方法

1. 基準(マスタ)となるゲージを選定します。例)5.000mmセラミックブロックゲージ 2. シンブルを回して目盛を5.00に合わせ、ロックつまみでシンブルをロックします。

1. 基準(マスタ)となるゲージを選定します。
例)5.000mmセラミックブロックゲージ
2. シンブルを回して目盛を5.00に合わせ、
ロックつまみでシンブルをロックします。

3. 押しボタンを押しながら、1.で選定したゲージをはさみ、押しボタンを離します。

3. 押しボタンを押しながら、1.で選定したゲージをはさみ、押しボタンを離します。

4. ダイヤル目盛版を回転させて、指針に0(ゼロ)を合わせます。

4. ダイヤル目盛版を回転させて、指針に0(ゼロ)を合わせます。

5. 再び押しボタンを押し、ゲージを外してください。これで測定準備完了です。実際に測りたいワークを次から次へとはさみ、ゲージを見ながら瞬時に測定できます。

5. 再び押しボタンを押し、ゲージを外してください。これで測定準備完了です。実際に測りたいワークを次から次へとはさみ、ゲージを見ながら瞬時に測定できます。

※ダイヤルゲージに付属のリミット針を活用することで、ワークが公差範囲内にあるかを瞬時に判断でき、一層作業効率が上がります。

※ダイヤルゲージに付属のリミット針を活用することで、ワークが公差範囲内にあるかを瞬時に判断でき、一層作業効率が上がります。

使用方法

使用方法

 

寸法図

指示マイクロメータ寸法図

単位: mm

商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
質量JAN
(4975846)
152101MC263-25ISマイクロメータヘッド:0~25マイクロメータヘッド:0.002マイクロメータヘッド:3530g029903
ダイヤルインジケータ:±0.04ダイヤルインジケータ:0.001ダイヤルインジケータ:1

各部名称

各部名称/付属品:キースパナ

各部名称/付属品:キースパナ

 

スリーブ・シンブルの0点の合わせ方

スリーブ・シンブルの0点の合わせ方

スリーブ・シンブルの0点の合わせ方

  • 1.アルビラ・スピンドルの測定面を脱帽し、グラスペーパなどで拭き取って異物が付着していない状態にしてください。
  • 2.クランプを回してゆるめ、シンブルを回して測定面を合わせる。ダイヤルインジケータの指針が動き、一番上に来たところで停止してください。(図1)
  • 3.基準目盛の「0」にシンブルの「0」目盛が一致していれば、原点が合っている。(図2)
    一致していない場合は下記の手順で原点を合わせてください。
  • 1.クランプを回してシンブルを固定する。
  • 2.キースパナをシンプル裏面の0点調整穴に入れる。
  • 3.原点が一致するまでキースパナでシンブルを回す。(図3)

目盛の読み方

スリーブの読み:6.5mm、シンブルの読み:.13mm、バーニヤの読み:.4mm。読み:6.634mm

スリーブの読み:6.5mm、シンブルの読み:.13mm、バーニヤの読み:.4mm。読み:6.634mm

使用方法

  • 1.アンビル・スピンドルの測定面を脱脂し、グラスペーパなどで拭き取って異物が付着していない状態にしてください。
  • 2.基準(マスタ)となるゲージを選定してください。例)5.00mm ブロックゲージ
(1)5mmに合わせる。(2)ロックする

3.シンプルを回して目盛を5.00に合わせ、クランプでシンプルをロック

アンビルとスピンドルではさみ、押しボタンを押す。

4.押しボタンを押しながら(2)で選定したゲージをアンビルとスピンドルではさみ、押しボタンを押す。

0を指針に合わせる

5.ダイヤル目盛板を回転させて、指針に0を合わせる

測定値:5.00mm+0.008mm=5.008mm

6.再びボタンを押し、ゲージを外す。これで測定準備完了。押しボタンを押して実際に測りたいワークをアンビルとスピンドルではさんでください。ダイヤルインジケータの指針を見て瞬時に判別できる。

公差範囲を設定

※ダイヤルインジケータに付属のリミット計を活用することで、ワークが公差範囲内にあるかを瞬時に判断でき一層作業効率があがります。

 
 

ご注意

  • ご使用の前に、必ずグラスペーパなどで測定面の汚れを除去してください。
  • 測定範囲の上限を3mm以上上回って、スピンドルを回さないでください。
  • 精密機器ですので、落としたりぶつけたり、強い力を加えたりしないでください。
  • 強い磁気や高電圧に近づけないでください。故障の恐れがあります。
  • 直射日光の当たる場所や炎天下の車の中、火のそばなどでの使用、保管はしないでください。
  • 水や油のかかるところで使用しないでください。
  • 分解・改造をしないでください。
  • 使用後はやわらかい布などでゴミや切粉などを取り除き、防錆油を塗布してお子様の手の届かない場所へ保管してください。
  • 本体の手入れに有機溶剤を使用しないでください。
  • 長期使用しない場合は、本体から電池を外して保管してください。
  • 用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので絶対におやめください。

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC263-25IS

1個

52,625円

39,405

( 43,346円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防熱板付
・測定面は超硬チップ付
・ダイヤルインジケータにはリミット針付
・材質はフレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼で構成
【用途】
・小物部品等の高精度測定検査、選別検査に使用

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指示マイクロメータ MC263-25ISの型番MC263-25ISのページです。
型番MC263-25ISに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指示マイクロメータ MC263-25IS

指示マイクロメータ MC263-25IS

    デジタルS ラインマイクロメータ(IP67)

    デジタルS ラインマイクロメータ(IP67)

      クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

      クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

        326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC

        326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC

          替駒式ねじマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          替駒式ねじマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            デジマチック両球面マイクロメーター

            デジマチック両球面マイクロメーター

              ダイヤルゲージ付マイクロメータ

              ダイヤルゲージ付マイクロメータ

                125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

                125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

                  デジマチッククリンプハイトマイクロメーター

                  デジマチッククリンプハイトマイクロメーター

                    デジマチック棒球面マイクロメーター

                    デジマチック棒球面マイクロメーター

                      395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                      395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                        314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                        314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                          V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 52,625円 59,301円 17,820円 9,639円 50,985円 26,163円 21,053円 19,764円 38,917円 32,076円 13,122円 32,238円 42,435円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目~   4日目   19日目~  
                            校正証明書 - - - - -
                            種類 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ - 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ デジタル デジタル - アナログ デジタル アナログ アナログ デジタル デジタル - - アナログ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 16~25 - - - - - 16~25 - 16~25 16~25 - - -
                            防水機能 - -

                            指示マイクロメータ MC263-25ISのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました