(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントマイクロメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポイントマイクロメータ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
13,469円 12,122円
税込単価
14,816円 13,334円

谷径の測定に最適なマイクロメーター。【特長】・測定子が鋭角なため、ポイント測定...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • トラスココード:
    331-7340
  • 最大許容誤差(μm):
    4
  • 仕様:
    先端テーパ角度:約15゜
  • 最小読取値(mm):
    0.01

型番

MC200-25P 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品コード型番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
質量JAN
(4975846)
151431MC200-25P0~250.014320g033788

外形図

ポイントマイクロメータ寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

(1)目盛の読み方

●目盛の読み方例

スリーブの読みで測定値7.0mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.37mmとなります。

ポイントマイクロメータ 使用方法1
 

スリーブの読みで測定値7.5mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.87mmとなります。

ポイントマイクロメータ 使用方法2
 

※通常上図のように0.01mmまで読み取れますが、下図のように目分量で0.001mm(1μm)まで読み取ることも可能です。

ポイントマイクロメータ 使用方法3
 
■下側が1mm単位の目盛です。上側が1mm単位の中間に目盛が付いていて、0.5mm単位の目盛を表します。
ポイントマイクロメータ 使用方法4

■目盛が読みやすい測定姿勢をとる事はもちろんですが、スリーブの目盛線、特に上側の0.5mm線が見えるかどうかで、0.5mmの読み間違いをする事がしばしばありますのでご注意ください。

 

(2)0点の合わせ方

ポイントマイクロメータ 使用方法5
1.  測定面をきれいにする。
被測定物に当たるアンビルとスピンドルの両測定面をきれいにします。両測定面の間にきれいな紙を1枚軽く挟んで、紙をそのまま引き、最後に測定面を開いて、紙を取ります。
※紙の種類によっては端にホコリなどが付着しやすいため、紙をそのまま引き抜く事はさけてください。
ポイントマイクロメータ 使用方法6
2. ラチェットストップを回す。
この時のねじの締め加減(測定圧)が重要です。右端のラチェットストップを回し、測定面が合ってから、ラチェットが「カチカチ」と1~3回鳴った所で停止してください。
ポイントマイクロメータ 使用方法7
3. クランプする。
写真では、0目盛が約5μmずれていますので、このズレを修正する必要があります。まずはこの位置でスピンドルを固定するためにクランプします。
ポイントマイクロメータ 使用方法8
4. キースパナを入れる。
クランプが付いている反対側(裏側)のスリーブ部には、穴が空いています。その穴にキースパナを入れて、0点を調整します。スパナを確実に穴に入れてから回さないと、スパナが外れて目盛面にキズを付けてしまいます。注意してください。
ポイントマイクロメータ 使用方法9
5. 0点が合う。
こうして0点は合いました。目盛を読む時の位置は、目盛の真上から読みます。斜めから読むと、2~3μm程度の誤差が生じてしまいます。

使用事例

使用方法
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC200-25P

1個

13,469円

12,122

( 13,334円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

谷径の測定に最適なマイクロメーター。
【特長】
・測定子が鋭角なため、ポイント測定に最適
・定圧装置付。測定面は超硬チップ付
・フレーム:球状黒鉛鋳鉄。スピンドル:高炭素クローム軸受鋼
・防熱カバー付
・フレームは塗装仕上
【用途】
・ドリルのウェブ直径などの谷径の測定に

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントマイクロメータの型番MC200-25Pのページです。
型番MC200-25Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントマイクロメータ

ポイントマイクロメータ

    スプラインマイクロメータ

    スプラインマイクロメータ

      片球面マイクロメータ

      片球面マイクロメータ

        デジタルスプラインマイクロメータ MCD230-25SB

        デジタルスプラインマイクロメータ MCD230-25SB

          デジタル外側マイクロメータ MCD130シリーズ

          デジタル外側マイクロメータ MCD130シリーズ

            デジタル直進式ブレードマイクロメータ MCD235-50BAU

            デジタル直進式ブレードマイクロメータ MCD235-50BAU

              カウントマイクロメータ

              カウントマイクロメータ

                直進式ブレードマイクロメータ

                直進式ブレードマイクロメータ

                  直進式ブレードマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  直進式ブレードマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    デジタル直進式歯厚マイクロメータ

                    デジタル直進式歯厚マイクロメータ

                      デジタル外側マイクロメータ(IP65相当)

                      デジタル外側マイクロメータ(IP65相当)

                        直進式歯厚マイクロメータ

                        直進式歯厚マイクロメータ

                          LRマイクロメータ

                          LRマイクロメータ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 13,469円 14,241円 8,542円 29,552円 16,259円 31,473円 10,567円 19,855円 18,588円 33,557円 15,741円 25,674円 6,910円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   10日目   2日目   6日目   2日目   2日目  
                            校正証明書 - -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ デジタル デジタル デジタル 機械式カウンタ アナログ アナログ デジタル デジタル アナログ アナログ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 16~25 16~25 16~25 16~25 - - - - - - - - 16~25
                            防水機能 -

                            ポイントマイクロメータのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            測定
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/27
                            剣先穴の測定に使用。特に問題なく測定できますのでお勧めです
                             

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました