(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリー 13巾・16巾(固定爪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリー 13巾・16巾(固定爪)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,392円 ~ 1,427円
税込価格
1,531円 ~ 1,570円

ストッパー無し丸型コンベックスの基本型コンパクトコンベックス。【特長】・丸型コ...

詳細情報を確認する

  • 目盛表示:
    片面
  • 規格:
    JIS1級
  • 商品種類:
    本体
  • テープ材質:
    スチール
  • テープコーティング:
    アクリル樹脂コート
  • バネ材質:
    スチール
  • 目盛仕様:
    メートル

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

フリー(固定爪)の外観

外観

フリー(固定爪)の製品概要・特長

丸型コンパクトデザイン。
JIS1級(メートル目盛のみ)。
455mmピッチスタッドマーク付。
ショックアブソーバー付。
テープ材質:スチール。
バネ材質:スチール。
カバー材質:エラストマ樹脂。
ケース材質:ABS樹脂。
パック包装と個箱は包装形態が異なるだけで製品仕様は同じです。

固定爪の仕様(引っかけ測定用:爪の内側が0基点)

品名品番長さテープ巾重さ
フリー13巾2mKF13-20K2m13mm60g
フリー16巾3.5mKF16-35K3.5m16mm114g
フリー16巾5.5mKF16-55K5.5m16mm180g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
テープ幅(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5
16
109-6923

1個

1,392( 1,531円 )

1日目

5.5
16
109-6931

1個

1,427( 1,570円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストッパー無し丸型コンベックスの基本型コンパクトコンベックス。
【特長】
・丸型コンベックスデザインで携帯便利。
・ピッタリ手にフィットする、コンパクトなザイン。
・先端鋲保護裏版プロテクター付(16巾のみ)。
・JIS1級(メートル目盛のみ)。
・455mmピッチスタッドマーク。
・ショックアブソーバー付(3.5m、5.5m)。
・カバー材質:エラストマー樹脂、ケース材質:ABS樹脂。
・爪は固定式。
【用途】
・コンパクト設計によりポケットからの出し入れが容易にでき、身の回りの寸法測定に最適。
・固定爪は引っ掛け測定に限る。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリー 13巾・16巾(固定爪)

フリー 13巾・16巾(固定爪)

    フリー 13巾・16巾(移動爪)

    フリー 13巾・16巾(移動爪)

      ネオロック 13巾・16巾

      ネオロック 13巾・16巾

        両面コンパクトフリー 19巾・22巾・25巾

        両面コンパクトフリー 19巾・22巾・25巾

          タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター

          タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター

            MAGNESIUM ホルダー付

            MAGNESIUM ホルダー付

              メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS TJMデザインタジマツール 原度器
              通常価格 1,392円 730円 871円 3,318円 1,788円 7,475円
              通常出荷日 1日目   1日目   2日目   3日目   1日目   1日目  
              目盛表示 片面 片面 片面 両面 片面 両面
              規格 JIS1級 - JIS1級 - JIS1級 JIS1級
              商品種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体
              テープ材質 スチール スチール スチール スチール - -
              テープコーティング アクリル樹脂コート アクリル樹脂コート アクリル樹脂コート シリカコート - -

              フリー 13巾・16巾(固定爪)のレビュー

              評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
              工場内計測器
              評価 3.0満足度:3.02017/07/18
              価格もお手頃で、1個から発注できます。
              ただ、パッケージの外箱がつぶれて納品されると、計測器のため狂いが生じるのではないか?と心配になってしまいます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 移動爪と固定爪はどう違うのですか?
              A
              固定爪とは引っ掛け測定専用で、常に爪の内側が0基点となります。爪が固定されている分、移動爪に比べて誤差が生じません。移動爪とは、爪の先端の厚みの分だけ移動するので0点補正が出来ます。固定爪製品は、フリー13巾、フリー16巾のみです。品番の末尾に「K」がついています。

              コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました