(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5軸マシンバイスフラット口金

5軸マシンバイスフラット口金

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,981円 ~ 30,600円
税込価格
8,779円 ~ 33,660円

【特長】ロックタイト5軸マシンバイスのフラット口金。・適合バイス:LT5AU-...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • D(mm):
    14
  • E(mm):
    9

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
質量(kg)
適合バイス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
32
14
8.5
21.5
32
18
0.5
LT5AU-75(F、FM)

1個

7,981( 8,779円 )

4日目

75
60
14
8.5
21.5
32
50
0.9
LT5AU-75、100(M)

1個

11,135( 12,249円 )

4日目

102
90
16
9
26
50
80
1.5
LT5AU-100(M)

1個

30,600( 33,660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ロックタイト5軸マシンバイスのフラット口金。
・適合バイス:LT5AU-75(F,FM)/LT5AU-75,100(M)/LT5AU-100(M)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5軸マシンバイスフラット口金

5軸マシンバイスフラット口金

    マシンバイスシリーズ ガイドブロック

    マシンバイスシリーズ ガイドブロック

      フットジョー

      フットジョー

        フットジョー用爪

        フットジョー用爪

          薄型パラレルブロック

          薄型パラレルブロック

            5軸マシンバイスステップ口金

            5軸マシンバイスステップ口金

              モールドバイス

              モールドバイス

                精密ステンレスバイス DN20

                精密ステンレスバイス DN20

                  精密バイス MP30

                  精密バイス MP30

                    精密バイス WS120

                    精密バイス WS120

                      精密バイス WS80

                      精密バイス WS80

                        フリーバイス専用ラック付口金(2コ1組)

                        フリーバイス専用ラック付口金(2コ1組)

                          ステンレス製精密バイス

                          ステンレス製精密バイス

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン スーパーツール 榮製機
                            通常価格 7,981円 3,924円 41,055円 27,455円 13,577円 26,010円 224,400円 82,295円 97,969円 188,938円 100,581円 8,265円 49,992円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~   16日目   39日目   39日目   16日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ パーツ ブロック パーツ パーツ ブロック パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体
                            D(mm) 14 - - - - - - - - - - - -
                            E(mm) 9 - - - - 16 - - - - - - -

                            5軸マシンバイスフラット口金のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました