(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイングクランプ B型

スイングクランプ B型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
33,791円 ~ 63,325円
税込価格
37,170円 ~ 69,658円

横振り自在でワークの脱着が可能です。T溝にも、タップ穴にも使えます。内蔵スプリ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ガイド溝がないので、クランプヘッドを自在に動かせます。
スイングクランプ B型 特長1

クランプヘッドが入るだけの隙間でもクランプできます。

ボルト式とクイックレバー式があります。
 
スイングクランプ B型 特長2
SCM420 焼入硬度HRC60で強靭です。
 
スイングクランプ B型 特長3

重切削に耐えられます。

部品構成

EWN44300B

スイングクランプ B型 部品構成1
-部品構成
(1)六角ボルト
(2)平座金
(3)スイングヘッド
(4)スプリング
(5)ホルダー
(6)六角穴付き止めねじ(平先)

EWN40600B, 40105B, 40135B, 60135B

スイングクランプ B型 部品構成2
-部品構成
(1)六角ボルト
(2)平座金
(3)スイングヘッド
(4)スプリング
(5)シリンダーホルダー
(6)六角穴付き止めねじ(平先)

 

外形図

EWN44300Bのみ

スイングクランプ B型 外形図

EWN40600B, 40105B, 40135B, 60135B

スイングクランプ B型 外形図2

 

使用方法・使用事例

使用方法

六角ボルトを締めるとクランプヘッドが下降し、クランプします。
六角ボルトを緩めると、内蔵スプリングによりクランプヘッドが上昇します。
スイングクランプ B型 使用方法

取付方法

・T溝巾14用のTスロットナットが付属しています。
・六角穴付止めねじ(平先)は取り外しが可能です。
スイングクランプ B型 取付方法

使用事例

スイングクランプ B型 使用事例

 

選定サポート情報

スイングクランプ B型 選定サポート情報

注意・禁止事項

最大トルクを超える操作は、クランプの耐久性に影響を及ぼします。規定のトルク内でご使用ください。
クランプストロークの範囲内でご使用ください。
それ以上で使用されるとクランプの損傷の原因になります。T溝巾14以外でご使用される場合は、ねじ穴貫通タイプのTスロットナットをお使いください。

型番リスト

型番
クランプストロークMIN(mm)
クランプストロークMAX(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
N(mm)
O(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
105
75
40
55
20
44.5
20
21
17
M12
36
40
70
105
105.5
140.5
1.1

1個

50,575( 55,633円 )

3日目

100
135
75
40
55
20
44.5
20
21
17
M12
36
40
100
135
135.5
170.5
1.35

1個

51,850( 57,035円 )

3日目

50
60
75
40
55
20
44.5
20
21
17
M12
36
40
50
60
85.5
95.5
0.89

1個

48,025( 52,828円 )

3日目

25
30
62
44
40
22
-
18
9
17
-
36
-
25
30
66.5
71.5
0.66

1個

33,791( 37,170円 )

3日目

101.5
136.5
89
50
67
22
53
17
22
23
M12
55
60
101.5
136.5
136.5
171.5
2.7

1個

63,325( 69,658円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

横振り自在でワークの脱着が可能です。T溝にも、タップ穴にも使えます。内蔵スプリングでアンクランプ時は自動上昇です。アタッチメントの取付可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイングクランプ B型

スイングクランプ B型

    スイングクランプA型

    スイングクランプA型

      メカロッククランプ(ロングタイプ)

      メカロッククランプ(ロングタイプ)

        クサビクランプセット(タップ穴用)

        クサビクランプセット(タップ穴用)

          クサビクランプセット(T溝用)

          クサビクランプセット(T溝用)

            クイックロック(スタンダード・パンピング仕様)

            クイックロック(スタンダード・パンピング仕様)

              クイックロック用バー

              クイックロック用バー

                スイングクランプジョイントS型

                スイングクランプジョイントS型

                  メカロッククランプ(スタンダードタイプ)

                  メカロッククランプ(スタンダードタイプ)

                    T-スロットミニクランプ

                    T-スロットミニクランプ

                      トウアジャストクランプ(S45C)

                      トウアジャストクランプ(S45C)

                        スイングクランプホルダーS型

                        スイングクランプホルダーS型

                          メカロッククランプ(ロータイプ)

                          メカロッククランプ(ロータイプ)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ スーパーツール ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ スーパーツール ニューストロング ナベヤ ナベヤ スーパーツール
                            通常価格 33,791円 35,784円 21,439円 19,045円 30,077円 30,802円 3,860円 1,590円 19,206円 27,462円 40,586円 1,930円 21,439円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目   1日目~   4日目  
                            種類 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品
                            クランプユニット/オプション ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット オプション オプション ユニット ユニット ユニット オプション ユニット
                            クランプ方法 上面ネジ固定式 上面カム固定式 側面ネジ固定式 側面クサビ式 側面クサビ式 側面カム固定式 - - 側面ネジ固定式 上面ネジ固定式 側面ネジ固定式 - 側面ネジ固定式
                            本体材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼
                            P(mm) 16 - - - - - - - - - - - -

                            スイングクランプ B型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました