(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QDCNS08
クィックダウンクランプ クィックダウンクランプ

クィックダウンクランプ QDCNS08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,418円
税込単価
16,960円

Tスロットナット付(T溝タイプ)・Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選...

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    SCM420
  • 熱処理:
    焼入HRC60
  • 表面処理:
    黒染め

QDCNS08 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぎます。

材質ベースSCM420
カムSCM420
ジョウSCM440
熱処理ベース焼入HRC50
カム焼入HRC55
ジョウ焼入HRC50
表面処理黒染め
 

部品構成

小型

クィックダウンクランプ 部品構成(小型)
-部品構成
(1)ベース
(2)フラットジョウ
(3)Vジョウ
(4)カム
(5)カラー
(6)六角穴付止めねじ又は異径スタッド
(7)Tスロットナット(T溝タイプのみ)
(8)平行ピン
(9)E型止め輪
(10)ねじりばね

中型

クィックダウンクランプ 部品構成(中型)
-部品構成
(1)ベース
(2)フラットジョウ
(3)カム
(4)カラー
(5)六角穴付止めねじ又は異径スタッド
(6)Tスロットナット(T溝タイプのみ)
(7)平行ピン
(8)E型止め輪
(9)ねじりばね

 

外形図

クィックダウンクランプ 外形図1

フラットジョウ

クィックダウンクランプ 外形図2

Vジョウ

 

使用方法・使用事例

使用方法

クィックダウンクランプ 使用方法2

カラーを締め、クランプを固定します。(セッティング)

クィックダウンクランプ 使用方法3

カムをスパナで回すことでワークをクランプ・アンクランプすることができます。

クィックダウンクランプ 使用方法4

六角穴付止めネジ又は異径スタッドを変更する事で、ハイトシリンダーで嵩上げすることも可能です。

注意・禁止事項

周囲に同じ高さ、もしくは本製品より高いエレメントがある場合、一般的なスパナをご使用されると干渉する恐れがあります。
よくご確認のうえ、ご使用ください。
ソケット式のスパナのご使用をお勧めします。

型番リスト

型番
種類
クランプユニット/オプション
クランプ方法
本体材質
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
ネジ径
締付力(kN)
質量(kg)
適合T溝巾(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QDCNS08

クランプユニット・用品
ユニット
側面ネジ固定式
焼入れ鋼
50
32
25
8
17
3
33.5
20
21
M8
-
-
M8
3
0.22
-

1個

15,418( 16,960円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Tスロットナット付(T溝タイプ)・Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。

カタログ

 

Loading...

QDCNS08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クィックダウンクランプの型番QDCNS08のページです。
型番QDCNS08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クィックダウンクランプ

クィックダウンクランプ

    スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

    スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

      調整ストッパ-

      調整ストッパ-

        スライドクランプ ショートAタイプ(ラック型)

        スライドクランプ ショートAタイプ(ラック型)

          スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)

          スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)

            スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)

            スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)

              油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様)

              油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様)

                スペーサーエレメント7110FB

                スペーサーエレメント7110FB

                  スペーサーエレメント7110FT

                  スペーサーエレメント7110FT

                    T-スロットミニクランプ

                    T-スロットミニクランプ

                      四ツ爪

                      四ツ爪

                        マグネットチャック取付クランプセット

                        マグネットチャック取付クランプセット

                          TCL/TCH用スクリュー

                          TCL/TCH用スクリュー

                            メーカー ナベヤ スーパーツール ニューストロング スーパーツール スーパーツール スーパーツール ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 15,418円 7,212円 30,432円 7,191円 8,427円 7,411円 78,200円 23,671円 32,649円 27,462円 193,800円 11,621円 2,350円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質詳細 SCM420 - - - - - - S45C S45C - 本体:FCD500$爪:SCM420$ベース:S45C - S45C
                            熱処理 焼入HRC60 - - - - - - 焼入 焼入 - 本体:焼鈍 爪:焼入HRC57 - 焼入
                            表面処理 黒染め - - - - - - 黒染め 黒染め - 本体:塗装 - 黒染め

                            クィックダウンクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            QDCNS08V
                            QDCNS08X10
                            QDCNS08X10V
                            QDCNS12V
                            QDCNS12X14
                            QDCNS12X14V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 クランプユニット/オプション クランプ方法 本体材質 A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            I
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            K
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            ネジ径 締付力
                            (kN)
                            質量
                            (kg)
                            適合T溝巾
                            (mm)

                            15,418円

                            ( 16,960円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            クランプユニット・用品ユニット側面ネジ固定式焼入れ鋼503225817333.52021M8158 - 22M830.22-

                            15,599円

                            ( 17,159円 )
                            1個 -

                            5日目

                            クランプユニット・用品ユニット側面ネジ固定式焼入れ鋼503225817321.53021M8---30.2210

                            15,599円

                            ( 17,159円 )
                            1個 -

                            3日目

                            クランプユニット・用品ユニット側面ネジ固定式焼入れ鋼503225817321.53021M8158 - 22-30.2210

                            17,866円

                            ( 19,653円 )
                            1個 -

                            3日目

                            クランプユニット・用品ユニット側面ネジ固定式焼入れ鋼503225817333.52021M12158 - 22M1230.22-

                            18,138円

                            ( 19,952円 )
                            1個 -

                            3日目

                            クランプユニット・用品ユニット側面ネジ固定式焼入れ鋼503225817321.53021M12---30.2214

                            18,138円

                            ( 19,952円 )
                            1個 -

                            3日目

                            クランプユニット・用品ユニット側面ネジ固定式焼入れ鋼503225817321.53021M12158 - 22-30.2214

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました