(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBJ06-1610
クランピングボタン(樹脂) クランピングボタン

クランピングボタン(樹脂) CBJ06-1610

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
3,610円
税込単価
3,971円

クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。CBS(真鍮...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッド
  • 材質:
    樹脂・その他
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    デルリン
  • ネジ径:
    デルリンはデュポン社の登録商標です。
  • 特長:
    ※デルリンはデュポン社の登録商標です。

型番

CBJ06-1610 解除

Loading...

CBJ06-1610の仕様・寸法情報

種類パッド材質樹脂・その他
取付けネジ径M6B(mm)16
C(mm)10D(mm)5
仕様並目質量(g)3
材質詳細デルリンネジ径デルリンはデュポン社の登録商標です。
特長※デルリンはデュポン社の登録商標です。 - -

商品情報

型番リスト

型番
取付けネジ径
B(mm)
C(mm)
D(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBJ06-1610

M6
16
10
5
3

1個

3,610( 3,971円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。CBS(真鍮),CBJ(樹脂)タイプは、軟材質ワーク・仕上げ品に適してます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングボタン(樹脂)の型番CBJ06-1610のページです。
型番CBJ06-1610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランピングボタン(樹脂)

クランピングボタン(樹脂)

    クランピングボタン(真鍮)

    クランピングボタン(真鍮)

      クランピングボタン

      クランピングボタン

        黒染めSナット(S45C)

        黒染めSナット(S45C)

          平ナット 14M-JN

          平ナット 14M-JN

            スイベル ナット&グリップ パット

            スイベル ナット&グリップ パット

              レストナット(Sタイプ)

              レストナット(Sタイプ)

                レストナット 11304シリーズ

                レストナット 11304シリーズ

                  レストナット

                  レストナット

                    アライニングパッドB型

                    アライニングパッドB型

                      フランジナット(HRC35)

                      フランジナット(HRC35)

                        フクロナット(SUS)

                        フクロナット(SUS)

                          球面六角ナット

                          球面六角ナット

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ニューストロング ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ スーパーツール
                            通常価格 3,130円 3,230円 3,330円 240円 211円 1,046円 6,355円 2,310円 3,966円 6,446円 1,255円 5,211円 450円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 パッド パッド パッド ナット - - ナット ナット ナット パッド ナット ナット ナット
                            材質 樹脂・その他 真鍮 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 合金鋼 合金鋼 焼入れ鋼 ステンレス 焼入れ鋼
                            仕様 並目 並目 並目 並目 - - 並目 並目 - 並目 - 並目 -
                            材質詳細 デルリン - SNCM220 S45C - - SCM420 SCM420 - ボール:SCM435 - SUS316 -
                            ネジ径 デルリンはデュポン社の登録商標です。 - - - - - - - - - - - -

                            クランピングボタン(樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBJ05-1012
                            CBJ05-1210
                            CBJ05-1212
                            CBJ06-1612
                            CBJ06-2010
                            CBJ06-2012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付けネジ径 B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            3,170円

                            ( 3,487円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M510126.41

                            3,280円

                            ( 3,608円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M5121052

                            3,330円

                            ( 3,663円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M512126.42

                            3,660円

                            ( 4,026円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M616126.43

                            3,970円

                            ( 4,367円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M6201054

                            4,030円

                            ( 4,433円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M620126.45
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付けネジ径 B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト