(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AGP1722S
アライニンググリップパッド(真鍮) アライニンググリップパッド

アライニンググリップパッド(真鍮) AGP1722S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,888円
税込単価
17,477円

ボールは10°までフレキシブルに回転。傾斜面でも確実にクランプします。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッド
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • F(mm):
    4
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    本体:SCM440
  • 熱処理:
    本体:焼入HRC35-40
  • 表面処理:
    本体:黒染め

AGP1722S の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
取付けネジ径
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
G(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGP1722S

M6
22
17
10
7.5
2.3
27

1個

15,888( 17,477円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールは10°までフレキシブルに回転。傾斜面でも確実にクランプします。

カタログ

 

Loading...

AGP1722Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アライニンググリップパッド(真鍮)の型番AGP1722Sのページです。
型番AGP1722Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アライニンググリップパッド(真鍮)

アライニンググリップパッド(真鍮)

    アライニンググリップパッド(フラット)

    アライニンググリップパッド(フラット)

      アライニンググリップパッド(グリップ)

      アライニンググリップパッド(グリップ)

        アライニンググリップパッド(樹脂)

        アライニンググリップパッド(樹脂)

          グリップパッド丸型

          グリップパッド丸型

            スクリューサポート(2コ1組)

            スクリューサポート(2コ1組)

              座付球面フランジナット S45C

              座付球面フランジナット S45C

                クランピングボタン

                クランピングボタン

                  クランピングボタン(真鍮)

                  クランピングボタン(真鍮)

                    クランピングボタン(樹脂)

                    クランピングボタン(樹脂)

                      スクリューサポート 平型

                      スクリューサポート 平型

                        球面フランジナット(SUS)

                        球面フランジナット(SUS)

                          ダブルスクリュー

                          ダブルスクリュー

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ スーパーツール ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ スーパーツール ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 15,888円 6,989円 13,361円 12,088円 2,820円 7,145円 880円 3,330円 3,230円 3,130円 3,573円 8,720円 1,290円
                            通常出荷日 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 パッド パッド パッド パッド パッド - ナット パッド パッド パッド - ナット 治具用ボルト
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 真鍮 樹脂・その他 - ステンレス -
                            F(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 並目 並目 並目 並目 - - - 並目 並目 並目 - 並目 並目
                            材質詳細 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 - - - SNCM220 - デルリン - SUS316 -

                            アライニンググリップパッド(真鍮)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AGP1924S
                            AGP2428S
                            AGP3030S
                            AGP3636S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付けネジ径 B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            17,614円

                            ( 19,375円 )
                            1個 -

                            5日目

                            M82419128.5337

                            18,612円

                            ( 20,473円 )
                            1個 -

                            5日目

                            M102824169361

                            20,768円

                            ( 22,845円 )
                            1個 -

                            5日目

                            M123030208.53109

                            24,577円

                            ( 27,035円 )
                            1個 -

                            5日目

                            M12363625123205

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました