(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AGS12025G
アライニンググリップスクリュー(グリップ) アライニンググリップスクリュー

アライニンググリップスクリュー(グリップ) AGS12025G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,475円
税込単価
8,223円

本体:SCM440・焼入HRC35-40のアライニンググリップスクリュー(グリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具用ボルト
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    本体:SCM440
  • 熱処理:
    焼入HRC35-40
  • 表面処理:
    本体:黒染め、パッド:黒染め

AGS12025G の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ネジ径
ネジ長(mm)
全長(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGS12025G

M12
25
26.5
1.5
6
6
1.6
13

1個

7,475( 8,223円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体:SCM440・焼入HRC35-40のアライニンググリップスクリュー(グリップ)です。

カタログ

 

Loading...

AGS12025Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アライニンググリップスクリュー(グリップ)の型番AGS12025Gのページです。
型番AGS12025Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アライニンググリップスクリュー(グリップ)

アライニンググリップスクリュー(グリップ)

    アライニンググリップスクリュー(真鍮)

    アライニンググリップスクリュー(真鍮)

      アライニンググリップスクリュー(樹脂)

      アライニンググリップスクリュー(樹脂)

        アライニンググリップボルト(グリップ)

        アライニンググリップボルト(グリップ)

          アライニンググリップボルト(樹脂)

          アライニンググリップボルト(樹脂)

            アライニンググリップボルト(真鍮)

            アライニンググリップボルト(真鍮)

              アライニンググリップボルト(フラット)

              アライニンググリップボルト(フラット)

                [焼入]スラストボルト

                [焼入]スラストボルト

                  クランピングスクリュー(GBタイプ)

                  クランピングスクリュー(GBタイプ)

                    クランピングスクリュー(FBタイプ)

                    クランピングスクリュー(FBタイプ)

                      クランピングスクリュー(Rタイプ)

                      クランピングスクリュー(Rタイプ)

                        クランピングスクリュー(Fタイプ)

                        クランピングスクリュー(Fタイプ)

                          メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ エスコ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                          通常価格 7,475円 14,254円 6,948円 10,362円 8,862円 23,761円 8,862円 891円 1,620円 1,100円 280円 400円
                          通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト - 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト
                          材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼
                          仕様 並目 並目 並目 並目 並目 - 並目 - 並目 並目 並目 並目
                          材質詳細 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 - 本体:SCM440 - 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2
                          熱処理 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 - 焼入HRC35-40 - ボール:SUJ2(焼入HRC56~60) ボール:SUJ2(焼入HRC56~60) ボール:焼入HRC56~60 ボール:焼入HRC56~60

                          アライニンググリップスクリュー(グリップ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          AGS12035G
                          AGS16025G
                          AGS16035G
                          AGS16050G
                          AGS20030G
                          AGS20050G
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ネジ径 ネジ長
                          (mm)
                          全長
                          (mm)
                          C
                          (mm)
                          D
                          (mm)
                          E
                          (mm)
                          F
                          (mm)
                          質量
                          (g)

                          7,475円

                          ( 8,223円 )
                          1個 -

                          3日目

                          M123536.51.5661.619

                          8,089円

                          ( 8,898円 )
                          1個 -

                          3日目

                          M162526.51.58.582.326

                          8,089円

                          ( 8,898円 )
                          1個 -

                          3日目

                          M163536.51.58.582.339

                          8,089円

                          ( 8,898円 )
                          1個 -

                          3日目

                          M165051.51.58.582.358

                          11,362円

                          ( 12,498円 )
                          1個 -

                          3日目

                          M203034410102.357

                          12,710円

                          ( 13,981円 )
                          1個 -

                          3日目

                          M205054410102.390

                          クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました