(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴甲プロ付 長編上靴 FD33D-6 黒色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴甲プロ付 長編上靴 FD33D-6 黒色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,527円
税込単価
9,380円

【特長】・樹脂および鋼製先芯と樹脂製甲プロテクタを搭載。・広い範囲で足を保護し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    甲プロテクタ
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 規格詳細:
    JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉M合格
  • 標準重量(g):
    1480(両足)※26cm
  • 先芯素材:
    鋼製先芯
  • 甲被素材:
    牛革(スムース仕上げ)、樹脂(甲プロテクタ)
  • 内容量:
    1足

型番

FD33D-6-25.5 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:23.5~28.0(EEE)
  • カラー:黒
  • 規格:JIS T 8101 革製S種(普通作業用)M合格
  • 甲被:牛革(スムース仕上)
  • 標準重量:1,450g

※足甲プロテクタの耐衝撃性:M

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
規格
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD33D-6-25.5

25.5
4957520208545
824-6181
1450.000
甲プロテクタ:樹脂●甲被:牛革(スムース仕上)●先芯:鋼製●靴底:合成ゴム1層
JIS T 8101革製S種M合格
1足

1個

8,527( 9,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂および鋼製先芯と樹脂製甲プロテクタを搭載。
・広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴甲プロ付 長編上靴 FD33D-6 黒色の型番FD33D-6-25.5のページです。
型番FD33D-6-25.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴甲プロ付 長編上靴 FD33D-6 黒色

安全靴甲プロ付 長編上靴 FD33D-6 黒色

    安全靴(接着剤圧着底仕様) AS23

    安全靴(接着剤圧着底仕様) AS23

      耐水・耐油・耐薬品長編靴

      耐水・耐油・耐薬品長編靴

        安全靴 8500シリーズ 8538黒

        安全靴 8500シリーズ 8538黒

          安全靴 シモンライト・シリーズ SL22-BL黒/ブルー

          安全靴 シモンライト・シリーズ SL22-BL黒/ブルー

            快適・軽量3層底安全靴 甲プロ付 SS22D-6

            快適・軽量3層底安全靴 甲プロ付 SS22D-6

              メーカー シモン シモン エンゼル シモン シモン シモン
              通常価格 8,527円 7,042円 8,903円 10,597円 20,020円 9,528円
              通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
              規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
              形状 長編上靴 長編上靴 長編上靴 長編上靴 - -
              耐油性 あり あり あり あり あり あり
              静電気帯電防止機能 なし なし なし あり なし あり

              安全靴甲プロ付 長編上靴 FD33D-6 黒色のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました