(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴 7522 黒 静電靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7522S-27.0
静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴 7522 黒 静電靴 セイデンサギョウグツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,732円
税込単価
11,805円

抜群のホールド感「シモン・フィッティング・システム(SFS)」搭載。歩行時の足...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:牛革(型押ソフト)
  • 材質2:
    先芯:ワイドACM樹脂
  • 材質3:
    靴底:発泡ポリウレタン2層
  • 電気抵抗値:
    1.0×10(の5-8乗)Ω(23℃ C3)
  • 規格詳細:
    JIS T 8103ED-P/C3/革製/SE合格
  • 内容量:
    1足

型番

7522S-27.0 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:25.0~28.0cm(EEE)
  • カラー:黒
  • 規格:JIS T 8101 革製S種(普通作業用)E合格、JIS T 8103 AS-P合格
  • 甲被:牛革(型押ソフト)
  • 標準重量:870g
商品情報を表示

7522S-27.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質4
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7522S-27.0

27
4957520106278
368-0983
930
中敷:カップインソール
1足

1個

10,732( 11,805円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群のホールド感「シモン・フィッティング・システム(SFS)」搭載。歩行時の足のぶれによる疲労感・ストレスを軽減。安全性・快適性をさらにアップしています。

【特長】
・産業がハイテク化する新世紀、歩行や作業などの人の動きにつれて発生する静電気が、コンピュータ、ロボット等の誤作動や、火花の発生による事故など、思わぬトラブルを招く原因になっています
・静電靴は、人体の静電気帯電を常に接地面にアースすることで、静電気を取り逃がす靴です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴 7522 黒 静電靴の型番7522S-27.0のページです。
型番7522S-27.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴 7522 黒 静電靴

静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴 7522 黒 静電靴

    静電2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7517 白 静電靴

    静電2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7517 白 静電靴

      静電安全靴 RT920

      静電安全靴 RT920

        静電長編靴

        静電長編靴

          安全靴 7500シリーズ 7544黒

          安全靴 7500シリーズ 7544黒

            安全中編上靴CF

            安全中編上靴CF

              溶接用短靴

              溶接用短靴

                静電中編靴

                静電中編靴

                  2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7538黒

                  2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7538黒

                    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm

                    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm

                      メーカー シモン シモン ミドリ安全 エンゼル シモン ミドリ安全 エンゼル エンゼル シモン シモン
                      通常価格 8,092円 10,389円 12,924円 8,187円 11,553円 11,346円 5,857円 6,898円 12,264円 12,039円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                      商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 -
                      規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 -
                      耐油性 あり あり なし なし あり あり なし なし あり -
                      静電気帯電防止機能 あり あり あり あり なし - なし あり なし -
                      甲被タイプ ひも式 ひも無し ひも式 ひも式 ひも無し ひも式 ひも式 ひも式 マジック式 -

                      静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴 7522 黒 静電靴のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      7522BK-S-25
                      7522BK-S-25.5
                      7522BK-S-26
                      7522BK-S-26.5
                      7522BK-S-27.5
                      7522BK-S-28
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (cm)
                      JANコード トラスココード 質量(g) 材質4 内容量

                      9,630円

                      ( 10,593円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      25-----

                      9,630円

                      ( 10,593円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      25.54957520106247368-0959870中敷:カップインソール-

                      9,630円

                      ( 10,593円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      26-----

                      8,092円

                      ( 8,901円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      26.5-----

                      8,092円

                      ( 8,901円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      27.5-----

                      9,630円

                      ( 10,593円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      28-----

                      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました