(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,587円
税込単価
42,446円

発塵・残留イオンが非常に少ない、ポリエステル100%長繊維のクリーンルーム用ウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • シートサイズ(mm):
    228×228
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 枚数:
    50枚/パック
  • プライ:
    1
  • 梱包形態:
    パウチ
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス):
    5
  • 内容量:
    1ケース(50枚×20パック)

型番

63120-PACK 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番シートサイズ(mm)素材内容量
63120228×228ポリエステル1パック(50枚)
63120-PACK1ケース(50枚×20パック)
  • 食品衛生試験実施済み
 

【おすすめの使用施設】

キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ  おすすめ施設01

使用方法・使用事例

使用事例

キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ  使用例02
キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ  使用例03
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63120-PACK

1ケース(50枚×20パック)
10

1パック

1,000個入り

38,587( 42,446円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

発塵・残留イオンが非常に少ない、ポリエステル100%長繊維のクリーンルーム用ウエス。
【特長】
・18MΩ・cm超純水洗浄後、ISOクラス5(FEDクラス100)環境にてクリーンパック。
・発塵の発生を最小限に抑えた端面レーザーカット処理。
・発塵・残留イオンが非常に少ない。
・クリーンエリアでの清掃作業に。
・アルコールやアセトン等の薬液を含浸させての作業に。
・クリーンエリアでの環境向上を目的とした不織布からのレベルアップ。
【用途】
・クリーンエリア、クリーンベンチの清掃作業。
・アルコール、アセトン等の有機化合物を染み込ませた拭き取り作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチの型番63120-PACKのページです。
型番63120-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ

キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ

    テクノテックス 15×15cm

    テクノテックス 15×15cm

      テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)

      テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)

        アズピュアポリエステルワイパー APシリーズ

        アズピュアポリエステルワイパー APシリーズ

          CRワイパー WAシリーズ

          CRワイパー WAシリーズ

            アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ

            アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ

              テクノポーラスシート

              テクノポーラスシート

                ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

                ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

                  アズピュアスーパーワイパー エコノ 9×24インチ

                  アズピュアスーパーワイパー エコノ 9×24インチ

                    シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)

                    シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)

                      テクノテックス

                      テクノテックス

                        キムワイプ(γ線滅菌済)

                        キムワイプ(γ線滅菌済)

                          除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                          除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                            メーカー 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア アズワン アズワン アズワン アズワン savina(KBセーレン) アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 38,587円 41,903円 30,388円 45,600円 13,000円 35,000円 44,415円 29,361円 37,706円 6,200円 30,516円 700円 19,813円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - - ワイパー ワイパー - ワイパー ワイパー
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - ポリエステル ポリエステル - パルプ 綿
                            シートサイズ(mm) 228×228 150×150 230×230 - - - - - - 100×100 - 120×215 160×300
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - ホワイト - - ホワイト ホワイト
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 100 100 100 100 - - 100 - - - -

                            キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            薬品でレンズを清掃する際に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            薬品でレンズを清掃する際に使用しています。薄い紙のタイプがあるのですが値段が高く、100枚で3500円ぐらいするので切り替えました。毛羽立たないのが良いと思います。大きさは良いのですが、もう少し薄い方が使いやすいです。納期についても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 純粋洗浄処理されていますか?
                            A
                            超純粋洗浄後にクリーンパックされたポリエステル100%素材のワイパーです。
                            Q 端面はどのような処理ですか?
                            A
                            端面レーザーカット処理です。

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました