(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジトル(強力タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネジトル(強力タイプ)【20個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,891円 20,999円
税込単価
30,680円 23,099円

【特長】・固着したネジもこれで解決・強力な浸透力と高い潤滑性で錆を落としネジを...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • トラスココード:
    799-1991
  • 内容量:
    1ケース(335ml×20本)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CZ27

1ケース(335ml×20本)

1パック

20個入り

27,891円

20,999

( 23,099円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固着したネジもこれで解決
・強力な浸透力と高い潤滑性で錆を落としネジを緩める
・発砲タイプでネジに定着
・どんな場所でも強力浸透

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジトル(強力タイプ)の型番CZ27のページです。
型番CZ27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジトル(強力タイプ)

ネジトル(強力タイプ)

    住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

    住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

      デブコン CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー

      デブコン CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー

        NICドライ潤滑剤スプレーⅡ

        NICドライ潤滑剤スプレーⅡ

          ドライモールR-3

          ドライモールR-3

            スーパーオイルスプレー

            スーパーオイルスプレー

              エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

              エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

                ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ

                ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ

                  住鉱 ルブリコ プラス

                  住鉱 ルブリコ プラス

                    テフルーブ

                    テフルーブ

                      エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                      エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                        ケミカルスプレー TFEルブ

                        ケミカルスプレー TFEルブ

                          ドライモールF-3

                          ドライモールF-3

                            メーカー 横浜油脂工業 住鉱潤滑剤 ITW ダイゾーニチモリ 日本メカケミカル エーゼット エーゼット アーステック 住鉱潤滑剤 オーデック エーゼット アズワン 日本メカケミカル
                            通常価格 27,891円 1,760円 3,989円 2,810円 2,750円 717円 1,273円 4,500円 1,292円 19,927円 1,010円 2,881円 3,140円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目~   4日目   3日目   1日目   3日目   4日目   15日目   3日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            トラスココード 799-1991 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1ケース(335ml×20本) - - - - - - - - - - - -

                            ネジトル(強力タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました