(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
青ニススプレー
  • 数量スライド割引

青ニススプレー (レビュー)

通常価格(税別)
690円
税込価格
759円
通常出荷日
1日目
精密ケガキ用スプレー。
【特長】
・密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます
・塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます
・スプレーですから簡単に塗布作業ができます
・乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます
【用途】
・機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面の"ケガキ"に

青ニススプレーのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    けがき用
    評価 4.0満足度:4.02022/08/18
    けがくのにスプレーが便利なので使用しています。除去もパーツクリーナ等で簡単にできます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケガキ
    評価 4.0満足度:4.02019/06/05
    広範囲に塗ることが多いのでスプレータイプは非常に使いやすいです。早く乾くところもいいですね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケガキの時
    評価 5.0満足度:5.02018/08/30
    鋼材をけがく時にスプレーします。
    乾きが早く、飛び散りも少ないので
    もう何年も使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケガキ
    評価 5.0満足度:5.02018/08/22
    使いやすく、見えやすいので気に入っています。
    ちょど良い量で、スプレータイプなので大きい物でも使いやすいので◎

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケガキ用
    評価 5.0満足度:5.02018/02/15
    ペンタイプに比べて噴き出し量が多いため広い範囲に塗るには便利です。毎回購入しているので、今回はセットにて購入。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

青ニススプレー

青ニススプレー

    アオタック50

    アオタック50

      アオタック500(詰替用) ケガキ用青色塗料

      アオタック500(詰替用) ケガキ用青色塗料

        白ペンスプレー

        白ペンスプレー

          青ニススプレーS

          青ニススプレーS

            αアオニススプレー

            αアオニススプレー

              αホワイトケガキスプレー

              αホワイトケガキスプレー

                白ペンスプレーS

                白ペンスプレーS

                  αアオニスクリーナー

                  αアオニスクリーナー

                    新明丹(検査剤)

                    新明丹(検査剤)

                      MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール

                      MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール

                        レッドペーストH(有機顔料タイプ)

                        レッドペーストH(有機顔料タイプ)

                          青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

                          青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 ナカタニ マークテック トラスコ中山 住鉱潤滑剤
                            通常価格 690円 480円 1,870円 810円 1,230円 822円 969円 1,250円 676円 6,144円 16,059円 2,460円 844円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ除去剤 その他 - その他 ケガキ除去剤
                            種類 スプレー 液状 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー ペースト スプレー
                            透明 その他 - -
                            危険物容量(ml) 150 50 500 189 210 - - 189 - - - - -
                            危険物種類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 - - 第四類第一石油類 - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。