(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型洗浄剤 119・619

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金型洗浄剤 119・619

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
580円 ~ 610円
税込価格
638円 ~ 671円

有機則クリアータイプ。【特長】・「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない安全性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 用途:
    油汚れ落とし
  • 特長1:
    有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い洗浄剤。ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率が向上
  • 用途1:
    金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄、金型の防錆、油汚れの洗浄。機械設備、部品の油汚れ落とし。
  • 危険物種別:
    第四類第一石油類
  • 補足説明:
    常温使用

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

金型加工時についた油を強力洗浄、金型専用洗浄剤

金型や機械設備等の油汚れ落としに最適。

金型や機械設備等の油汚れ落としに最適。

金型洗浄剤500ml

金型洗浄剤500ml

金型洗浄剤840ml

金型洗浄剤840ml

金型洗浄剤 500ml 840mlの主な特長について

2種類のスプレー方式(000619 のみ)。

2種類のスプレー方式(000619 のみ)。

逆さ吹きOK(000619 のみ)。

逆さ吹きOK(000619 のみ)。

PRTR非該当。

PRTR非該当。

有機則非該当。

有機則非該当。

製品仕様

性能

使用温度範囲は常温。

成分

  • 脂肪族系炭化水素
  • アルコール類
  • LPG
  • CO2(型番000119)
  • 第四類第一石油類350ml 危険等級2(型番000119)
  • 第四類第一石油類588ml 危険等級2(型番000619)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

特性
危険物容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
速乾
350
1本(500ml)

6個

580( 638円 )

1日目

-

-
588
840ml

6個

610( 671円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有機則クリアータイプ。
【特長】
・「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。
・ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。
・洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
【用途】
・金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。
・金型の防錆剤や油汚れの洗浄。
・機械設備及び部品の油汚れ落とし。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型洗浄剤 119・619

金型洗浄剤 119・619

    840ml 金型・洗浄剤

    840ml 金型・洗浄剤

      金型洗浄 ガス・ヤニ用

      金型洗浄 ガス・ヤニ用

        NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

        NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

          メカモールドクリーンMC-1

          メカモールドクリーンMC-1

            クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

            クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

              ハイデポ

              ハイデポ

                DXクリーナー

                DXクリーナー

                  電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

                  電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

                    住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                    住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                      GPクリーナー

                      GPクリーナー

                        強力金型クリーナー FD-3

                        強力金型クリーナー FD-3

                          “αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)

                          “αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ダイゾーニチモリ 日本メカケミカル 住鉱潤滑剤 山一化学 山一化学 ケミック 住鉱潤滑剤 中京化成工業 ファインケミカルジャパン トラスコ中山
                            通常価格 580円 1,010円 1,600円 1,540円 14,984円 1,233円 14,145円 6,943円 21,452円 3,684円 27,429円 1,570円 1,225円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   4日目   3日目   10日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー 液体 - スプレー スプレー スプレー
                            有機則 非該当 非該当 該当 非該当 非該当 - - - - - - - -
                            PRTR 非該当 - 該当 該当 非該当 - - - - - - - -
                            消防法分類 該当 該当 該当 該当 非該当 - 該当 該当 - - - - -
                            用途 油汚れ落とし - ヤニ落とし - - - - - - - - - -

                            金型洗浄剤 119・619のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー
                            金型の洗浄に使用してます
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/16
                            油落ちも良く サイズが大きいので持ちもよく重宝してます 短納期でなくなってからの注文でも OKです

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の油を洗浄する時に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/25
                            金型の油を洗浄する時に使用しています。油汚れがしっかり落ちる点は良いと思いますが、臭いが少し気になりますので、時々換気をしながら使用しています。火の側に置かないこと、火の側で使用しないことを特に気を付けています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミの切削油とキリコの洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/20
                            これまで、パーツクリーナを使っていたのですが、頭が痛くなるため変えてみました。
                            匂いも少なく頭も痛くなりません。
                            無臭ではないので4としました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の洗浄
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/10
                            容量があって価格が安いので何度かリピート購入しています。スプレータイプなので手軽に使えて使い勝手がよいです。洗浄力は他の商品と比べたわけではありませんが、普通だと思います。臭いは特に気になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型洗浄用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/08
                            お客様の指定品のため購入。出来れば1本単位で購入出来たらいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました