(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白ペンスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白ペンスプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー。【特長】・白色塗料のケガキ用品です・密着性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ケガキ剤
  • 種類:
    スプレー
  • 色:
  • 危険物容量(ml):
    189
  • 危険物種類:
    第四類第一石油類
  • 用途1:
    機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに
  • 補足説明:
    50℃以下で使用
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

密着性が優れるケガキ用塗料スプレータイプ

切削加工時のケガキ用白ペンスプレー。

切削加工時のケガキ用白ペンスプレー。

乾きが速く(3分以内)、均一に塗布が可能。

乾きが速く(3分以内)、均一に塗布が可能。

白ペンスプレーの主な特長について

PRTR該当。

PRTR該当。

有機則該当。

有機則該当。

製品仕様

  • 使用温度範囲:常温
  • 第4類第一石油類 150ml 危険等級2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103

1本(420ml)

6個

810( 891円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー。
【特長】
・白色塗料のケガキ用品です
・密着性が優れるており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます
・塗膜はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます
・スプレーですから簡単に塗布作業ができます
・簡単に塗布作業が可能
・乾きが速く(3分以内)、待ち時間を短縮できます
【用途】
・機械、電気機器、器具の部品等の鋳物表面の"ケガキ"に使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白ペンスプレーの型番103のページです。
型番103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白ペンスプレー

白ペンスプレー

    青ニススプレー

    青ニススプレー

      白ペンスプレーS

      白ペンスプレーS

        アオタック500(詰替用) ケガキ用青色塗料

        アオタック500(詰替用) ケガキ用青色塗料

          青ニススプレーS

          青ニススプレーS

            アオタック50

            アオタック50

              αホワイトケガキスプレー

              αホワイトケガキスプレー

                αアオニススプレー

                αアオニススプレー

                  αアオニスクリーナー

                  αアオニスクリーナー

                    青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

                    青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

                      ケガキ剤 ブルータッチペースト

                      ケガキ剤 ブルータッチペースト

                        MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型

                        MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型

                          MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 白 450型

                          MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 白 450型

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ マークテック マークテック
                            通常価格 810円 690円 1,250円 1,870円 1,230円 480円 969円 822円 676円 844円 3,454円 2,474円 2,088円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   6日目   1日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ除去剤 ケガキ除去剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液状 スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー スプレー
                            透明 -
                            危険物容量(ml) 189 150 189 500 210 50 - - - - - - -
                            危険物種類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 - - - - - - -

                            白ペンスプレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鋼材のケガキ
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/16
                            鋼材にしるしを付けるケガキの時に使用します。
                            乾きも早く群なく付くので毎回使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 白ペンスプレーには、酸化チタンは何%含まれていますか?
                            A
                            5~10%添加されています。

                            ケガキ剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました