(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ラスガードグリーン
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引

ラスガードグリーン (レビュー)

通常価格(税別)
1,040円
税込価格
1,144円
通常出荷日
2日目
精製度の高いワックスと臭いの少ない溶剤を使用した無臭タイプの金型防錆剤。
【特長】
・再除去を前提としている箇所に最適。
・ワックス状半乾性皮膜が金属表面を保護し、優れた防錆力を発揮。
・緑色に着色しているので、塗膜の確認が容易にでき作業効率が高い。
【用途】
・金型の防錆が主用途だが、機械部品、機械装置の防錆に使用可能。

ラスガードグリーンのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型の防錆に
    評価 5.0満足度:5.02024/09/13
    金型保管時の防錆に使用しています。
    ワックス状の防錆剤が表面をコーティングしてくれているので、長期の保存に便利です。
    緑色でコーティングされるので、塗布状態がわかりやすく、除去する時も分かりやすいので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    出来上がった金型の入子の錆止め
    評価 5.0満足度:5.02020/01/21
    値段が高いのはネックですが、それだけ質がいいから毎回購入している。サラサラして防錆効果も全然問題ないです。他の色よりも緑が一番良い

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型の錆び止めに使用
    評価 4.0満足度:4.02018/06/27
    金型の錆び止めに使用しています。色が緑色なので、塗ったところが分かるので購入しました。他の商品で安くて水っぽいものがありますが、それよりしっかり付いていて良いと思います。使ってみて一番良かったのはやはりスプレーしたところに色が付くところです。防錆力も問題ありません。価格はもう少し安い方が良いです。納期に関しては航空便が使えないため時間がかかってしまいますが、前もって注文するので問題ないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラスガードグリーン

ラスガードグリーン

    防錆潤滑剤無臭ルーセン

    防錆潤滑剤無臭ルーセン

      NIC金型防錆剤スプレー

      NIC金型防錆剤スプレー

        極薄膜防錆剤TFPスプレー

        極薄膜防錆剤TFPスプレー

          防錆剤スミモールドガード

          防錆剤スミモールドガード

            α防錆(ボウセイ)スプレー

            α防錆(ボウセイ)スプレー

              ラスガード クリアー NX88

              ラスガード クリアー NX88

                セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                  αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用

                  αボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用

                    防錆剤 クレ3-36

                    防錆剤 クレ3-36

                      防錆潤滑剤アロンペネット

                      防錆潤滑剤アロンペネット

                        防錆剤TFP100スプレー

                        防錆剤TFP100スプレー

                          TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

                          TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーボンド ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 呉工業 東亜合成 住鉱潤滑剤 トラスコ中山
                            通常価格 1,040円 3,040円 1,980円 1,478円 1,567円 847円 1,100円 1,678円 7,440円 1,007円 1,451円 1,655円 15,826円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 - スプレー スプレー 液体
                            消防法分類 該当 - - - - - 該当 - - - - - -
                            内容量 1本(480ml) - - - - - 500mL - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。