(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミクロチェック洗浄液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミクロチェック洗浄液

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】・特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 特長1:
    低ハロゲン、低硫黄の染色浸透探傷剤
  • 用途1:
    PT検査
  • 危険物種別:
    第四類第一石油類
  • 危険物容量(ml):
    294
  • 使用温度範囲(℃):
    0~60
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

容易に取り扱いができ、被検査物の状態に拘わらず使用できる探傷剤

欠陥を赤色で表示し、発見しやすい。

欠陥を赤色で表示し、発見しやすい。

溶接箇所の探傷検査。

溶接箇所の探傷検査。

ヒートシールパッケージのシール検査。

ヒートシールパッケージのシール検査。

ミクロチェック洗浄液の主な特長について

PRTR非該当。

PRTR非該当。

有機則非該当。

有機則非該当。

この商品の使用方法について

染色浸透探傷法

  1. 1.赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させる。
  2. 2.洗浄液で余分の赤色浸透液を除去する。
  3. 3.白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を発見する。

詳しい検査方法は次の4つの基本操作からなっています。

1. 前処理 油類、サビ類の除去。 2. 浸透 浸透時間は3~15分です。 浸透液。 3. 洗浄 布または紙綿類に洗浄液を含ませて拭き取ります。 4. 現像 現像液。
  1. 1.前処理 油類、サビ類の除去。
  2. 2.浸透 浸透時間は3~15分です。 浸透液。
  3. 3.洗浄 布または紙綿類に洗浄液を含ませて拭き取ります。
  4. 4.現像 現像液。

使用例

  • 鋳造部品・・・ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ。
  • 鍛造部分・・・鍛造割れ。
  • 溶接箇所・・・クラック、巣、接合不良、貫通欠陥。
  • 金属材料の疲労現象・・・研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック。
  • 漏れ検査・・・タンク、ボイラー、パイプ等。
  • シール検査・・・ヒートシールパッケージのシール検査。

製品仕様

性能/性状

  • 外観:無色透明液体
  • 使用温度範囲:0~60℃

成分

  • n-ヘプタン
  • LPG
  • 第4類第一石油類 294ml 危険等級2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

141

1本(420ml)

6個

550( 605円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます
・取扱いが簡単ですので、慣れていない方でも容易に使用できます
・肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落しがありません
・被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます(塗装面、プラスチックは除く)
・ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です
・腐蝕性はありませんので、もっとも腐蝕しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全です
・検査の結果は拭きとらぬ限りそのまま保存できます
・常温から80℃までの探傷、及び貫通欠陥の検査に最適です
・検出感度は傷の巾1μm、深さ10μmです(-10℃~50℃での検査結果)
【用途】
・鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属材料にも使用可能です
・鋳造部品:ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ
・鍛造部品:鍛造割れ
・溶接箇所:クラック、巣、接合不良
・金属材料の疲労現象:研摩割れ、焼き割れ、切削工具のクラック
・漏れ検査:タンク、ボイラー、パイプ等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミクロチェック洗浄液の型番141のページです。
型番141に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミクロチェック洗浄液

ミクロチェック洗浄液

    ミクロチェック浸透液

    ミクロチェック浸透液

      ミクロチェック現像液

      ミクロチェック現像液

        MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型

        MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型

          ミクロチェック白色現像液 速乾性

          ミクロチェック白色現像液 速乾性

            “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

            “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

              スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

              スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

                MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

                MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

                  カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

                  カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

                    スーパーチェック現像剤 UD-ST

                    スーパーチェック現像剤 UD-ST

                      “αタンショウスプレー”(現像液)

                      “αタンショウスプレー”(現像液)

                        “αタンショウスプレー”(浸透液)

                        “αタンショウスプレー”(浸透液)

                          エコチェック現像剤 ED-ST

                          エコチェック現像剤 ED-ST

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) マークテック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 マークテック マークテック タセト マークテック トラスコ中山 トラスコ中山 マークテック
                            通常価格 550円 760円 740円 1,944円 940円 740円 18,980円 1,944円 2,994円 12,393円 915円 951円 13,615円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   8日目   2日目   1日目   3日目   8日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            特長1 低ハロゲン、低硫黄の染色浸透探傷剤 低ハロゲン、低硫黄の染色浸透探傷剤 低ハロゲン、低硫黄の染色浸透探傷剤 - - - - - - - - - -
                            用途1 PT検査 PT検査 PT検査 - - - - - - - - - -

                            ミクロチェック洗浄液のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            樹脂製品の汚れ取
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/08
                            以前から他社で同等品を購入していましたが
                            値段が安いし洗浄力あり

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属部品の脱脂洗浄と成形金型の表面脱脂に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/08
                            脱脂洗浄と金型表面の洗浄効果は、抜群です。
                            鏡面プレートなどのふき取りも傷なしなので、使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ミクロチェック洗浄以外にも
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/12
                            漏れを見るミクロチェック現像液の洗浄以外にも、油脂類の脱脂用として使用出来る。
                            相手の素材に対して、優しい成分でパーツクリーナーで困る様な素材にも使用可能。
                            値段がやや高いのが…

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工品の脱脂
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            油脂系の切削油を使っての加工を行っています。
                            製品の修正時に
                            青タックを塗装しての作業が多いのですが、その時の下処理として
                            このスプレーを散布しておくと、速乾性も抜群だし、油が
                            除去できるので、青タックがとても塗りやすいです。

                            本来のこのスプレーの使用用途とは異なりますが、作業効率が
                            上がる為、
                            こういう使い方も有りだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型洗浄、脱脂する時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/25
                            金型洗浄、脱脂する時に使用しています。青ニス除去剤なども試しましたが白く残ってしまうのと、他に変わるものがないので、ミクロチェック洗浄液を使用しています。エアゾール式なので火気のないところで使用するようにしています。納期は問題ないのですが、価格をもう少し安くして欲しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q これはTSCAの規制対象物ですか?
                            A
                            規制対象ではありません。

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました