(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-30Conc.

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-30Conc.【6個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,737円
税込単価
39,311円

生物と環境に優しく磁粉液の調製が簡単な濃縮磁粉液の探傷剤。【特長】・水の中に投...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    液体
  • 種類:
    本体
  • 適合規格:
    ASTM/AMS
  • 補足説明:
    超精密検査用500ml
  • 内容量:
    1ケース(500ml×6本)

Loading...

水の中に投入するだけの取り扱い簡単な探傷剤

超精密検査用、磨き丸棒等に利用できる。

超精密検査用、磨き丸棒等に利用できる。

MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30CONCの仕様について

  • 容量:500ml
  • 消防法:非該当
  • ※ 注 粒度:レーザー回折/散乱式(体積基準)

使用磁粉の性状及び適合規格

 LY-30 Conc.
蛍光色緑黄色
蛍光係数(cd/W)※15.8±10%
粒度(μm)※24.5~6.5
外観茶色
比重1.12
  • ※ 1 蛍光係数による評価:蛍光係数=輝度/紫外線強度
  • ※ 2 レーザー回折/散乱式(体積基準)

この商品の特長について

きず指示模様の例(焼き割れ試験)ISOリファレンスブロックタイプ1 

探傷前

探傷前

探傷後(LY-20 Conc.)

探傷後(LY-20 Conc.)

この商品の使用方法について

1. 100Lの水に濃縮磁粉液を500mL入れます。

1. 100Lの水に濃縮磁粉液を500mL入れます。

3. 5~10分後、磁粉液の懸濁を確認し、検査を開始してください。

2. 攪拌をすることで、均一な磁粉液(濃度:1.0g/L)に調製できます。

2. 攪拌をすることで、均一な磁粉液(濃度:1.0g/L)に調製できます。

4. 追加投入する場合も、上記と同様に行ってください。

この商品の使用上の注意

  1. 1.計量前に容器を軽く振ってください。
  2. 2.汚れや塩分等を含んだ水は使用しないでください。
  3. 3.推奨磁粉濃度は1.0g/Lですが、使用したい濃度に 調整し、使用することは可能です。
磁粉液濃度LY-Conc.投入量
0.5g/L250mL
1.0g/L500mL
2.0g/L1000mL

磁粉液調製の例(100Lの場合)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LY-30CONC-500

1ケース(500ml×6本)

1パック

6個入り

35,737( 39,311円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生物と環境に優しく磁粉液の調製が簡単な濃縮磁粉液の探傷剤。
【特長】
・水の中に投入する簡単作業で、磁粉が舞わずに、磁粉液の調製ができ、作業効果があがる。
・貯蔵安定性が良く、2層分離がほとんどないので、軽く容器を振るだけ取り扱いが簡単。
・磁粉液の濃度変化が少なく、分散安定性が良いので、使用量を削減できる。
・検査精度が向上できるので、磁粉液の均一な塗布が可能でヌレ性が良い。
・分散剤の追加がいらないので、管理の必要がない。
【用途】
・磁粉探傷試験用の濃縮磁紛液、水分散専用、超精密検査用、磨き丸棒に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-30Conc.の型番LY-30CONC-500のページです。
型番LY-30CONC-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-30Conc.

エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-30Conc.

    エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-10Conc.

    エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-10Conc.

      エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-20Conc.

      エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-20Conc.

        エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-40Conc.

        エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-40Conc.

          MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml

          MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml

            カラーチェック (現像剤)

            カラーチェック (現像剤)

              MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml

              MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml

                “αタンショウスプレー”(現像液)

                “αタンショウスプレー”(現像液)

                  キズチェック洗浄/除去液

                  キズチェック洗浄/除去液

                    “αタンショウスプレー”(浸透液)

                    “αタンショウスプレー”(浸透液)

                      キズチェック現像液

                      キズチェック現像液

                        カラーチェック (洗浄液)

                        カラーチェック (洗浄液)

                          MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml

                          MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml

                            メーカー マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック タセト マークテック トラスコ中山 ダイゾーニチモリ トラスコ中山 ダイゾーニチモリ タセト マークテック
                            通常価格 35,737円 29,681円 29,681円 35,737円 7,128円 1,479円 5,993円 915円 747円 951円 1,037円 1,060円 5,493円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ 液体 液体 液体 液体 液体 スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            適合規格 ASTM/AMS ASTM/AMS ASTM/AMS ASTM/AMS - - - - - - - - -
                            補足説明 超精密検査用500ml 高輝度一般汎用品用500ml 高輝度鉄鋼素材精密検査用500ml 一般汎用品用500ml - - - - - - - - -

                            エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-30Conc.のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納期はどのくらいですか?
                            A
                            御注文後、3~5営業日以内に出荷致します。

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました