(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UR-ST450
スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST【12個入り】 スーパーチェックセンジョウザイ/ジョキョザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,775円
税込単価
10,753円

鉄、非金属のあらゆる材料の探傷に使用できる染色浸透の探傷剤。【特長】・洗浄方法...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 危険物種別:
    第四類第一石油類
  • 性質:
    非水溶性液体
  • 適合規格:
    JIS-Z-2343-2

Loading...

欠陥指示模様の形成までの時間を短縮し、作業能率をアップさせる探傷剤

型番UR-ST450(420ml)、型番UR-ST600 /(600ml)で展開。

型番UR-ST450(420ml)、型番UR-ST600 /(600ml)で展開。

MARKTEC スーパーチェック 洗浄液 UR-STの主な特長について

用途と特徴

用途組み合わせ品名洗浄方法特徴規格
一般材料用浸透液 UP-ST(J)
洗浄液 UR-ST
現像剤 UD-ST
現像剤 UD-ST・V
溶剤除去法鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。
設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。
防衛庁認定品。
UD-ST・VはUD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適。(超速乾性)
JIS
  • ※ 上記組み合わせ品名は、参考情報となります。記載の組み合わせで使用いただく必要があるわけではございません。

性状、消防法、有機溶剤中毒予防規則区分について

洗浄液
品名比重引火点
(℃)
消防法(第四類)有機溶剤中毒予防規則
品名性質
UR-ST0.69-5℃前後第一石油類非水溶性液体該当せず
基本の原理:浸透液・浸透処理/除去処理/現像剤・現像処理/観察

基本の原理:浸透液・浸透処理/除去処理/現像剤・現像処理/観察

この商品の使用上の注意

1.危害予防

(1)染色浸透探傷剤は、その性格上、換気の良いところで火気に注意してご使用ください。
(2)有機則対策浸透液は、いずれも引火点が高く(70℃以上)、灯油(JIS規格で50℃以上)と同程度の取り扱いで差支えありません。
(3)エアゾール型(加圧容器)では、貯蔵には特に注意が必要です。

  • 直射日光に当てないこと。
  • 40℃以上の熱を与えないこと。
  • 火気近くおよび温度の高いところでは使用しないこと。
  • 60℃以上の熱がかかりますと、エアゾールの噴射剤がガス化して体積が膨張するため、急激な圧力上昇を招き、破裂する場合があります。そのため、高温の場所に保管したり投棄しないでください。
  • 酸、アルカリ、水銀等の金属を腐食または脆化させる薬品と接触する可能性のある場所には保管しないでください。

2.取り扱い上の注意

(1)スーパーチェックは、すべてclosed containerタイプのため、検査液は密閉して溶剤が蒸発しないようにし、検査に必要な分量だけを別の容器にとって使用するようにしてください。
(2)エアゾール使用上の注意

  • 現像剤は、冬期夏期は気温の変化により溶剤蒸発の状況が異なるため、気温の変化に応じて、試験品とエアゾールのノズルの距離を適宜に変えて、微粒子が均一に塗布できるようにする必要があります。
  • 使用せずに長く放置しておくと、次第に缶の下部ヘ現像粉末が沈降していきます。そのため(特に長い時間放置したものは)使用に先立ってよく振って、粉末をすっかりほぐしてよく懸濁させることが必要です。
  • 気温16℃以下の場合は、30℃以下の温湯で温めてから使用してください。

(3)横または逆さまにして長時間噴射すると缶内のガスのみが噴出し、その後の噴射圧が低下して使用できなくなる場合があります。噴射するときは、ノズル部を上にして使用するようご注意ください。

 
商品情報を表示

UR-ST450 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
補足説明
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UR-ST450

一般材料用450型
1ケース(420ml×12本)

1パック

12個入り

9,775( 10,753円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄、非金属のあらゆる材料の探傷に使用できる染色浸透の探傷剤。
【特長】
・洗浄方法は溶剤除去法。
・欠陥の指示模様の形成までの時間を短縮でき、欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
・有機則対策品は、労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しませんので、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善に役立てられます。
・浸透液および現像剤の除去性が良くなりました。
【用途】
・金属材料:圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。
・非金属材料:プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-STの型番UR-ST450のページです。
型番UR-ST450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

    スーパーチェック現像剤 UD-ST

    スーパーチェック現像剤 UD-ST

      スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

      スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

        エコチェック現像剤 ED-ST

        エコチェック現像剤 ED-ST

          エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

          エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

            MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

            MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

              スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

              スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

                スーパーチェック 洗浄液 UR

                スーパーチェック 洗浄液 UR

                  “αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ)

                  “αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ)

                    “αタンショウ”(洗浄液)

                    “αタンショウ”(洗浄液)

                      “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

                      “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

                        “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

                        “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

                          エコチェック 浸透液 EP-ST

                          エコチェック 浸透液 EP-ST

                            メーカー マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 マークテック
                            通常価格 9,775円 12,393円 17,979円 13,615円 17,979円 10,823円 13,091円 1,300円 1,020円 19,272円 5,387円 740円 1,546円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目~   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - 液体 液体 液体 スプレー 液体
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            危険物種別 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第三石油類 第四類第一石油類 第四類第三石油類 第四類第三石油類 第四類第一石油類 - - - - - -
                            性質 非水溶性液体 非水溶性液体 非水溶性液体 水溶性液体 水溶性液体 非水溶性液体 非水溶性液体 - - - - - -

                            スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-STのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納期はどのくらいですか?
                            A
                            御注文後、3~5営業日以内に出荷致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UR
                            UR-ST600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            補足説明 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            11,520円

                            ( 12,672円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            一般材料用JUMBO-600型1ケース(600ml×12本)

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました