より強く、より速く、より使いやすく ものづくりをサポートするマイクログラインダ...
エアマイクログラインダー MSG-3BSN Lの外観
エアマイクログラインダー MSG-3BSN Lのセット内容
製品名 | MSG-3BSN L |
---|---|
品番 | 5003105 |
パッケージ重量 | 330(g) |
パッケージ寸法 | 76×190×61(mm) |
セット内容 | ・MSG-3BSN L(逆回転仕様) ・エアホース1.5m ・ホースバンド2個 ・オーバーホース ・クィックジョイント ・ラバースリーブ ・セットピン ・スパナ ・φ10軸付砥石 ・軸付ニューソフトラップ2本 ・ホイル型ニューソフトラップ7枚 ・ラップ軸 |
昭和47年、UHTの前身であるウシオの主力商品が開発されました。それがUHTのマイクログラインダーです。本商品はその流れを汲む商品で、伝統的に12角形となっています。
昔からエアーマイクログラインダーといえばウシオのグラインダーと言われていました。
時が流れても高品質なグラインダーを提供していることに変わりありません。
より強く、より速く、より使いやすく ものづくりをサポートするマイクログラインダー(空圧)。
【特長】
・群を抜く高精度と高耐久
・火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に
・40年間変わらぬ形状で、プロの絶大な信頼に応えています
・低圧対応。0.4MPaからの実用可能
・手にぴったりフィットする17mm12角のボディ
・ベーンモーターの採用による超高回転グラインダーで、低振動・低騒音を実現
・豊富な先端工具で、様々な用途に対応
・65,000rpmという高回転と、回転から生み出される高トルクはほかの工具とは一線を画す作業性を見せる
【用途】
・主に金属の研磨、バリ取りなどに使用
Loading...
エアマイクログラインダー MSG-3BSNLの型番MSG-3BSNLのページです。
型番MSG-3BSNLに関する仕様情報を記載しております。