(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアマイクログラインダー MSG-24BSN・MSG-32BSN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアマイクログラインダー MSG-24BSN・MSG-32BSN

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
30,985円 ~ 35,412円
税込価格
34,084円 ~ 38,953円

2.34mm軸用/3.175mm軸用のマイクログラインダー。【特長】・UHTの...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    65000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 全長(mm):
    160.5
  • 排気:
    後方
  • 消費空気量(NL/min):
    120~180
  • 入数(本・個):
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

MSG-24BSN

外観

外観

寸法図

寸法図

セット内容(MSG-24BSN、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、クィックジョイント、セットピン、スパナ、軸付砥石1本)

セット内容(MSG-24BSN、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、クィックジョイント、セットピン、スパナ、軸付砥石1本)

  • φ2.34(直径2.34mm(3/32in))コレット専用モデル。群を抜く高精度と高耐久。
  • 40年間変わらぬ形状で、プロの絶大な信頼に応えている。
  • Plusシリーズと同じ12角のボディで、扱い易さそのまま。
  • 低圧対応。0.4MPaからの実用可能。
  • 購入したその日から使えるように、ホースや継手をセット。
  • パッケージ重量:320g
  • パッケージ寸法:76×190×61mm
  • ※ エアーラインには必ずフィルター、レギュレータ、オイラーの3点セットをご使用ください。
  • ※ 規定以上の高圧エアーを使用すると回転が上がりすぎ、砥石の周速限界を超えて破損の恐れがあり危険ですからご注意ください。

MSG-32BSN

外観

外観

セット内容(MSG-32BSN、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、クィックジョイント、セットピン、スパナ)

セット内容(MSG-32BSN、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、クィックジョイント、セットピン、スパナ)

  • φ3.175(直径3.175mm(1/8in))コレット専用モデル。群を抜く高精度と高耐久。
  • 40年間変わらぬ形状で、プロの絶大な信頼に応えている。
  • Plusシリーズと同じ12角のボディで、扱い易さそのまま。
  • 低圧対応。0.4MPaからの実用可能。
  • 購入したその日から使えるように、ホースや継手をセット。
  • パッケージ重量:320g
  • パッケージ寸法:76×190×61mm
  • ※ エアーラインには必ずフィルター、レギュレータ、オイラーの3点セットをご使用ください。
  • ※ 規定以上の高圧エアーを使用すると回転が上がりすぎ、砥石の周速限界を超えて破損の恐れがあり危険ですからご注意ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
チャック内径(mm)
メーカー型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.34
102
143-2842

1個

35,412( 38,953円 )

1日目

3.175
101
-

1個

30,985( 34,084円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2.34mm軸用/3.175mm軸用のマイクログラインダー。
【特長】
・UHTのベストセラーモデル「MSG-3BSN」のコレット径が2.34mm/3.175mm用になったモデル。
・2.34mmは主に歯科技工や宝飾関係、ホビー関係に使用。
・3.175mmはアメリカ市場向けで1/8in軸工具が使用可能。
・空圧式のマイクログラインダー(エアリューターなどと呼ばれる)。
・電動式のグラインダーと比較し、高速回転と連続使用時間が長いこと、コンパクトさが長所。
・群を抜く高精度と高耐久。
・40年間変わらぬ形状で、プロの絶大な信頼に応えています。
・Plusシリーズと同じ12角のボディで、扱い易さそのまま。
・低圧対応。0.4MPaからの実用可能。
【用途】
・金型の加工や修正、金属のバリ取り、加工に最適。
・その他ホビーやDIYにも便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアマイクログラインダー MSG-24BSN・MSG-32BSN

エアマイクログラインダー MSG-24BSN・MSG-32BSN

    エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

    エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

      チャックレンチ K-232

      チャックレンチ K-232

        エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

        エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

          マイクロエアーグラインダー

          マイクロエアーグラインダー

            エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

            エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

              ストレートインパルス

              ストレートインパルス

                コレットチャック CHSグループ

                コレットチャック CHSグループ

                  “マッハモータ”

                  “マッハモータ”

                    コレットチャック NKM6 グループ(NKミクロンコレット)

                    コレットチャック NKM6 グループ(NKミクロンコレット)

                      "ゼムニューモータ" U-101

                      "ゼムニューモータ" U-101

                        スーパーカットインパルス

                        スーパーカットインパルス

                          エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

                          エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

                            メーカー UHT UHT ナカニシ ベッセル ミスミ ベッセル ナカニシ ナカニシ ゼム ナカニシ ゼム ナカニシ ベッセル
                            通常価格 30,985円 36,415円 1,254円 33,957円 8,694円 37,406円 45,453円 4,500円 35,470円 5,500円 33,713円 36,780円 38,257円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            無負荷回転数(rpm) 65000 65000 - 55000 - 75000 60000 - 60000 - 60000 23000 55000
                            本体・関連商品 本体 本体 関連商品 本体 本体 本体 本体 関連商品 本体 関連商品 本体 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 - 0.6 - 0.6 0.4~0.6 - 0.5 - 0.5 0.4~0.6 0.6
                            全長(mm) 160.5 143 27.7 163 - 170 168 23.5 144 11.0 137 - 180
                            排気 後方 - - 後方 後方 後方 後方 - 後方 - 後方 後方 後方

                            エアマイクログラインダー MSG-24BSN・MSG-32BSNのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            細孔の研磨に
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/25
                            細いパイ数の穴の中の研磨は、工作機器でやるよりこれで研磨したほうが
                            時短になります。
                            細軸のコレットで内研していますが、美しく仕上がるし疲れないので愛用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q コレット交換で他の軸径は掴める様に出来ないか?
                            A
                            コレットは取り外せない組み込みモデルの為、交換は出来ません。
                            Q 3mm軸モデルが欲しい
                            A
                            MSG-3BSPlusをお求めください。

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました